Convertisseur de mesure de température Ex pour signaux de température RTD / TC et signaux de courant DC, à 2 voies Convertisseur de mesure de température à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement et l'isolation de capteurs RTD / TC ainsi que signaux de courant DC 0(4) à 20 mA de la zone Ex 0, 1, 2. Les sorties peuvent être utilisées dans la zone sûre optionnellement comme signal actif de 0(4) à 20 mA ou comme boucle de courant passive de 4 à 20 mA. Des signalisations d'état / de défaut sont disponibles par une contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée / Voie RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Type de TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4) à 20 mA Sortie / Voie actif 0(4) à 20 mA / 20..4 mA configurable passif Boucle de courant 4 à 20 mA 3,5 à 26 V DC Charge / Voie < 600 Ohm Précision < 0,1 % v.E. Coefficient de température < 0,01% v.E./°C (Tu) Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage de sécurité 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC Puissance dissipée env. 3 W Plage de température ambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TypeACT20X-2HTI-2SAO-S
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de température Ex pour signaux de température RTD / TC et de courant DC, 2 voies Convertisseur de signaux de température à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement et l'isolation de capteurs RTD / TC ainsi que de signaux de courant DC de 0(4) à 20 mA de la zone Ex 0, 1, 2. Les sorties peuvent être utilisées dans la zone sûre optionnellement comme signal actif de 0(4) à 20 mA ou comme boucle de courant passive de 4 à 20 mA. Des signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Assembling
Position de montage
horizontal ou vertical
Rail
TS 35
Type de montage
Rail de support à encliquetage
Entrée EX
Capteur
2 /3 /4 fils, RTD : PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Thermocouples : B, E, J, K, N, R, S, T ; selon IEC 60584-1 et L, U selon DIN43710
Courant d'entrée
0...20 mA, 4…20mA
Plage d#92entrée de température
configurable, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Résistance d'entrée entrée courant
20 Ω + PTC 50 Ω
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure
≤ 50 Ω
Type
circuit de courant à sécurité intrinsèque, RTD, TC, DC mA
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
0…23 mA, configurable : 0…20 / 4…20 / 20…0 / 20…4 mA, configurable niveau bas (3,5 mA) ⁄ niveau haut (23 mA) @ erreur
Effet de la résistance de charge
≤ 0,01 % de la plage / 100 Ω
Limitation du signal de sortie
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (en fonction de la plage)
Type
actif (comme source de courant) ou passif (comme consommateur de courant)
Sortie d'alarme
Courant permanent
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zone sûre), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zone 2)
Fonction alarme
Rupture de ligne en entrée, Court-circuit en entrée, Pas de tension d'alimentation, Erreur de l'appareil
Puissance nominale
≤ 62,5 VA / 32 W (plage sûre) ≤ 16 VA / 32 W (zone 2)
Tension nominale de commutation
≤ 125 V AC / 110 V DC (plage sûre) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zone 2)
Type
Relais d'état, 1 NC (sans tension)
Caractéristiques générales
Altitude de service
≤ 2000 m
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 1,4 W
Degré de protection
IP20
Humidité
0...95 % (sans condensation)
Réponse à un échelon
≤ 400 ms (avec courant), ≤ 1 s (avec température)
Tension d'alimentation
19,2…31,2 V DC
Type de raccordement
Raccordement vissé
Coordination de l'isolation
Normes
EN 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,6 kV (entrée / sortie)
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Courant I0
18,4 mA
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Puissance P0
40 mW
Repérage :
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Tension U0
8,7 V DC
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Diagnostic test interval
30 s
Tproof
3 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Type d'appareil
B
Tolérance du hardware aux erreurs (HFT)
0
Catégorie de sécurité
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
234 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
367 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
61 FIT
Probabilité de défaut PFH
6.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
3 000 s
Demand response time
Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)
Caractéristiques techniques de sécurité Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
3.96 x 10-4 (Tproof = 1 year), 6.5 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.41 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Convertisseur de mesure de température Ex pour signaux de température RTD / TC et signaux de courant DC, à 2 voies Convertisseur de mesure de température à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement et l'isolation de capteurs RTD / TC ainsi que signaux de courant DC 0(4) à 20 mA de la zone Ex 0, 1, 2. Les sorties peuvent être utilisées dans la zone sûre optionnellement comme signal actif de 0(4) à 20 mA ou comme boucle de courant passive de 4 à 20 mA. Des signalisations d'état / de défaut sont disponibles par une contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée / Voie RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Type de TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4) à 20 mA Sortie / Voie actif 0(4) à 20 mA / 20..4 mA configurable passif Boucle de courant 4 à 20 mA 3,5 à 26 V DC Charge / Voie < 600 Ohm Précision < 0,1 % v.E. Coefficient de température < 0,01% v.E./°C (Tu) Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage de sécurité 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC Puissance dissipée env. 3 W Plage de température ambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TypeACT20X-2HTI-2SAO-S
Spécification succincte .
Convertisseur de mesure de température Ex pour signaux de température RTD / TC et de courant DC, 2 voies Convertisseur de signaux de température à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement et l'isolation de capteurs RTD / TC ainsi que de signaux de courant DC de 0(4) à 20 mA de la zone Ex 0, 1, 2. Les sorties peuvent être utilisées dans la zone sûre optionnellement comme signal actif de 0(4) à 20 mA ou comme boucle de courant passive de 4 à 20 mA. Des signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.