Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20X-2HTI-2SAO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: I,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA, 2 Kanal
Best.-Nr. 8965480000
Typ ACT20X-2HTI-2SAO-S
GTIN (EAN) 4032248785094
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 113,6 mm
Tiefe (inch) 4,472 inch
Höhe 119,2 mm
Höhe (inch) 4,693 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 180 g

Temperaturen

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Betriebstemperatur -20 °C...60 °C
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL PAPER SIL certificate
SIL gemäß IEC 61508 2
MTBF 111 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Montage

Einbaulage horizontal oder vertikal
Montageart Tragschiene für Rastmontage
Tragschiene TS 35

Eingang EX

Eingangsstrom 0...20 mA, 4…20mA
Eingangswiderstand Strom 20 Ω + PTC 50 Ω
Leitungswiderstand im Meßkreis ≤ 50 Ω
Sensor 2-/3-/4-Leiter, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Thermoelemente: B, E, J, K, N, R, S, T ; gemäß IEC 60584-1 und L, U gemäß DIN43710
Temperatur-Eingangsbereich konfigurierbar, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Typ eigensicherer Stromkreis, RTD, TC, DC (mA)

Ausgang

Ausgangssignalbegrenzung 3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (bereichsabhängig)
Ausgangsstrom 0…23 mA, konfigurierbar: 0…20 / 4…20 / 20…0 / 20…4 mA, konfigurierbar downscale (3,5mA) ⁄ upscale (23mA) @ error
Einfluss des Lastwiderstandes ≤ 0,01 % des Messbereichs / 100 Ω
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω
Typ aktiv (als Stromquelle) oder passiv (als Stromsenke)

Alarmausgang

Alarmfunktion Leitungsunterbrechung am Eingang, Kurzschluss am Eingang, keine Versorgungspannung, Gerätefehler
Dauerstrom ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (sicherer Bereich), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC ( Zone 2)
Nennleistung ≤ 62,5 VA / 32 W (sicherer Bereich)
≤ 16 VA / 32 W (Zone 2)
Nennschaltspannung ≤ 125 V AC / 110 V DC (sicherer Bereich)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zone 2)
Typ Statusrelais, 1 Öffner (potentialfrei)

Allgemeine Angaben

Anschlussart Schraubanschluss
Feuchtigkeit 0...95 % (keine Betauung)
Konfiguration mit FDT/DTM Software, Benötigt wird Konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Leistungsaufnahme ≤ 1,4 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 400 ms (bei Strom), ≤ 1 s (bei Temperatur)
Versorgungsspannung 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 V
EMV-Normen EN 61326-1
Isolationsspannung 2,6 kV (Eingang / Ausgang)
Normen EN 61010-1

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Leistung P0 40 mW
Spannung U0 8,7 V DC
Strom I0 18,4 mA

Sicherheitstechnische Basiskenndaten

Description of the "safe state" analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Diagnostic test interval 30 s
Gerätetyp B
Tproof 3 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hardware Fehlertoleranz (HFT)
Sicherheitskategorie SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 234 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 367 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 61 FIT
Ausfallwahrscheinlichkeit PFH 6.1 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 3.000 s
Demand response time Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)

Sicherheitstechnische Kenndaten Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 3.96 x 10-4 (Tproof = 1 year), 6.5 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.41 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,25 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Gewährleistung

Zeitraum 3 Jahre

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang

Ex- Temperaturmessumformer für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Stromsignale, 2- kanalig
2-kanaliger Temperaturmessumformer in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Erfassung und Trennung von RTD- / TC- Sensoren sowie DC- Stromsignalen 0(4)...20 mA  aus
Ex- Zone 0, 1, 2. Die Ausgänge können im sicheren Bereich optional als aktives 0(4)...20 mA Signal
oder als passive 4...20 mA Stromschleife betrieben werden. 
Status-/ Fehlermeldungen stehen über einen Relaiskontakt (Schließer) zur Verfügung.

Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Anreihgehäuse für TS35 Tragschienenmontage
Abmaße: L/B/H  119,2/ 22,5/ 113,6
Schraubanschlusstechnik/ Nennquerschnitt 2,5 mm2
Schutzart: IP 20 


Eingang / Kanal               RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000
                                       TC- Typ: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L
                                       0(4)...20 mA                                     
Ausgang / Kanal
  aktiv                            
 0(4)...20 mA / 20..4 mA konfigurierbar
  passiv                           4...20 mA Stromschleife 3,5...26 V DC
Bürde / Kanal                 < 600 Ohm
Genauigkeit                    <0,1 % v.E.
Temperaturkoeffizient   <0,01% v.E./°C (Tu) 
Alarmausgang               Relais 1 Schließerkontakt 
                                      250 V AC / 30 V DC @ 2A sicherer Bereich
                                      32 V AC  @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2
Hilfsenergie                   19...31,2 V DC
Verlustleistung              ca. 3 W
Umgebungs-
temperaturbereich        -20 °C...+60 °C

Sichere Trennung          EN 61010, 3-Wege-Trennung bis 2,6 kV AC/DC alle Kreise gegeneinander
Arbeitsspannung           300 V AC/DC bei Überspannungskategorie II und Verschmutzungsgrad 2
Zulassungen                 cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX Kennzeichnung    II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX Kenndaten           U0 = 8,7 V DC
                                       I0  = 18,4 mA DC
                                       P0 = 40 mW

Typ
                                 ACT20X-2HTI-2SAO-S

Ausschreibungstext kurz Ex- Temperaturmessumformer für RTD-/ TC Temperatur- und DC-Stromsignale, 2- kanalig
2-kanaliger Temperaturmessumformer in 22,5 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Erfassung und Trennung von RTD- / TC- Sensoren sowie DC- Stromsignalen 0(4)...20 mA  aus
Ex- Zone 0, 1, 2. Die Ausgänge können im sicheren Bereich optional als aktives 0(4)...20 mA Signal oder 
als passive 4...20 mA Stromschleife betrieben werden. 
Status-/ Fehlermeldungen stehen über einen Relaiskontakt (Schließer) zur Verfügung.

Der Baustein ist über Standardsoftware FDT/DTM konfigurierbar.

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Zulassungen DNVGL;
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr. : 8965470000
Typ: ACT20X-HTI-SAO-S
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: I,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA, 1 Kanal
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456180000
Typ: ACT20X-HTI-SAO-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: I,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA, 1 Kanal
 
Anschlussart: PUSH IN
Best.-Nr. : 2456190000
Typ: ACT20X-2HTI-2SAO-P
Ausführung:
EX-Signalwandler/-trenner, Ex- Eingang: I,ϑ, Safe- Ausgang: 4-20mA, 2 Kanal