2-/3-/4drát, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termoelektrické články: B, E, J, K, N, R, S, T; v souladu s normou IEC 60584-1 a L, U v souladu s DIN43710
Temperature input range
S možností konfigurace, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Typ
jiskrově bezpečný obvod, RTD, TC, DC (mA, V)
Vstupní odpor, proud
20 Ω + PTC 50 Ω
Vstupní proud
0...20 mA, 4…20mA
Výstup
Mezní výstupní signál
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (v závislosti na řadě)
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
aktivní (jako zdroj proudu) nebo pasivní (jako odváděč proudu)
Ex teplotní převodník pro teplotní signály RTD-/ TC a DC proudové signály, 2-kanálové 2-kanálový teplotní oddělovač o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro snímání a oddělování RTD- / TC snímačových a DC proudových signálů 0(4) až 20 mA z Ex zón 0, 1, 2. Výstupy lze ovládat buď jako aktivní signály 0(4) až 20 mA nebo jako pasivní 4 až 20 mA proudovou smyčku. Stavové a chybové zprávy jsou k dispozici přes reléový kontakt (spínací). Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM. Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 119,2/ 22,5/ 113,6 Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20
Vstup / kanál RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 TC- Typ: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4) až 20 mA Výstup / kanál aktivní 0(4) až 20 mA / 20 až 4 mA (konfigurovatelné) pasivní 4 až 20 mA proudová smyčka 3,5 až 26 V DC Zátěž / kanál < 600 Ohm Přesnost < 0,1 % v.E. Teplotní součinitel < 0,01% v.E./°C (Tu) Signalizační výstupní relé 1 spínací kontakt 250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna 32 V AC při 0,5 A / 32 V DC při 1 A Zóna 2 Pomocné napájení 19 až 31,2 V DC Ztráta výkonu cca 3 W Okolní teplota - rozpětí: -20°C až +60°C
Bezpečné oddělení EN 61010, 3-cestné oddělení až 2,6 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Pracovní napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX označení II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX hlavní údaje U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TypACT20X-2HTI-2SAO-S
Krátká specifikace
Ex- teplotní převodník pro teplotní signály RTD-/ TC a DC proudové signály, 2-kanálové 2-kanálový teplotní oddělovač o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro snímání a oddělování RTD/TC snímačových a DC proudových signálů (0(4) až 20 mA) z Ex zón 0, 1, 2. Výstupy lze ovládat v bezpečné zóně buď jako aktivní signály (0(4) až 20 mA) nebo jako pasivní 4 až 20 mA proudovou smyčku. Stavové a chybové zprávy jsou k dispozici přes reléový kontakt (spínací). Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.
2-/3-/4drát, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termoelektrické články: B, E, J, K, N, R, S, T; v souladu s normou IEC 60584-1 a L, U v souladu s DIN43710
Temperature input range
S možností konfigurace, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Ex teplotní převodník pro teplotní signály RTD-/ TC a DC proudové signály, 2-kanálové 2-kanálový teplotní oddělovač o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro snímání a oddělování RTD- / TC snímačových a DC proudových signálů 0(4) až 20 mA z Ex zón 0, 1, 2. Výstupy lze ovládat buď jako aktivní signály 0(4) až 20 mA nebo jako pasivní 4 až 20 mA proudovou smyčku. Stavové a chybové zprávy jsou k dispozici přes reléový kontakt (spínací). Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM. Přídavný kryt pro montážní lištu TS35 Rozměry: D/Š/V 119,2/ 22,5/ 113,6 Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20
Vstup / kanál RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 TC- Typ: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4) až 20 mA Výstup / kanál aktivní 0(4) až 20 mA / 20 až 4 mA (konfigurovatelné) pasivní 4 až 20 mA proudová smyčka 3,5 až 26 V DC Zátěž / kanál < 600 Ohm Přesnost < 0,1 % v.E. Teplotní součinitel < 0,01% v.E./°C (Tu) Signalizační výstupní relé 1 spínací kontakt 250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna 32 V AC při 0,5 A / 32 V DC při 1 A Zóna 2 Pomocné napájení 19 až 31,2 V DC Ztráta výkonu cca 3 W Okolní teplota - rozpětí: -20°C až +60°C
Bezpečné oddělení EN 61010, 3-cestné oddělení až 2,6 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Pracovní napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX označení II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX hlavní údaje U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TypACT20X-2HTI-2SAO-S
Krátká specifikace
Ex- teplotní převodník pro teplotní signály RTD-/ TC a DC proudové signály, 2-kanálové 2-kanálový teplotní oddělovač o šířce 22,5 mm s externím napájením, pro snímání a oddělování RTD/TC snímačových a DC proudových signálů (0(4) až 20 mA) z Ex zón 0, 1, 2. Výstupy lze ovládat v bezpečné zóně buď jako aktivní signály (0(4) až 20 mA) nebo jako pasivní 4 až 20 mA proudovou smyčku. Stavové a chybové zprávy jsou k dispozici přes reléový kontakt (spínací). Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.