Carril DIN, Carril de soporte de montaje a presión
Entrada EX
Corriente de entrada
0...20 mA, 4…20mA
Rango de temperatura
configurable, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Resistencia de conducción en el circuito de medición
≤ 50 Ω
Resistencia de entrada corriente
20 Ω + PTC 50 Ω
Sensor
De 2/3/4 conductores, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termopares: B, E, J, K, N, R, S, T ; según IEC 60584-1 y L, U según DIN43710
Tipo
circuito con seguridad intrínseca, RTD, TC, DC (mA)
Convertidor de medición de temperatura Ex para señales de temperatura RTD/TC y señales de corriente DC Convertidor de medición de temperatura de 1 canal de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para registrar y separar señales de sensores RTD/TC y señales de corriente DC de 0(4) a 20 mA en zonas Ex 0, 1, 2. En las zonas seguras, la salida puede funcionar como una señal activa de 0(4) a 20 mA o como un bucle de corriente pasivo de 4 a 20 mA. Se dispone de avisos de estado/error por medio de un contacto de relé (CNA). El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Tipo TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4) - 20 mA Salida activa 0(4) - 20 mA / 20 - 4 mA configurable pasiva Bucle de corriente 4 - 20 mA 3,5 - 26 V DC Carga < 600 Ohm Precisión <0,1 % v.E Coeficiente de temperatura <0,01% v.E./°C (Tu) Salida de alarma relé 1 Contacto normalmente abierto 250 V AC / 30 V DC @ 2A área segura 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A zona 2 Energía auxiliar19 - 31,2 V DC Pérdida de potencia aprox. 1,8 W Rango de temperatura ambiente -20 °C - +60 °C
Separación segura EN 61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de trabajo 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Características ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TipoACT20X-HTI-SAO-S
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura Ex para señales de temperatura RTD/TC y señales de corriente DC Convertidor de medición de temperatura de 1 canal de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para registrar y separar señales de sensores RTD/TC y señales de corriente DC de 0(4) a 20 mA en zonas Ex 0, 1, 2. En las zonas seguras, la salida puede funcionar como una señal activa de 0(4) a 20 mA o como un bucle de corriente pasivo de 4 a 20 mA. Se dispone de avisos de estado/error por medio de un contacto de relé (CNA). El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
configurable, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Resistencia de conducción en el circuito de medición
≤ 50 Ω
Resistencia de entrada corriente
20 Ω + PTC 50 Ω
Sensor
De 2/3/4 conductores, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termopares: B, E, J, K, N, R, S, T ; según IEC 60584-1 y L, U según DIN43710
Tipo
circuito con seguridad intrínseca, RTD, TC, DC (mA)
Convertidor de medición de temperatura Ex para señales de temperatura RTD/TC y señales de corriente DC Convertidor de medición de temperatura de 1 canal de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para registrar y separar señales de sensores RTD/TC y señales de corriente DC de 0(4) a 20 mA en zonas Ex 0, 1, 2. En las zonas seguras, la salida puede funcionar como una señal activa de 0(4) a 20 mA o como un bucle de corriente pasivo de 4 a 20 mA. Se dispone de avisos de estado/error por medio de un contacto de relé (CNA). El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Tipo TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4) - 20 mA Salida activa 0(4) - 20 mA / 20 - 4 mA configurable pasiva Bucle de corriente 4 - 20 mA 3,5 - 26 V DC Carga < 600 Ohm Precisión <0,1 % v.E Coeficiente de temperatura <0,01% v.E./°C (Tu) Salida de alarma relé 1 Contacto normalmente abierto 250 V AC / 30 V DC @ 2A área segura 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A zona 2 Energía auxiliar19 - 31,2 V DC Pérdida de potencia aprox. 1,8 W Rango de temperatura ambiente -20 °C - +60 °C
Separación segura EN 61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de trabajo 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Características ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TipoACT20X-HTI-SAO-S
Especificación corta
Convertidor de medición de temperatura Ex para señales de temperatura RTD/TC y señales de corriente DC Convertidor de medición de temperatura de 1 canal de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para registrar y separar señales de sensores RTD/TC y señales de corriente DC de 0(4) a 20 mA en zonas Ex 0, 1, 2. En las zonas seguras, la salida puede funcionar como una señal activa de 0(4) a 20 mA o como un bucle de corriente pasivo de 4 a 20 mA. Se dispone de avisos de estado/error por medio de un contacto de relé (CNA). El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.