Ex output isolation amplifier for standard DC current signals, 2-channel, HART transparent 2-channel output isolation amplifier in 22.5 mm width with external power supply, for transmitting and isolating standard signals 4 to 20 mA from the safe zone to Ex zones 0,1,2. Status-/ error messages are available via a relay contact (NO). The component can be configured using standard FDT/DTM software. Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 119.2/ 22.5/ 113.6 Screw connection/ Nominal cross-section 2.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input 2 x 4...20 mA
Output 2 x 4...20 mA Load < 600 Ohm Kanal Accuracy < 0,1 % v.E Temperature coefficient < 0,01% v.E./°C (Tu) Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Auxiliary power 19...31.2 V DC Power loss approx. 3 W Ambient temperature range -20 °C...+60 °C
Secure isolation EN 61010, 3-way isolation up to 2.6 kV AC/DC of all circuits against each other Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX marking II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX characteristic data U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypeACT20X-2SAI-2HAO-S
Krótka specyfikacja
Wmacniacz separacyjny wyjściowy Ex do sygnałów normatywnych prądu DC, 2-kanałowy, przezroczysty dla sygnału HART 2-kanałowy wzmacniacz separacyjny wyjściowy o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji sygnałów normatywnych 4...20 mA z obszaru bezpiecznego do strefy Ex 0,1,2. Komunikaty o statusie i awariach są dostępne za pośrednictwem zestyku przekaźnikowego (zwiernego). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
Ex output isolation amplifier for standard DC current signals, 2-channel, HART transparent 2-channel output isolation amplifier in 22.5 mm width with external power supply, for transmitting and isolating standard signals 4 to 20 mA from the safe zone to Ex zones 0,1,2. Status-/ error messages are available via a relay contact (NO). The component can be configured using standard FDT/DTM software. Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 119.2/ 22.5/ 113.6 Screw connection/ Nominal cross-section 2.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input 2 x 4...20 mA
Output 2 x 4...20 mA Load < 600 Ohm Kanal Accuracy < 0,1 % v.E Temperature coefficient < 0,01% v.E./°C (Tu) Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Auxiliary power 19...31.2 V DC Power loss approx. 3 W Ambient temperature range -20 °C...+60 °C
Secure isolation EN 61010, 3-way isolation up to 2.6 kV AC/DC of all circuits against each other Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX marking II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX characteristic data U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypeACT20X-2SAI-2HAO-S
Krótka specyfikacja
Wmacniacz separacyjny wyjściowy Ex do sygnałów normatywnych prądu DC, 2-kanałowy, przezroczysty dla sygnału HART 2-kanałowy wzmacniacz separacyjny wyjściowy o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji sygnałów normatywnych 4...20 mA z obszaru bezpiecznego do strefy Ex 0,1,2. Komunikaty o statusie i awariach są dostępne za pośrednictwem zestyku przekaźnikowego (zwiernego). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.