Sezionatore di uscita EX per segnali DC normalizzati, a 2 canali, HART trasparente Sezionatore di uscita a 2 canali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di segnali normalizzati da 4...20 mA dal campo sicuro nella zona Ex 0,1,2. I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM. Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 Tecnica di collegamento a vite/Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 2 x 4...20 mA
Uscita 2 x 4...20 mA Carico < 600 Ohm Kanal Precisione < 0,1 % v.E Coefficiente termico < 0,01% v.E./°C (Tu) Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Energia ausiliaria 19...31,2 V DC Potenza dissipata ca. 3 W Campo temperatura ambiente -20 °C...+60 °C
Separazione sicura EN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM
Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Parametri ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TipoACT20X-2SAI-2HAO-S
Testo bando corto
Amplificatori di uscita EX con separazione per segnali DC normalizzati, a 2 canali, HART trasparente Amplificatori di uscita a 2 canali con separazione, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di segnali normalizzati da 4...20 mA dal campo sicuro nella zona Ex 0,1,2. I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
Sezionatore di uscita EX per segnali DC normalizzati, a 2 canali, HART trasparente Sezionatore di uscita a 2 canali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di segnali normalizzati da 4...20 mA dal campo sicuro nella zona Ex 0,1,2. I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM. Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 Tecnica di collegamento a vite/Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 2 x 4...20 mA
Uscita 2 x 4...20 mA Carico < 600 Ohm Kanal Precisione < 0,1 % v.E Coefficiente termico < 0,01% v.E./°C (Tu) Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Energia ausiliaria 19...31,2 V DC Potenza dissipata ca. 3 W Campo temperatura ambiente -20 °C...+60 °C
Separazione sicura EN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM
Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Parametri ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TipoACT20X-2SAI-2HAO-S
Testo bando corto
Amplificatori di uscita EX con separazione per segnali DC normalizzati, a 2 canali, HART trasparente Amplificatori di uscita a 2 canali con separazione, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di segnali normalizzati da 4...20 mA dal campo sicuro nella zona Ex 0,1,2. I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.