Amplificateur isolé de sortie Ex pour signaux normalisés de courant DC, 2 voies, transparent HART Amplificateur isolé de sortie à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux normalisés de 4 à 20 mA de la zone sûre dans la zone Ex 0, 1, 2. Les signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 2 x 4 à 20 mA
Sortie 2 x 4 à 20 mA Charge < 600 Ohm Kanal Précision < 0,1 % v.E Coefficient de température < 0,01% v.E./°C (Tu) Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage de sécurité 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC Puissance dissipée env. 3 W Plage de température ambiante -20 ° C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypeACT20X-2SAI-2HAO-S
Spécification succincte .
Amplificateur isolé de sortie Ex pour signaux normalisés de courant DC, 2 voies, transparent HART Amplificateur isolé de sortie à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux normalisés de 4 à 20 mA de la zone sûre dans la zone Ex 0, 1, 2. Les signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Assembling
Position de montage
horizontal ou vertical
Rail
TS 35
Type de montage
Rail de support à encliquetage
Entrée
Chute de tension
<2 V
Courant d'entrée
4…20mA
Nombre d'entrées
2
Sortie
Alimentation 2 fils
> 14.5 V @ 20 mA
Courant de faible impédance
≤ 725 Ω
Courant de sortie
4…20 mA (max. 23 mA)
Effet de la résistance de charge
≤ 0,01 % de la plage / 100 Ω
Limitation du signal de sortie
<28 mA
Ondulation résiduelle
<7.5 mVeff
Type
circuit à sécurité intrinsèque
Sortie numérique
Fréquence de commutation, max.
0 Hz
Sortie d'alarme
Courant permanent
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zone sûre), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zone 2)
Fonction alarme
Dépassement de la limite signal, Rupture de ligne en entrée, Pas de tension d'alimentation, Erreur de l'appareil
Hystérésis
0,1 mA (seuil de commutation)
Puissance nominale
≤ 62,5 VA / 32 W (plage sûre) ≤ 16 VA / 32 W (zone 2)
Seuils de commutation
0…29,9 mA (programmable)
Tension nominale de commutation
≤ 125 V AC / 110 V DC (plage sûre) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zone 2)
Type
Relais d'état, 1 NC (sans tension)
Caractéristiques générales
Altitude de service
≤ 2000 m
Coefficient de température
<0,01 % de la plage/°C (TU)
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤1.8 W
Degré de protection
IP20
Humidité
0...95 % (sans condensation)
Précision
< 0,1 % d'étendue
Réponse à un échelon
≤ 5 ms
Tension d'alimentation
19,2…31,2 V DC
Transparence HART® prise en charge
Oui
Type d'acheminement de signaux selon HART®
inchangé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Coordination de l'isolation
Normes
EN 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,6 kV (entrée / sortie)
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Courant I0
93 mA
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Puissance P0
<650 mW
Repérage :
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Tension U0
28 V DC
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof
5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Type d'appareil
A
Tolérance du hardware aux erreurs (HFT)
0
Catégorie de sécurité
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
85 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
164 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
127 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
48 FIT
Probabilité de défaut PFH
4.8 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Caractéristiques techniques de sécurité Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
2.29 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.37 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.06 x 10-4 (Tproof = 5 year)
Amplificateur isolé de sortie Ex pour signaux normalisés de courant DC, 2 voies, transparent HART Amplificateur isolé de sortie à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux normalisés de 4 à 20 mA de la zone sûre dans la zone Ex 0, 1, 2. Les signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 2 x 4 à 20 mA
Sortie 2 x 4 à 20 mA Charge < 600 Ohm Kanal Précision < 0,1 % v.E Coefficient de température < 0,01% v.E./°C (Tu) Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage de sécurité 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC Puissance dissipée env. 3 W Plage de température ambiante -20 ° C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypeACT20X-2SAI-2HAO-S
Spécification succincte .
Amplificateur isolé de sortie Ex pour signaux normalisés de courant DC, 2 voies, transparent HART Amplificateur isolé de sortie à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux normalisés de 4 à 20 mA de la zone sûre dans la zone Ex 0, 1, 2. Les signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.