Wmacniacz separacyjny wyjsciowy Ex do sygnalów normatywnych pradu DC, przezroczysty dla sygnalu HART 1-kanalowy wzmacniacz separacyjny wyjsciowy o szerokosci 22,5 mm z zasilaniem zewnetrznym, do transmisji i separacji sygnalów normatywnych 4...20 mA z obszaru bezpiecznego do strefy Ex 0,1,2. Komunikaty o statusie i awariach sa dostepne za posrednictwem zestyku przekaznikowego (zwiernego). Modul mozna skonfigurowac uzywajac standardowego programu FDT/DTM.
Obudowa szeregowa do montazu na szynie nosnej TS35 Wymiary: dl/szer/wys 119,2/ 22,5/ 113,6 zlacza srubowe/ przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopien ochrony: IP 20 Wejscie 2 x 4...20 mA Wyjscie 2 x 4...20 mAobciazenie wtórne Wyjscie alarmowe przekaznik 1 styk zwierny < % v.E 250 V AC / 30 V DC @ 2A obszar bezpieczny<0,1 v.E./°C (Tu) 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A strefa 2<0,01% v.E./°C (Tu) energia pomocnicza 19...31,2 V DC strata mocy ok. 1,8 WZakres temperatury otoczenia -20 °C...+60 °C Bezpieczna separacja EN 61010, separacja 3-drogowa do 2,6 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napiecie robocze 300 V AC/DC przy kategorii przepiecia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, ATEX IECEX, FM
oznakowanie ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 parametry ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW
TypACT20X-SAI-HAO-S
Krótka specyfikacja
Wmacniacz separacyjny wyjściowy Ex do sygnałów normatywnych prądu DC, przezroczysty dla sygnału HART 1-kanałowy wzmacniacz separacyjny wyjściowy o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji sygnałów normatywnych 4...20 mA z obszaru bezpiecznego do strefy Ex 0,1,2. Komunikaty o statusie i awariach są dostępne za pośrednictwem zestyku przekaźnikowego (zwiernego). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
Wmacniacz separacyjny wyjsciowy Ex do sygnalów normatywnych pradu DC, przezroczysty dla sygnalu HART 1-kanalowy wzmacniacz separacyjny wyjsciowy o szerokosci 22,5 mm z zasilaniem zewnetrznym, do transmisji i separacji sygnalów normatywnych 4...20 mA z obszaru bezpiecznego do strefy Ex 0,1,2. Komunikaty o statusie i awariach sa dostepne za posrednictwem zestyku przekaznikowego (zwiernego). Modul mozna skonfigurowac uzywajac standardowego programu FDT/DTM.
Obudowa szeregowa do montazu na szynie nosnej TS35 Wymiary: dl/szer/wys 119,2/ 22,5/ 113,6 zlacza srubowe/ przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopien ochrony: IP 20 Wejscie 2 x 4...20 mA Wyjscie 2 x 4...20 mAobciazenie wtórne Wyjscie alarmowe przekaznik 1 styk zwierny < % v.E 250 V AC / 30 V DC @ 2A obszar bezpieczny<0,1 v.E./°C (Tu) 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A strefa 2<0,01% v.E./°C (Tu) energia pomocnicza 19...31,2 V DC strata mocy ok. 1,8 WZakres temperatury otoczenia -20 °C...+60 °C Bezpieczna separacja EN 61010, separacja 3-drogowa do 2,6 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napiecie robocze 300 V AC/DC przy kategorii przepiecia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, ATEX IECEX, FM
oznakowanie ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 parametry ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW
TypACT20X-SAI-HAO-S
Krótka specyfikacja
Wmacniacz separacyjny wyjściowy Ex do sygnałów normatywnych prądu DC, przezroczysty dla sygnału HART 1-kanałowy wzmacniacz separacyjny wyjściowy o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji sygnałów normatywnych 4...20 mA z obszaru bezpiecznego do strefy Ex 0,1,2. Komunikaty o statusie i awariach są dostępne za pośrednictwem zestyku przekaźnikowego (zwiernego). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.