Amplificador separador de salida Ex para señales normalizadas de corriente DC, transparente HART Amplificador separador de salida de 1 canal de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales normalizadas de 4 a 20 mA desde áreas seguras en zonas Ex 0,1,2. Se dispone de avisos de estado/error por medio de un contacto de relé (CNA). El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 4 - 20 mA Salida 4 - 20 mA Carga < 600 Ohm Precisión <0,1 % v.E Coeficiente de temperatura <0,01% v.E./°C (Tu) Salida de alarma relé 1 Contacto normalmente abierto 250 V AC / 30 V DC @ 2A área segura 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A zona 2 Energía auxiliar 19 a 31,2 V DC Pérdida de potencia aprox. 1,8 W Rango de temperatura ambiente -20 °C - +60 °C
Separación segura EN 61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de trabajo 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Características ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0= 650 mW TipoACT20X-SAI-HAO-S
Especificación corta
Amplificador separador de salida Ex para señales normalizadas de corriente DC, transparente HART Amplificador separador de salida de 1 canal de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales normalizadas de 4 a 20 mA desde áreas seguras en zonas Ex 0,1,2. Se dispone de avisos de estado/error por medio de un contacto de relé (CNA). El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
Amplificador separador de salida Ex para señales normalizadas de corriente DC, transparente HART Amplificador separador de salida de 1 canal de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales normalizadas de 4 a 20 mA desde áreas seguras en zonas Ex 0,1,2. Se dispone de avisos de estado/error por medio de un contacto de relé (CNA). El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 4 - 20 mA Salida 4 - 20 mA Carga < 600 Ohm Precisión <0,1 % v.E Coeficiente de temperatura <0,01% v.E./°C (Tu) Salida de alarma relé 1 Contacto normalmente abierto 250 V AC / 30 V DC @ 2A área segura 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A zona 2 Energía auxiliar 19 a 31,2 V DC Pérdida de potencia aprox. 1,8 W Rango de temperatura ambiente -20 °C - +60 °C
Separación segura EN 61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de trabajo 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Características ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0= 650 mW TipoACT20X-SAI-HAO-S
Especificación corta
Amplificador separador de salida Ex para señales normalizadas de corriente DC, transparente HART Amplificador separador de salida de 1 canal de 22,5 mm de ancho con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales normalizadas de 4 a 20 mA desde áreas seguras en zonas Ex 0,1,2. Se dispone de avisos de estado/error por medio de un contacto de relé (CNA). El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.