Ex supply isolator for standard DC current signals, 2-channel, HART transparent 2-channel supply isolator in 22.5 mm width with external power supply, for transmitting and isolating 4...20 mA standard signals from Ex Zones 0,1,2 to the safe zones. The component has an active and passive input. External sensors can be supplied with > 15 VDC. The 4...20 mA output circuit can be operated either passively or actively. Status and error messages are available via a relay contact (NO).
The component can be configured using standard FDT/DTM software. Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 119.2/ 22.5/ 113.6 Screw connection/ Nominal cross-section 2.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input 4...20 mA > 15 V DC sensor supply Output active 4...20 mA passive 4...20 mA current loop max. 26 V DC Load < 600 Ohm Accuracy < 0,1 % v.E Temperature coefficient < 0,01% v.E./°C (Tu) Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Auxiliary power 19...31.2 V DC Power loss approx. 1.8 W Ambient temperature range -20 °C...+60 °C
Secure isolation EN 61010, 3-way isolation up to 2.6 kV AC/DC of all circuits against each other Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX marking II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX characteristic data U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypeACT20X-HAI-SAO-S
Krótka specyfikacja
Separator zasilania do sygnałów normatywnych prądu DC, 1-kanałowy, przezroczysty dla sygnału HART1-kanałowy separator zasilania o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym,do transmisji i separacji sygnałów normatywnych 4...20 mA ze strefy Ex 0,1,2 do obszaru bezpiecznego.
Moduł dysponuje wejściem aktywnym i pasywnym. Czujniki zewnętrzne można zasilać prądem >15 V DC. Obwód wyjściowy 4...20 mA można opcjonalnie eksploatować pasywnie lub aktywnie. Komunikaty o statusie i awariach są dostępne za pośrednictwem zestyku przekaźnikowego (zwiernego). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
Ex supply isolator for standard DC current signals, 2-channel, HART transparent 2-channel supply isolator in 22.5 mm width with external power supply, for transmitting and isolating 4...20 mA standard signals from Ex Zones 0,1,2 to the safe zones. The component has an active and passive input. External sensors can be supplied with > 15 VDC. The 4...20 mA output circuit can be operated either passively or actively. Status and error messages are available via a relay contact (NO).
The component can be configured using standard FDT/DTM software. Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 119.2/ 22.5/ 113.6 Screw connection/ Nominal cross-section 2.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input 4...20 mA > 15 V DC sensor supply Output active 4...20 mA passive 4...20 mA current loop max. 26 V DC Load < 600 Ohm Accuracy < 0,1 % v.E Temperature coefficient < 0,01% v.E./°C (Tu) Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Auxiliary power 19...31.2 V DC Power loss approx. 1.8 W Ambient temperature range -20 °C...+60 °C
Secure isolation EN 61010, 3-way isolation up to 2.6 kV AC/DC of all circuits against each other Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX marking II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX characteristic data U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypeACT20X-HAI-SAO-S
Krótka specyfikacja
Separator zasilania do sygnałów normatywnych prądu DC, 1-kanałowy, przezroczysty dla sygnału HART1-kanałowy separator zasilania o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym,do transmisji i separacji sygnałów normatywnych 4...20 mA ze strefy Ex 0,1,2 do obszaru bezpiecznego.
Moduł dysponuje wejściem aktywnym i pasywnym. Czujniki zewnętrzne można zasilać prądem >15 V DC. Obwód wyjściowy 4...20 mA można opcjonalnie eksploatować pasywnie lub aktywnie. Komunikaty o statusie i awariach są dostępne za pośrednictwem zestyku przekaźnikowego (zwiernego). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.