Isolateur d'alimentation Ex pour signaux normalisés de courant DC, transparent HART Isolateur d'alimentation à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux normalisés 4 à 20 mA de la zone Ex 0,1,2 dans la plage de sécurité. Le module dispose d'une entrée active et passive. Des capteurs externes peuvent être alimentés avec >15 V DC. Le circuit de sortie 4 à 20 mA peut optionnellement être passif ou actif. Des signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture) . Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 4 à 20 mA > 15 V DC Alimentation capteur Sortie actif 4 à 20 mA passif Boucle de courant 4 à 20 mA max. 26 V DC Charge < 600 Ohm Précision < 0,1 % v.E Coefficient de température < 0,01% v.E./°C (Tu) Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage sûre 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC Puissance dissipée env. 1,8 W Plage de température ambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypACT20X-HAI-SAO-S
Spécification succincte .
Isolateur d'alimentation Ex pour signaux normalisés de courant DC, transparent HART Isolateur d'alimentation à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe,pour la transmission et l'isolation de signaux normalisés de 4 à 20 mA de la zone Ex 0,1,2 dans la plagede sécurité.
Le module dispose d'une entrée active et passive. Des capteurs externes peuvent être alimentés avec >15 V DC. Le circuit de sortie 4 à 20 mA peut optionnellement être passif ou actif. Des signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture).
Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Assembling
Position de montage
horizontal ou vertical
Rail
TS 35
Type de montage
Rail de support à encliquetage
Entrée EX
Alimentation capteur
> 16 V DC
Chute de tension alimenté
<4.5 V
Chute de tension non alimenté
<6 V
Courant d'entrée
4…20mA
Ondulation résiduelle
<7.5 mVeff
Signal de sortie en cas de rupture de fil
<1 mA
Type
circuit de courant à sécurité intrinsèque, actif (comme source de courant) ou passif (comme consommateur de courant)
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
4...20 mA
Limitation du signal de sortie
<28 mA
Stabilité de la charge
≤ 0,01 % de la valeur finale / 100 Ω
Type
actif (comme source de courant) ou passif (comme consommateur de courant)
Sortie d'alarme
Courant permanent
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zone sûre), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zone 2)
Fonction alarme
Dépassement de la limite signal, Rupture de ligne en entrée, Pas de tension d'alimentation, Erreur de l'appareil
Puissance nominale
≤ 62,5 VA / 32 W (plage sûre) ≤ 16 VA / 32 W (zone 2)
Tension nominale de commutation
≤ 125 V AC / 110 V DC (plage sûre) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zone 2)
Type
Relais d'état, 1 NC (sans tension)
Caractéristiques générales
Altitude de service
≤ 2000 m
Coefficient de température
<0,01 % de la plage/°C (TU)
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 1,0 W
Degré de protection
IP20
Humidité
0...95 % (sans condensation)
Précision
< 0,1 % d'étendue
Réponse à un échelon
≤ 5 ms
Tension d'alimentation
19,2…31,2 V DC
Transparence HART® prise en charge
Oui
Type d'acheminement de signaux selon HART®
inchangé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Normes
EN 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,6 kV (entrée / sortie)
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Courant I0
Boucle de courant 93 mA / externe 10 mA
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Puissance P0
Boucle de courant 0,65 W / externe 0,1 W
Repérage :
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Tension U0
Boucle de courant 28 V / externe 10 V
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof
5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Type d'appareil
A
Tolérance du hardware aux erreurs (HFT)
0
Catégorie de sécurité
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
80 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
0 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
173 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
41 FIT
Probabilité de défaut PFH
4.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Caractéristiques techniques de sécurité Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
1.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.67 x 10-4 (Tproof = 2 years), 8.92 x 10-4 (Tproof = 5 years), données supplémentaires dans le manuel de sécurité
Isolateur d'alimentation Ex pour signaux normalisés de courant DC, transparent HART Isolateur d'alimentation à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l'isolation de signaux normalisés 4 à 20 mA de la zone Ex 0,1,2 dans la plage de sécurité. Le module dispose d'une entrée active et passive. Des capteurs externes peuvent être alimentés avec >15 V DC. Le circuit de sortie 4 à 20 mA peut optionnellement être passif ou actif. Des signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture) . Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20
Entrée 4 à 20 mA > 15 V DC Alimentation capteur Sortie actif 4 à 20 mA passif Boucle de courant 4 à 20 mA max. 26 V DC Charge < 600 Ohm Précision < 0,1 % v.E Coefficient de température < 0,01% v.E./°C (Tu) Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage sûre 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC Puissance dissipée env. 1,8 W Plage de température ambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U0 = 28 V DC I0 = 93 mA DC P0 = 650 mW TypACT20X-HAI-SAO-S
Spécification succincte .
Isolateur d'alimentation Ex pour signaux normalisés de courant DC, transparent HART Isolateur d'alimentation à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe,pour la transmission et l'isolation de signaux normalisés de 4 à 20 mA de la zone Ex 0,1,2 dans la plagede sécurité.
Le module dispose d'une entrée active et passive. Des capteurs externes peuvent être alimentés avec >15 V DC. Le circuit de sortie 4 à 20 mA peut optionnellement être passif ou actif. Des signalisations d'état / de défaut sont disponibles par un contact de relais (contact à fermeture).
Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.