Modules de commande d'électrovannes Ex, 60 mA groupe de protection IIB Module de commande d'électrovanne à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la commande d'électrovanne dans les zones Ex 0, 1 et 2 de la zone sûre. Le module est réalisé avec une triple isolation complète de 2,6 kV. Des capteurs de commutation NPN / PNP peuvent être raccordés du côté entrée. Du côté sortie sont disponibles optionnellement trois étages excitateurs de 60 mA pour le groupe de protection IIB avec une tension d'excitation min. de 9 V / 11 V ou 12, 5 V. Un contact d'alarme additionnel (fermeture) signale les messages d'état et d'erreur Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm 2Degré de protection : IP 20 Entrée Signal de commutation NPN, PNP max. 28 V DC Sortie Ex Imax 60 mA @ Groupe de protection IIB U avec charge min. 9 V / min. 11 V / min. 12,5 V U sans charge min. 24 V Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2 A zone sûre 32 V AC @ 0,5 A / 32 V DC @ 1 A zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DCPuissance dissipée env. 1,8 WPlage de température ambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM
Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U 0 = 28 V DC I 0 = 125 mA P 0 = 0,77 WTypeACT20X-SDI-HDO-H-S
Spécification succincte .
Modules de commande d'électrovannes Ex, 60 mA groupe de protection IIB Module de commande d'électrovanne à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la commande d'électrovanne dans les zones Ex 0, 1 et 2 de la zone sûre. Le module est réalisé avec une triple isolation complète de 2,6 kV. Des capteurs de commutation NPN / PNP peuvent être raccordés du côté entrée. Du côté sortie sont disponibles optionnellement trois étages excitateurs de 60 mA pour le groupe de protection IIB avec une tension d'excitation min. de 9 V / 11 V ou 12, 5 V. Un contact d'alarme additionnel (fermeture) signale les messages d'état et d'erreur Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Assembling
Position de montage
horizontal ou vertical
Rail
TS 35
Type de montage
Rail profilé, Rail de support à encliquetage
Entrée
Nombre d'entrées
1
Résistance d'entrée entrée tension
3,5 kΩ
Tension d'entrée
≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2.0 V DC (NPN), ≤ 8.0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4.0 V DC (NPN), ≥ 10.0 V DC (PNP)
Type
Transistor NPN, PNP, signal de commutation [soupape en entrée zone sûre]
Sortie
Courant de sortie
max. 60 mA
Ondulation résiduelle
<40 mVeff
Type
circuit à sécurité intrinsèque, numérique, sortie = entrée, direct ou inverse (paramétrable)
Valeurs de sortie
en fonction de l'affectation des blocs de jonction
Valeurs de sortie
Tension
min.
9 V
Courant
max.
60 mA
Tension
min.
11,5 V
Courant
max.
50 mA
Tension
min.
10 V
Courant
max.
60 mA
Tension
min.
12,5 V
Courant
max.
50 mA
Tension
min.
11 V
Courant
max.
60 mA
Tension
min.
13,5 V
Courant
max.
50 mA
Valeurs de sortie
en fonction de l'affectation des blocs de jonction: 9 V @ 60 mA / 11.5 V @ 50 mA / 10 V @ 60 mA / 12.5 V @ 50 mA / 11 V @ 60 mA / 13.5 V @ 50 mA
Sortie d'alarme
Courant permanent
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zone sûre), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zone 2)
Fonction alarme
Pas de tension d'alimentation, Erreur de l'appareil
Puissance nominale
≤ 62,5 VA / 32 W (plage sûre) ≤ 16 VA / 32 W (zone 2)
Tension nominale de commutation
≤ 125 V AC / 110 V DC (plage sûre) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zone 2)
Type
Relais d'état, 1 NC (sans tension)
Caractéristiques générales
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 2,5 W
Degré de protection
IP20
Humidité
0...95 % (sans condensation)
Réponse à un échelon
10 ms
Tension d'alimentation
19,2…31,2 V DC
Type de raccordement
Raccordement vissé
Coordination de l'isolation
Normes
EN 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,6 kV (entrée / sortie)
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Courant I0
≤ 135 mA
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Puissance P0
≤ 0,77 W
Repérage :
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Tension U0
28 V DC
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Description of the "safe state"
de-energized (relay output)
Diagnostic test interval
10 s
Tproof
4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Type d'appareil
B
Tolérance du hardware aux erreurs (HFT)
0
Catégorie de sécurité
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
91 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
480 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
46 FIT
Probabilité de défaut PFH
4.6 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
1 000 s
Demand response time
<10 ms (opto output)
Caractéristiques techniques de sécurité Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
2.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.84 x 10-4 (Tproof = 2 year), 1.06 x 10-4 (Tproof = 5 year)
Modules de commande d'électrovannes Ex, 60 mA groupe de protection IIB Module de commande d'électrovanne à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la commande d'électrovanne dans les zones Ex 0, 1 et 2 de la zone sûre. Le module est réalisé avec une triple isolation complète de 2,6 kV. Des capteurs de commutation NPN / PNP peuvent être raccordés du côté entrée. Du côté sortie sont disponibles optionnellement trois étages excitateurs de 60 mA pour le groupe de protection IIB avec une tension d'excitation min. de 9 V / 11 V ou 12, 5 V. Un contact d'alarme additionnel (fermeture) signale les messages d'état et d'erreur Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm 2Degré de protection : IP 20 Entrée Signal de commutation NPN, PNP max. 28 V DC Sortie Ex Imax 60 mA @ Groupe de protection IIB U avec charge min. 9 V / min. 11 V / min. 12,5 V U sans charge min. 24 V Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2 A zone sûre 32 V AC @ 0,5 A / 32 V DC @ 1 A zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DCPuissance dissipée env. 1,8 WPlage de température ambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM
Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U 0 = 28 V DC I 0 = 125 mA P 0 = 0,77 WTypeACT20X-SDI-HDO-H-S
Spécification succincte .
Modules de commande d'électrovannes Ex, 60 mA groupe de protection IIB Module de commande d'électrovanne à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la commande d'électrovanne dans les zones Ex 0, 1 et 2 de la zone sûre. Le module est réalisé avec une triple isolation complète de 2,6 kV. Des capteurs de commutation NPN / PNP peuvent être raccordés du côté entrée. Du côté sortie sont disponibles optionnellement trois étages excitateurs de 60 mA pour le groupe de protection IIB avec une tension d'excitation min. de 9 V / 11 V ou 12, 5 V. Un contact d'alarme additionnel (fermeture) signale les messages d'état et d'erreur Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.