Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
ACT20X-SDI-HDO-L-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie Przetwornik / separator sygnału EX, Bezpieczne wejście: przekaźnik, Wyjście Ex: moduł Opto, 1-kanałowy, Prąd wyjściowy : max. 35 mA
Nr zam. 8965400000
Typ ACT20X-SDI-HDO-L-S
GTIN (EAN) 4032248785018
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 113,6 mm
Głębokość (cale) 4,472 inch
Wysokość 119,2 mm
Wysokość (cale) 4,693 inch
Szerokość 22,5 mm
Szerokość (cale) 0,886 inch
Masa netto 170 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -20 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C
Wilgotność 0...95 % (bez obroszenia)

Prawdopodobieństwo usterki

SIL PAPER SIL certificate
SIL zgodnie z normą IEC 61508 2
MTBF 175 a

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Pozycja montażowa poziome lub pionowe
Szyna TS 35
rodzaj montażu Szyna nośna, Szyna nośna do montażu zatrzaskowego

Wejście

Typ tranzystor NPN, PNP, przełączanie sygnału [input safe-side valve component]
liczba wejść 1
napięcie wejściowe ≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2.0 V DC (NPN), ≤ 8.0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4.0 V DC (NPN), ≥ 10.0 V DC (PNP)
rezystancja wejścia napięcie 3,5 kΩ

wyjście

Prąd wyjściowy max. 35 mA
Typ obwód iskrobezpieczny, cyfrowe, wyjście = wejście, bezpośrednie lub z inwersją (konfigurowalne)
Wartości wyjściowe w zależności od przeznaczenia zacisków: 12.5 V @ 35 mA / 13.5 V @ 35 mA / 14.5 V @ 35 mA
Wartości wyjściowe
Napięcie
min. 12,5 V
Prąd
maks. 35 mA
Napięcie
min. 13,5 V
Prąd
maks. 35 mA
Napięcie
min. 14,5 V
Prąd
maks. 35 mA
Wartości wyjściowe w zależności od przeznaczenia zacisków
tętnienia resztkowe (pętla prądowa) <40 mVeff

wyjście alarmu

Funkcja alarmu Brak napięcia zasilania, Błąd urządzenia
Typ przekaźnik stanu, 1 NC (beznapięciowe)
moc znamionowa ≤ 62,5 V AC / 32 W (zakres bezpieczny)
≤ 16 VA / 32 W (strefa 2)
prąd trwały ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zakres bezpieczny), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (strefa 2)
znamionowe napięcie załączalne ≤ 125 V AC / 110 V DC (zakres bezpieczny)
≤ 32 V AC / 32 V DC (strefa 2)

Informacje ogólne

Czas odpowiedzi skokowej 10 ms
Konfiguracja z oprogramowaniem FDT/DTM, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Stopień ochrony IP20
Wilgotność 0...95 % (bez obroszenia)
Zasilanie 19,2…31,2 V DC
pobór mocy ≤ 1.9 W

koordynacja izolacji

Napięcie izolacji 2,6 kV (wejście / wyjście)
Normy EN 61010-1
Normy EMV EN 61326-1
napięcie nominalne 300 V

dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)

Miejsce instalacji Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
moc P0 ≤ 0,77 W
napięcie U0 28 V DC
prąd I0 ≤ 110 mA

Podstawowe parametry bezpieczeństwa technicznego

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
typ urządzenia B
tolerancja błędu sprzętu (HFT)
kategoria bezpieczeństwa SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 91 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 477 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 43 FIT
prawdopodobieństwo awarii PFH 4.3 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1 000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Parametry bezpieczeństwa technicznego Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.73 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.52 x 10-4 (Tproof = 2 years), 9.89 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 2,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,25 mm²
Zakres zaciskania, maks. 2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Gwarancja

Czasokres 3 lata

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Karty specyfikacji przetargowych

Długa specyfikacja

Moduły sterujące zaworami Ex, 35 mA kategoria ochrony przed zapłonem IIC
1-kanałowy moduł sterujący zaworami o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym,
do sterowania zaworami w obszarze Ex strefa 0,1, 2 z obszaru bezpiecznego.
Moduł jest wykonany z całkowitą separacją 3-drogową 2,6 kV.
Po stronie wejścia można podłączyć czujniki impulsowe NPN/ PNP.
Po stronie wyjścia dostępne są opcjonalnie trzy stopnie sterownika 35 mA do kategorii ochrony przed zapłonem IIC z
min. napięciem sterownika 12,5 V/ 13,5 V lub 14, 5 V.
Dodatkowy styk alarmowy (zwierający) zgłasza komunikaty o statusie i awariach
Moduł jest konfigurowany poprzez program standardowy FDT/DTM.

Obudowa szeregowa do montażu na szynie montażowej TS35
Wymiary: dł/szer/wys 119,2/ 22,5/ 113,6
Złącza śrubowe/ przekrój znamionowy 2,5 mm2
Stopień ochrony: IP 20  


Wejście                         NPN, PNP sygnał przełączający 
                                      maks. 28 VDC 
                                    
Wyjście Ex                                   Imax 35 mA @ kategoria ochrony przed zapłonem IIC
                                      U z obciążeniem min 12,5 V / min 13,5 V / min 14,5 V
                                      U bez obciążenia min 24 V
 
Wyjście alarmu przekaźnik 1 styk zwierny 
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2A obszar bezpieczny
                                     32 V AC @ 0,5 A / 32 VDC @ 1 A strefa 2

Energia pomocnicza                                     19...31,2 V DC

Strata mocy ok. 1,8 W

Zakres
temperatury otoczenia -20 °C...+60 °C



Bezpieczna separacja                   EN 61010, separacja 3-drogowa do 2,6 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie




Napięcie robocze                     300 V AC/DC przy kategorii przepięcia II i stopniu zabrudzenia 2

Certyfikaty cULus, ATEX IECEX, FM

Oznakowanie ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4
Parametry ATEX U0 = 28 V DC
                                      I0  = 110 mA DC
                                      P0 = 0,77 W

Typ
                                                             ACT20X-SDI-HDO-L-S

Krótka specyfikacja

Moduły sterujące zaworami Ex, 35 mA kategoria ochrony przed zapłonem IIC
1-kanałowy moduł sterujący zaworem o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym,
do sterowania zaworami w obszarze Ex strefa 0,1,2 z obszaru bezpiecznego.
Moduł jest wykonany z całkowitą separacją 3-drogową 2,6 kV.
Po stronie wejścia można podłączyć czujniki przełączające NPN/ PNP.
Po stronie wyjścia dostępne są opcjonalnie trzy stopnie sterownika 35 mA do kategorii ochrony przed zapłonem
IIC z min. napięciem sterownika 12,5 V/ 13,5 V albo 14,5 V.
Dodatkowy styk alarmowy (zwierny) zgłasza komunikaty o statusie i awariach
Moduł jest konfigurowany w programie standardowym FDT/DTM.

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Dopuszczenia DNVGL;
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E337701

Produkty pokrewne

Rodzaj przyłącza: PUSH IN
Nr zam.: 2456110000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-L-P
Wykonanie:
Przetwornik / separator sygnału EX, Bezpieczne wejście: przekaźnik, Wyjście Ex: moduł Opto, 1-kanałowy, Prąd wyjściowy : max. 35 mA
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8965410000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-H-S
Wykonanie:
Przetwornik / separator sygnału EX, Bezpieczne wejście: przekaźnik, Wyjście Ex: moduł Opto, 1-kanałowy, Prąd wyjściowy : max. 60 mA
 
Rodzaj przyłącza: PUSH IN
Nr zam.: 2456120000
Typ: ACT20X-SDI-HDO-H-P
Wykonanie:
Przetwornik / separator sygnału EX, Bezpieczne wejście: przekaźnik, Wyjście Ex: moduł Opto, 1-kanałowy, Prąd wyjściowy : max. 60 mA
 
Rodzaj przyłącza: złącze śrubowe
Nr zam.: 8965420000
Typ: ACT20X-2SDI-2HDO-S
Wykonanie:
Przetwornik / separator sygnału EX, Bezpieczne wejście: przekaźnik, Wyjście Ex: moduł Opto, 2 kanały, Prąd wyjściowy : max. 35 mA
 
Rodzaj przyłącza: PUSH IN
Nr zam.: 2456130000
Typ: ACT20X-2SDI-2HDO-P
Wykonanie:
Przetwornik / separator sygnału EX, Bezpieczne wejście: przekaźnik, Wyjście Ex: moduł Opto, 2 kanały, Prąd wyjściowy : max. 35 mA
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne