Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ACT20X-SDI-HDO-L-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Safe: relè, Uscita Ex: optoaccoppiatori, 1 canale, Corrente d'uscita : max. 35 mA
N. d’ordine 8965400000
Tipo ACT20X-SDI-HDO-L-S
GTIN (EAN) 4032248785018
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 113,6 mm
Profondità (pollici) 4,472 inch
Posizione verticale 119,2 mm
Altezza (pollici) 4,693 inch
Larghezza 22,5 mm
Larghezza (pollici) 0,886 inch
Peso netto 170 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -20 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...60 °C
Umidità da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)

Probabilità di guasto

SIL PAPER SIL certificate
SIL secondo IEC 61508 2
MTBF 175 a

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI

Assembling

Guida TS 35
Luogo di montaggio orizzontale e verticale
Tipo di montaggio Guida di supporto, Guida di supporto per montaggio a scatto

Ingresso

Numero di ingressi 1
Resistenza d’ingresso tensione 3,5 kΩ
Tensione d'ingresso ≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2.0 V DC (NPN), ≤ 8.0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4.0 V DC (NPN), ≥ 10.0 V DC (PNP)
Tipo Transistor NPN/PNP, segnale di commutazione [componente valvola lato sicuro in ingresso]

Uscita

Corrente d'uscita max. 35 mA
Ondulazione residua <40 mVeff
Tipo circuito elettrico a sicurezza intrinseca, digitale, uscita = ingresso, diretto o inverso (configurabile)
Valori di uscita
Corrente
max. 35 mA
Tensione
min. 12,5 V
Corrente
max. 35 mA
Tensione
min. 13,5 V
Corrente
max. 35 mA
Tensione
min. 14,5 V
Valori di uscita a seconda dell'assegnazione del morsetto
Valori di uscita a seconda dell'assegnazione del morsetto: 12.5 V @ 35 mA / 13.5 V @ 35 mA / 14.5 V @ 35 mA

Uscita allarme

Corrente permanente ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (area sicura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (Zona 2)
Funzione di allarme Nessuna tensione di alimentazione, Errore del dispositivo
Potenza nominale ≤ 62,5 VA / 32 W (area sicura)
≤ 16 VA / 32 W (Zona 2)
Tensione di commutazione nominale ≤ 125 V AC / 110 V DC (area sicura)
≤ 32 V AC / 32 V DC (Zona 2)
Tipo Relè di stato, 1 NC (senza tensione)

Dati generali

Alimentazione di tensione 19,2…31,2 V DC
Altitudine di esercizio ≤ 2000 m
Configurazione con software FDT/DTM, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Grado di protezione IP20
Potenza assorbita ≤ 1,9 W
Tempo di risposta di soglia 10 ms
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Umidità da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)

Coordinazione di isolamento

Norme EN 61010-1
Norme EMC EN 61326-1
Tensione di dimensionamento 300 V
Tensione di isolamento 2,6 kV (ingresso / uscita)

Dati per applicazioni Ex (ATEX)

Corrente I0 ≤ 110 mA
Luogo di installazione Dispositivo installato in area sicura, zona 2
Potenza P0 ≤ 0,77 W
Tensione U0 28 V DC
identificazione II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I

Parametri tecnici di sicurezza di base

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 5 a
Tipo di apparecchio B
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Tolleranza errori Hardware (HFT)
Classe di sicurezza SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 91 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 477 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 43 FIT
Probabilità di guasto PFH 4.3 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1.000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Parametri tecnici di sicurezza Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.73 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.52 x 10-4 (Tproof = 2 years), 9.89 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,4 Nm
Coppia di serraggio, max. 0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 2,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,25 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12

Garanzia

Periodo 3 anni

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo

Moduli comando valvole Ex, 35 mA gruppo accensione IIC
Modulo comando valvole a 1 canale con una larghezza di 22,5 mm e con alimentazione esterna,
per l'azionamento delle valvole nella zona Ex 0,1, 2 dal campo sicuro.
Il modulo è fornito con separazione a 3 vie da 2,6 kV.
Sul lato ingresso è possibile collegare sensori NPN/ PNP.
Sul lato uscita sono disponibili, a richiesta, tre stadi di eccitazione 35 mA per gruppo accensione IIC con
una tensione di eccitazione minima di 12,5 V/ 13,5 V o 14, 5 V.
Un contatto di allarme (contatto NA) supplementare segnala i messaggi di stato e di errore
Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.

Custodia per montaggio su guida TS35
Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6
Tecnica di collegamento a vite/Sezione nominale 2,5 mm2
Grado di protezione: IP 20  


Ingresso                         NPN, PNP Segnale di commutazione 
                                      max. 28 VDC                                     
Uscita Ex                                   Imax 35 mA @ Gruppo accensione IIC
                                      U con carico min 12,5 V / min 13,5 V / min 14,5 V
                                      U senza carico min 24 V 
Uscita allarme relè 1 Contatto NA 
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro
                                     32 V AC @ 0,5 A / 32 VDC @ 1 A Zona 2
Energia ausiliaria                                     19...31,2 V DC
Potenza dissipata ca. 1,8 W
Campo temperatura
ambiente -20 °C...+60 °C

Separazione sicura                   EN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti
Tensione d'esercizio                     300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2
Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM

Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4
Parametri ATEX U0  = 28 V DC
                                      I0  = 110 mA 
                                      P0 = 0,77 W

Tipo
                                                             ACT20X-SDI-HDO-L-S

Testo bando corto

Moduli comando valvole Ex, 35 mA gruppo accensione IIC
Modulo comando valvole a 1 canale con una larghezza di 22,5 mm e con alimentazione esterna,
per l'azionamento delle valvole nella zona Ex 0,1, 2 dal campo sicuro.
Il modulo è fornito con separazione a 3 vie da 2,6 kV.
Sul lato ingresso è possibile collegare sensori NPN/ PNP.
Sul lato uscita sono disponibili, a richiesta, tre stadi di eccitazione 35 mA per gruppo accensione IIC con
una tensione di eccitazione minima di 12,5 V/ 13,5 V o 14, 5 V.
Un contatto di allarme (contatto NA) supplementare segnala i messaggi di stato e di errore
Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Omologazioni DNVGL;
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E337701

Prodotti impiegati

Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2456110000
Tipo: ACT20X-SDI-HDO-L-P
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Safe: relè, Uscita Ex: optoaccoppiatori, 1 canale, Corrente d'uscita : max. 35 mA
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 8965410000
Tipo: ACT20X-SDI-HDO-H-S
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Safe: relè, Uscita Ex: optoaccoppiatori, 1 canale, Corrente d'uscita : max. 60 mA
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2456120000
Tipo: ACT20X-SDI-HDO-H-P
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Safe: relè, Uscita Ex: optoaccoppiatori, 1 canale, Corrente d'uscita : max. 60 mA
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 8965420000
Tipo: ACT20X-2SDI-2HDO-S
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Safe: relè, Uscita Ex: optoaccoppiatori, 2 canali, Corrente d'uscita : max. 35 mA
 
Tipo di collegamento: PUSH IN
N. d’ordine: 2456130000
Tipo: ACT20X-2SDI-2HDO-P
Versione:
Convertitore/separatore di segnali EX, Ingresso Safe: relè, Uscita Ex: optoaccoppiatori, 2 canali, Corrente d'uscita : max. 35 mA
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi