Elementos de control de válvulas Ex, 35 mA Grupo de protección contra el fuego IIC Elemento de control de válvula de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para controlar válvulas en zonas Ex 0,1, 2 desde zonas seguras. Con 2,6 kV, el módulo está completamente diseñado con separación de 3 vías. En la entrada se pueden conectar sensores de mando NPN/ PNP. Opcionalmente, en la salida se dispone de tres etapas de excitación de 35 mA para el grupo de protección contra el fuego IIC con una tensión de excitación mín. de 12,5 V/ 13,5 V o 14,5 V. Un contacto de alarma adicional (CNA) indica los mensajes de estado y error El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada Señal de conmutación NPN, PNP máx. 28 V DC Salida Ex Imax 35 mA @ Grupo de protección contra el fuego IIC U con carga mín. 12,5 V / mín. 13,5 V / mín. 14,5 V U sin carga mín. 24 V Salida de alarma Relé 1 Contacto normalmente abierto 250 V AC / 30 V DC @ 2 A área segura 32 V AC @ 0,5 A / 32 V DC @ 1 A zona 2 Energía auxiliar 19 - 31,2 V DC Pérdida de potencia aprox. 1,8 W Rango de temperatura ambiente -20 °C - +60 °C
Separación segura EN61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de trabajo300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM
Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Características ATEX U 0 = 28 V DC I 0 = 110 mA P 0 = 0,77 W Tipo ACT20X-SDI-HDO-L-S
Especificación corta
Elementos de control de válvulas Ex, 35 mA Grupo de protección contra el fuego IIC Elemento de control de válvula de 1 canal de 22,5 mm de anchura con fuente de alimentación externa para controlar válvulas en zonas Ex 0,1, 2 desde zonas seguras. Con 2,6 kV, el módulo está completamente diseñado con separación de 3 vías. En la entrada se pueden conectar sensores de mando NPN/ PNP. Opcionalmente, en la salida se dispone de tres etapas de excitación de 35 mA para el grupo de protección contra el fuego IIC con una tensión de excitación mín. de 12,5 V/ 13,5 V o 14,5 V. Un contacto de alarma adicional (CNA) indica los mensajes de estado y error El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
Elementos de control de válvulas Ex, 35 mA Grupo de protección contra el fuego IIC Elemento de control de válvula de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para controlar válvulas en zonas Ex 0,1, 2 desde zonas seguras. Con 2,6 kV, el módulo está completamente diseñado con separación de 3 vías. En la entrada se pueden conectar sensores de mando NPN/ PNP. Opcionalmente, en la salida se dispone de tres etapas de excitación de 35 mA para el grupo de protección contra el fuego IIC con una tensión de excitación mín. de 12,5 V/ 13,5 V o 14,5 V. Un contacto de alarma adicional (CNA) indica los mensajes de estado y error El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada Señal de conmutación NPN, PNP máx. 28 V DC Salida Ex Imax 35 mA @ Grupo de protección contra el fuego IIC U con carga mín. 12,5 V / mín. 13,5 V / mín. 14,5 V U sin carga mín. 24 V Salida de alarma Relé 1 Contacto normalmente abierto 250 V AC / 30 V DC @ 2 A área segura 32 V AC @ 0,5 A / 32 V DC @ 1 A zona 2 Energía auxiliar 19 - 31,2 V DC Pérdida de potencia aprox. 1,8 W Rango de temperatura ambiente -20 °C - +60 °C
Separación segura EN61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de trabajo300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM
Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Características ATEX U 0 = 28 V DC I 0 = 110 mA P 0 = 0,77 W Tipo ACT20X-SDI-HDO-L-S
Especificación corta
Elementos de control de válvulas Ex, 35 mA Grupo de protección contra el fuego IIC Elemento de control de válvula de 1 canal de 22,5 mm de anchura con fuente de alimentación externa para controlar válvulas en zonas Ex 0,1, 2 desde zonas seguras. Con 2,6 kV, el módulo está completamente diseñado con separación de 3 vías. En la entrada se pueden conectar sensores de mando NPN/ PNP. Opcionalmente, en la salida se dispone de tres etapas de excitación de 35 mA para el grupo de protección contra el fuego IIC con una tensión de excitación mín. de 12,5 V/ 13,5 V o 14,5 V. Un contacto de alarma adicional (CNA) indica los mensajes de estado y error El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.