Isolateurs amplificateurs de commutation Ex pour capteurs Namur, 2 voies, isolateurs amplificateurs de commutation à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe,
pour la transmission et l'isolation de signaux de capteurs Namur de zones Ex 0, 1 et 2 dans la zone sûre. Du côté sortie sont disponibles un transistor de commutation NPN et un contact d'alarme commun (relais / fermeture) par voie pour la signalisation d'état / d'erreurs. Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection : IP 20
Entrée / voie capteur NAMUR selon EN 60947 8 V DC / 8 mA Alimentation du capteur 0 à 5 Khz Fréquence d'entrée Détection de rupture de fil Sortie Ex / voie Transistor NPN 30 V DC @ 80 mA 5 kHz fréquence de commutation < 2, 5 VDC Spannungsfall Sortie d'alarme relais 1 contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2 A zone sûre 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC Puissance dissipée env. 3 W Plage de température ambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, isolation à 4 voies jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM
Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U 0 = 10,6 V DC I 0 = 12 mA DC P 0 = 32 W
TypeACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Spécification succincte .
Isolateurs amplificateurs Ex pour capteurs Namur, 2 voies, isolateurs amplificateurs à 2 voies d#92une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l#92isolation de signaux de capteurs Namur de zones Ex 0, 1 et 2 dans la zone sûre.
Du côté sortie sont disponibles un transistor de commutation NPN et un contact d#92alarme commun (relais / NO) par voie pour la signalisation d#92état / d#92erreurs. Le module est configurable via un logiciel standard FDT/DTM.
Assembling
Position de montage
horizontal ou vertical
Rail
TS 35
Type de montage
Rail de support à encliquetage
Entrée EX
Alimentation NAMUR
8 V DC / 8 mA
Alimentation capteur
8 V DC / 8 mA
Capteur
Capteur externe NAMUR selon EN60947-5-6, interrupteur avec ou sans RS, RP
Durée d'impulsion
> 0.1 ms
Fréquence d'entrée
0...5 kHz
Niveau de déclenchement faible
<1,2 mA
Niveau de déclenchement élevé
> 2,1 mA
Résistance
Résistance parallèle 15 kΩ, Résistance en série 750 Ω
Résistance d'entrée
1 kΩ
Signal de sortie en cas de rupture de fil
<0,1 mA, > 6,5 mA (en cas de rupture de fil)
Type
circuit de courant à sécurité intrinsèque
Sortie numérique
Courant permanent
80 mA
Fonction
Entrée = sortie, direct ou inverse (configurable)
Fréquence de commutation, max.
≤ 5 kHz
Tension nominale de commutation
30 V DC
Type
Transistor NPN
Sortie d'alarme
Courant permanent
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zone sûre), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zone 2)
Fonction alarme
Rupture de ligne en entrée, Court-circuit en entrée, Pas de tension d'alimentation, Erreur de l'appareil
Puissance nominale
≤ 62,5 VA / 32 W (plage sûre) ≤ 16 VA / 32 W (zone 2)
Tension nominale de commutation
≤ 125 V AC / 110 V DC (plage sûre) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zone 2)
Type
Relais d'état, 1 NC (sans tension)
Caractéristiques générales
Altitude de service
≤ 2000 m
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 1,5 W
Degré de protection
IP20
Humidité
0...95 % (sans condensation)
Tension d'alimentation
19,2…31,2 V DC
Type de raccordement
Raccordement vissé
Coordination de l'isolation
Normes
EN 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,6 kV (entrée / sortie)
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Courant I0
12 mA DC
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Puissance P0
32 mW
Repérage :
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Tension U0
10,6 V DC
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Description of the "safe state"
High impedance
Diagnostic test interval
10 s
Tproof
5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Type d'appareil
B
Tolérance du hardware aux erreurs (HFT)
0
Catégorie de sécurité
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
92 %
Mean Time To Repair (MTTR)
8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
275 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
135 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
36 FIT
Probabilité de défaut PFH
3.62 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
1 000 s
Caractéristiques techniques de sécurité Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
1.58 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.17 x 10-4 (Tproof = 2 years), 7.92 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Isolateurs amplificateurs de commutation Ex pour capteurs Namur, 2 voies, isolateurs amplificateurs de commutation à 2 voies d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe,
pour la transmission et l'isolation de signaux de capteurs Namur de zones Ex 0, 1 et 2 dans la zone sûre. Du côté sortie sont disponibles un transistor de commutation NPN et un contact d'alarme commun (relais / fermeture) par voie pour la signalisation d'état / d'erreurs. Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM. Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé / section nominale 2,5 mm2 Degré de protection : IP 20
Entrée / voie capteur NAMUR selon EN 60947 8 V DC / 8 mA Alimentation du capteur 0 à 5 Khz Fréquence d'entrée Détection de rupture de fil Sortie Ex / voie Transistor NPN 30 V DC @ 80 mA 5 kHz fréquence de commutation < 2, 5 VDC Spannungsfall Sortie d'alarme relais 1 contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2 A zone sûre 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A zone 2 Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC Puissance dissipée env. 3 W Plage de température ambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, isolation à 4 voies jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM
Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U 0 = 10,6 V DC I 0 = 12 mA DC P 0 = 32 W
TypeACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Spécification succincte .
Isolateurs amplificateurs Ex pour capteurs Namur, 2 voies, isolateurs amplificateurs à 2 voies d#92une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour la transmission et l#92isolation de signaux de capteurs Namur de zones Ex 0, 1 et 2 dans la zone sûre.
Du côté sortie sont disponibles un transistor de commutation NPN et un contact d#92alarme commun (relais / NO) par voie pour la signalisation d#92état / d#92erreurs. Le module est configurable via un logiciel standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.