Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 2 canales
Código 8965380000
Tipo ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S
GTIN (EAN) 4032248784899
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 113,6 mm
Profundidad (pulgadas) 4,472 inch
Altura 119,2 mm
Altura (pulgadas) 4,693 inch
Anchura 22,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,886 inch
Peso neto 192 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -20 °C...85 °C
Temperatura de servicio -20 °C...60 °C
Humedad 0...95 % (sin condensación)

Probabilidad de avería

SIL PAPER SIL certificate
SIL según IEC 61508 2
MTBF 207 a

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI

Ensamblado

Carril TS 35
Posición de montaje horizontal o vertical
Tipo de montaje Carril de soporte de montaje a presión

Entrada EX

Alimentación NAMUR 8 V DC / 8 mA
Alimentación del sensor 8 V DC / 8 mA
Duración de impulso > 0.1 ms
Frecuencia de entrada <20 Hz
Nivel de activación bajo <1,2 mA
Resistencia RP = 750 Ω / RS = 15kΩ
Resistencia de entrada 1 kΩ
Sensor Sensor NAMUR según EN60947-5-6, interruptores con o sin RS, RP
Señal de salida en caso de rotura del hilo <0,1 mA, > 6,5 mA (en caso de rotura del hilo)
Tipo circuito con seguridad intrínseca
Triggerlevel high > 2,1 mA

Salida digital

Frecuencia máx. de conexión-desconexión 20 Hz
Función Salida = entrada, directo o inverso (configurable)
Intensidad permanente ≤ 2 A AC/DC (rango seguro, zona 2)
Potencia de conmutación AC 500 VA / 60 W (zona segura), 16 VA / 60 W   (zona 2)
Tensión nominal de conexión ≤ 250 V AC / 30 V DC (rango seguro)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo Relé, 1 contacto NC, Frecuencia de conmutación 20 Hz

Salida de alarma

Función de alarma Interrupción de línea en la entrada, Cortocircuito en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal ≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro)
≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación ≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo Relé de estado, 1 NC (sin tensión)

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m
Configuración Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad 0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida ≤1.9 W
Tensión de alimentación 19,2…31,2 V DC
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Normas EN 61010-1
Normas EMC EN 61326-1
Tensión de aislamiento 2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal 300 V

Datos para aplicaciones Ex (ATEX)

Corriente I0 12 mA DC
Lugar de instalación Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0 32 mW
Tensión U0 10,6 V DC
identificar II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I

Características básicas de seguridad

Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 4 a
Tipo de equipo B
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
categoría de seguridad SIL 2
Relay lifetime 100000 times
Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Mean Time To Repair (MTTR) 8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 289 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 130 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 46 FIT
Probabilidad de fallo PFH 4.66 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1.000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Características técnicas de seguridad Low demand mode

Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.04 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.08 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.02 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 2,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,25 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Garantía

Período 3 años

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Bases de licitación

Especificación larga

Amplificador separador Ex para sensores Namur, 2 canales
amplificador separador de 2 canales, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa,
para transmitir y separar señales de sensores Namur de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras
.
En la salida, por cada canal se dispone de un contacto de relé sin potencial con función de contacto normalmente cerrado
y un contacto de alarma común (CNA) para los avisos de estado/error.

El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.

Carcasas para montaje sobre carril TS35
Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6
Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2
Grado de protección: IP 20  


Entrada / canal Sensor NAMUR según EN 60947 
                                     8 V DC / 8 mA Alimentación del sensor 
                                     0,5 Khz de frecuencia de entrada
                                     Reconocimiento de rotura de alambre

Salida Ex/ canal              Relé 1 Contacto normalmente cerrado
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2 A área segura
                                     32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A zona 2
Salida de alarma Relé 1 Contacto normalmente abierto 
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2 A área segura
                                     32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A zona 2
Energía auxiliar                                    19 - 31,2 V DC
Pérdida de potencia aprox. 3 W
Rango de
temperatura ambiente -20 °C - +60 °C



Separación segura                    EN 61010, separación de 4 vías de hasta 2,6 kV AC/DC todos los circuitos en sentido contrario
Tensión de trabajo                    300 V en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2
Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM

Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4
Características ATEX U0 = 10,6 V DC
                                     I0  = 12 mA DC
                                      P0 = 32 W
Tipo                                 ACT20X-HDI-2SDO-2RNC-S                            

Especificación corta

Amplificador separador Ex para sensores Namur, 2 canales
amplificador separador de 2 canales, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa,
para transmitir y separar señales de sensores Namur de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras
.
En la salida, por cada canal se dispone de un contacto de relé sin potencial con función de contacto normalmente cerrado
y un contacto de alarma común (CNA) para los avisos de estado/error.

El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Homologaciones DNVGL;
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E337701

Productos relacionados

Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 8965350000
Tipo: ACT20X-HDI-SDO-RNC-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 1 canal
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456060000
Tipo: ACT20X-HDI-SDO-RNC-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 1 canal
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 8965340000
Tipo: ACT20X-HDI-SDO-RNO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 1 canal
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456050000
Tipo: ACT20X-HDI-SDO-RNO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 1 canal
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456090000
Tipo: ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 2 canales
 
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Código: 8965370000
Tipo: ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 2 canales
 
Tipo de conexión: PUSH IN
Código: 2456080000
Tipo: ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 2 canales
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto