Ex oddělovací spínací zesilovače pro snímače Namur, 2 kanály 2-kanálové oddělovací spínací zesilovače o šířce 22,5 mm s externím napájením, k přenosu a oddělení signálů snímačů Namur z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné zóny. Na výstupní straně je bezpotenciálový reléový kontakt na každý kanál s funkcí otevírání a běžným signalizačním kontaktem (kontakt "a") pro stavové/chybové zprávy. Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM. Přídavný kryt pro instalaci na montážní lištu TS35 DIN Rozměry: D/Š/V 119,2/ 22,5/ 113,6 Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20 Vstup / kanál, snímač NAMUR podle EN 60947 8 V DC / 8 mA napájení snímače 0,5 kHz vstupní kmitočet detekce porušení vodičeVýstup Ex/ kanál Relé 1 rozpínací kontakt 250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna 32 V AC při 5 kHz32 V DC při 1 A zóna 2 signalizační výstupní relé 1 spínací kontakt 250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna 32 V AC při 0,5 A / 32 V DC při 1 A zóna 2 Pomocné napájení 19 až 31,2 V DC Ztráta výkonu přibližně 3 W Okolní teplota - rozsah: -20 °C až +60 °C
Bezpečné oddělení EN 61010, 4-cestné oddělení až 2,6 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Pracovní napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX označení II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX hlavní údaje U0 = 10, 6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 W TypACT20X-HDI-2SDO-2RNC-S
Krátká specifikace
Ex oddělovací spínací zesilovače pro snímače Namur, 2 kanály 2-kanálové oddělovací spínací zesilovače o šířce 22,5 mm s externím napájením, k přenosu a oddělení signálů snímačů Namur z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné zóny. Na výstupní straně je bezpotenciálový reléový kontakt na každý kanál s funkcí otevírání a běžným signalizačním kontaktem (kontakt "a") pro stavové/chybové zprávy. Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.
Ex oddělovací spínací zesilovače pro snímače Namur, 2 kanály 2-kanálové oddělovací spínací zesilovače o šířce 22,5 mm s externím napájením, k přenosu a oddělení signálů snímačů Namur z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné zóny. Na výstupní straně je bezpotenciálový reléový kontakt na každý kanál s funkcí otevírání a běžným signalizačním kontaktem (kontakt "a") pro stavové/chybové zprávy. Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM. Přídavný kryt pro instalaci na montážní lištu TS35 DIN Rozměry: D/Š/V 119,2/ 22,5/ 113,6 Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm² Stupeň krytí: IP 20 Vstup / kanál, snímač NAMUR podle EN 60947 8 V DC / 8 mA napájení snímače 0,5 kHz vstupní kmitočet detekce porušení vodičeVýstup Ex/ kanál Relé 1 rozpínací kontakt 250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna 32 V AC při 5 kHz32 V DC při 1 A zóna 2 signalizační výstupní relé 1 spínací kontakt 250 V AC / 30 V DC při 2 A, bezpečná zóna 32 V AC při 0,5 A / 32 V DC při 1 A zóna 2 Pomocné napájení 19 až 31,2 V DC Ztráta výkonu přibližně 3 W Okolní teplota - rozsah: -20 °C až +60 °C
Bezpečné oddělení EN 61010, 4-cestné oddělení až 2,6 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Pracovní napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX označení II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX hlavní údaje U0 = 10, 6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 W TypACT20X-HDI-2SDO-2RNC-S
Krátká specifikace
Ex oddělovací spínací zesilovače pro snímače Namur, 2 kanály 2-kanálové oddělovací spínací zesilovače o šířce 22,5 mm s externím napájením, k přenosu a oddělení signálů snímačů Namur z Ex zón 0, 1, 2 do bezpečné zóny. Na výstupní straně je bezpotenciálový reléový kontakt na každý kanál s funkcí otevírání a běžným signalizačním kontaktem (kontakt "a") pro stavové/chybové zprávy. Komponent lze nakonfigurovat pomocí standardního softwaru FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.