Separowany wzmacniacz przekaznikowy Ex do czujników Namur, 2-kanalowy 2-kanalowy separowany wzmacniacz przekaznikowy o szerokosci 22,5 mm z zasilaniem zewnetrznym, do transmisji i separacji sygnalów czujników Namur ze strefy Ex 0,1,2 do obszaru bezpiecznego . Po stronie wyjscia na kazdy kanal dostepny jest bezpotencjalowy styk przekaznikowy z funkcja zwierajacymi i wspólny styk alarmowy (zwierajacy) do komunikatów o statusie i awariach. Modul mozna skonfigurowac uzywajac standardowego programu FDT/DTM. Obudowa szeregowa do montazu na szynie nosnej TS35 Wymiary: dl/szer/wys 119,2/ 22,5/ 113,6 zlacza srubowe/ przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopien ochrony: IP 20
Wejscie / kanal czujnik NAMUR wg EN 60947 8 V DC / 8 mA zasilanie czujników 0...5 Khz czestotliwosc wejsciowa wykrywanie przerwania przewodu Wyjscie Ex/ kanal przekaznik 1 styk zwierny 250 V AC / 30 V DC @ 2A obszar bezpieczny 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A strefa 2 Wyjscie alarmowe przekaznik 1 styk zwierny 250 V AC / 30 V DC @ 2A obszar bezpieczny 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A strefa 2 energia pomocnicza 19...31,2 V DC strata mocy ok. 3 W Zakres temperatury otoczenia -20 °C...+60 °C
Bezpieczna separacja EN 61010, separacja 4-drogowa do 2,6 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napiecie robocze 300 V AC/DC przy kategorii przepiecia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, ATEX IECEX, FM oznakowanie ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4parametry ATEX U0 = 10,6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 mWTyp ACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Krótka specyfikacja
Separowane wzmacniacze przekaźnikowe Ex do czujników Namur, 1-kanałowy separowany wzmacniacz przekaźnikowy o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji sygnałów czujników Namur ze strefy Ex 0,1,2 do obszaru bezpiecznego. Po stronie wyjścia dostępne są na każdy kanał bezpotencjałowy styk przekaźnikowy z funkcja zwierającymi i wspólny styk alarmowy (zwierający) do komunikatów o statusie/awariach. Moduł jest konfigurowany poprzez program standardowy FDT/DTM.
Separowany wzmacniacz przekaznikowy Ex do czujników Namur, 2-kanalowy 2-kanalowy separowany wzmacniacz przekaznikowy o szerokosci 22,5 mm z zasilaniem zewnetrznym, do transmisji i separacji sygnalów czujników Namur ze strefy Ex 0,1,2 do obszaru bezpiecznego . Po stronie wyjscia na kazdy kanal dostepny jest bezpotencjalowy styk przekaznikowy z funkcja zwierajacymi i wspólny styk alarmowy (zwierajacy) do komunikatów o statusie i awariach. Modul mozna skonfigurowac uzywajac standardowego programu FDT/DTM. Obudowa szeregowa do montazu na szynie nosnej TS35 Wymiary: dl/szer/wys 119,2/ 22,5/ 113,6 zlacza srubowe/ przekrój znamionowy 2,5 mm2 stopien ochrony: IP 20
Wejscie / kanal czujnik NAMUR wg EN 60947 8 V DC / 8 mA zasilanie czujników 0...5 Khz czestotliwosc wejsciowa wykrywanie przerwania przewodu Wyjscie Ex/ kanal przekaznik 1 styk zwierny 250 V AC / 30 V DC @ 2A obszar bezpieczny 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A strefa 2 Wyjscie alarmowe przekaznik 1 styk zwierny 250 V AC / 30 V DC @ 2A obszar bezpieczny 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A strefa 2 energia pomocnicza 19...31,2 V DC strata mocy ok. 3 W Zakres temperatury otoczenia -20 °C...+60 °C
Bezpieczna separacja EN 61010, separacja 4-drogowa do 2,6 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie napiecie robocze 300 V AC/DC przy kategorii przepiecia II i stopniu zabrudzenia 2 Certyfikaty cULus, ATEX IECEX, FM oznakowanie ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4parametry ATEX U0 = 10,6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 mWTyp ACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Krótka specyfikacja
Separowane wzmacniacze przekaźnikowe Ex do czujników Namur, 1-kanałowy separowany wzmacniacz przekaźnikowy o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do transmisji i separacji sygnałów czujników Namur ze strefy Ex 0,1,2 do obszaru bezpiecznego. Po stronie wyjścia dostępne są na każdy kanał bezpotencjałowy styk przekaźnikowy z funkcja zwierającymi i wspólny styk alarmowy (zwierający) do komunikatów o statusie/awariach. Moduł jest konfigurowany poprzez program standardowy FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.