Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ACT20X-HDI-SDO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Optokopplare, 1-kanals
Art.nr. 8965360000
Typ ACT20X-HDI-SDO-S
GTIN (EAN) 4032248784875
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 113,6 mm
Byggdjup (tum) 4,472 inch
Höjd 119,2 mm
Bygghöjd (tum) 4,693 inch
Bredd 22,5 mm
Byggbredd (tum) 0,886 inch
Nettovikt 170 g

Temperaturer

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Drifttemperatur -20 °C...60 °C
Fuktighet 0...95 % (ingen daggbildning)

Sannolikhet för bortfall

SIL PAPER SIL certificate
SIL enligt IEC 61508 2
MTBF 215 a

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Monteringsposition horisontell eller vertikal
Monteringstyp Stödskena för snäppmontering
Skena TS 35

Ingång EX

Impulstid > 0.1 ms
Motstånd Seriemotstånd 750 Ω, Parallellmotstånd 15 kΩ
NAMUR-matning 8 V DC / 8 mA
Sensor NAMUR-sensor enligt EN60947-5-6, Brytare med eller utan RS, RP
Sensor-försörjning 8 V DC / 8 mA
Triggernivå hög > 2,1 mA
Triggernivå låg <1,2 mA
Typ egensäker krets
Utgångssignal vid kabelbrott <0,1 mA, > 6,5 mA (vid ledarbrott)
ingångsfrekvens 0...5 kHz
ingångsmotstånd 1 kΩ

digitalutgång

Funktion Utgång = ingång, direkt eller inverterad (konfigurerbar)
Kontinuerlig ström 80 mA
Kopplingsfrekvens, max. ≤ 5 kHz
Märkspänning 30 V DC
Typ NPN-Transitor

alarmutgång

Alarmfunktion Linjeavbrott vid ingången, Kortslutning vid ingång, Ingen matningsspänning, Enhetsfel
Kontinuerlig ström ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (säkert område), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zon 2)
Märkbrytspänning ≤ 125 V AC / 110 V DC (säkert område)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zon 2)
Märkeffekt ≤ 62,5 VA / 32 W (säkert område)
≤ 16 VA / 32 W (zon 2)
Typ Statusrelä, 1 NC (spänningsfri)

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp Skruvanslutning
Fuktighet 0...95 % (ingen daggbildning)
Höjdområde för drift ≤ 2000 m
Ineffekt ≤ 1,1 W
Konfiguration med FDT/DTM programvara, Kräver konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Skyddsklass IP20
Spänningsförsörjning 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61326-1
Isolationsspänning 2,6 kV (ingång / utgång)
Märkspänning 300 V
Normer EN 61010-1

Data för ex-användningar (ATEX)

Effekt P0 32 mW
Installationsplats Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Spänning U0 10,6 V DC
Ström I0 12 mA DC

Säkerhetstekniska basmärkdata

Apparattyp B
Description of the "safe state" High impedance
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hårdvara-feltolerans (HFT)
Säkerhetskategori SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 92 %
Mean Time To Repair (MTTR) 8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 275 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 135 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 36 FIT
Sannolikhet för bortfall PFH 3.62 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1 000 s

Säkerhetstekniska märkdata Low demand mode

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 1.58 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.17 x 10-4 (Tproof = 2 years), 7.92 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Anslutningsdata

Anslutningstyp Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min. 0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea 2,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,25 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 12

Garanti

Tidsperiod 3 År

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Offerttexter

Annonstext lång

Ex skiljeförstärkare för Namurgivare,
1-kanalig skiljeförstärkare, 22,5 mm bred med extern spänningsmatning,
för överföring och isolering av Namur-givarsignaler från Ex-zon 0,1,2 till det säkra området.
På utgångssidan finns en NPN-transistor och en gemensam larmkontakt
(slutande relä) för status-/felmeddelanden.

Komponenten kan konfigureras med standardprogramvara FDT/DTM.

Kapsling för montage på TS35
Mått: L/B/H 119,2/ 22,5/ 113,6
Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2
Skyddsklass: IP 20  


Ingång                       NAMUR-givare enligt EN 60947 
                                    8 V DC / 8 mA givarmatning 
                                    0...5 KHz Ingångsfrekvens
                                    Kabelbrottsavkänning

Utgång                                          NPN- transistor
                                     30 V DC @ 80 mA
                                     5 kHz Kopplingsfrekvens
                                     < 2, 5 VDC Spannungsfall
Larmutgång relä 1 slutande 
                                     250 V AC / 30 V DC @ 2A säkert område
                                     32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zon 2
Hjälpenergi                                    19...31,2 V DC
Förlusteffekt ca 1,8 W
Omgivnings-
temperaturområde -20 °C...+60 °C

Säker isolering                  EN 61010, 3-vägs-isolering upp till 2,6 kV AC/DC alla kretsar mot varandra
Arbetsspänning                   300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2
Godkännanden cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX märkning II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX märkdata U0 = 10, 6 V DC
                                      I0  = 12 mA DC
                                      P0 = 32 W

Typ
                                                             ACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S

Annonstext kort

Ex-frånskiljningsförstärkare för Namurgivare,
1-kanalig frånskiljningsförstärkare, 22,5 mm bred med extern spänningsförsörjning,
för överföring och isolering av Namur-givarsignaler från Ex-zon 0,1,2 till det säkra området.
På utgångssidan finns en NPN-transistor och en gemensam larmkontakt
(slutande relä) för status-/felmeddelanden.

Komponenten kan konfigureras med standardprogramvara FDT/DTM.

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Godkännanden DNVGL;
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E337701

Besläktade produkter

Art.nr.: 2456070000
Anslutningstyp: PUSH IN
Typ: ACT20X-HDI-SDO-P
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Optokopplare, 1-kanals
 
Art.nr.: 8965390000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-S
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Optokopplare, 2-kanals
 
Art.nr.: 2456100000
Anslutningstyp: PUSH IN
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-P
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Optokopplare, 2-kanals
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar