Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20X-HDI-SDO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: оптопара, 1-канальн.
Номер для заказа 8965360000
Тип ACT20X-HDI-SDO-S
GTIN (EAN) 4032248784875
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 119,2 мм
Высота (в дюймах) 4,693 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 170 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL PAPER SIL certificate
SIL согласно IEC 61508 2
MTBF 215 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Вид монтажа Опорная рейка на защелках
Монтажное положение горизонтально или вертикально
Рейка TS 35

Вход EX

Входное сопротивление 1 кОм
Высокий пороговый уровень > 2,1 мА
Выходной сигнал при обрыве провода <0,1 мА, > 6,5 мА (в случае обрыва провода)
Датчик NAMUR-Чувствительность в соответствии с EN60947-5-6, переключение с или без RS, RP
Длительность импульса > 0.1 ms
Низкий уровень триггера <1,2 мА
Питание датчика 8 V DC / 8 mA
Сопротивление Последовательный резистор 750 Ом, Параллельный резистор 15 кОм
Тип искробезопасная схема
Частота на входе, макс. 0...5 kHz

Цифровой вывод

Непрерывный ток 80 mA
Номинальное рабочее напряжение 30 V DC
Тип NPN-транзистор
Функциональность Выход = вход, прямой или инверсный (возможность конфигурирования)
Частота коммутаций, макс. 20 Hz

Выходной сигнал

Непрерывный ток ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (безопасная зона), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (зона 2)
Номинальное рабочее напряжение ≤ 125 В AC / 110 В DC (взрывозащенная область)
≤ 32 В AC / 32 В DC (Зона 2)
Тип Реле состояния, 1 НЗ (без напряжения)
Уровень мощности ≤ 62.5 ВA / 32 Вт (защищенная зона)
≤ 16 ВA / 32 Вт (Зона 2)
Функция аварийной сигнализации Обрыв цепи на входе, Короткое замыкание на входе, Отсутствует напряжение питания, Ошибка устройства

Общаяя информация

Вид защиты IP20
Вид соединения Винтовое соединение
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)
Конфигурация с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания 19,2…31,2 В DC
Потребляемая мощность ≤ 1,1 Вт

Размер изоляции

Напряжение развязки 2 кВ, вход / выход / питание
Нормы EN 61010-1
Нормы по ЭМС EN 61326-1
Расчетное напряжение 300 В

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Место установки Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Мощность P0 32 mW
Напряжение U0 10.6 В DC
Обозначение II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Ток I0 12 mA DC

Основные технические данные по безопасности

Description of the "safe state" High impedance
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Тип устройства B
Отказоустойчивость оборудования (HFT)
Категория безопасности SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 92 %
Mean Time To Repair (MTTR) 8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 275 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 135 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 36 FIT
Вероятность отказа в час PFH 3.62 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1 000 s

Технические данные по безопасности - режим пониженного спроса

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 1.58 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.17 x 10-4 (Tproof = 2 years), 7.92 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,25 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Гарантия

Период времени 3 года

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Усилитель-разъединитель для датчиков Namur для применения во взрывоопасных зонах Ex,
1-канальный усилитель-разъединитель с монтажной шириной 22,5 мм с внешним электропитанием,
для передачи и развязки сигналов датчика Namur из зоны Ex 0, 1, 2 в безопасную
зону.
На выходе в распоряжение предоставляется коммутирующий транзистор NPN и общий контакт аварийной сигнализации
(релейный / нормально разомкнутый) для сообщений о состоянии/ошибке.

Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6
Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                       Датчик NAMUR согласно EN 60947 
                                    8 В DC / 8 мА электропитание датчика 
                                    0...5 кГц входная частота
                                    Обнаружение обрыва провода

Выход                                          NPN-транзистор
                                     30 В DC @ 80 мА
                                     5 кГц частота коммутации
                                     < 2, 5 VDC Spannungsfall
Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт 
                                     250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область
                                     32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2
Электропитание                                    19...31,2 В DC
Мощность потерь прим. 1,8 Вт
Диапазон температур
окружающей среды -20 °C...+60 °C

Надежная развязка                  EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга
Рабочее напряжение                   300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX-данные U0 = 10, 6 В DC
                                      I0  = 12 мА DC
                                      P0 = 32 Вт

Тип
                                                             ACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S

Краткая спецификация

Усилитель-разъединитель для датчиков Namur для применения во взрывоопасных зонах Ex,
1-канальный усилитель-разъединитель с монтажной шириной 22,5 мм с внешним электропитанием,
для развязки и передачи сигналов датчика Namur из зоны Ex 0, 1, 2 в безопасную зону.
На выходе в распоряжение предоставляется коммутирующий транзистор NPN и общий контакт аварийной сигнализации
(релейный / нормально разомкнутый) для сообщений о состоянии/ошибке.

Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXKEM KEMAATEX
Сертификаты DNVGL;
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 2456070000
Тип: ACT20X-HDI-SDO-P
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: оптопара, 1-канальн.
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 8965390000
Тип: ACT20X-2HDI-2SDO-S
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: оптопара, 2-канальн.
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 2456100000
Тип: ACT20X-2HDI-2SDO-P
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: датчик/коммутатор NAMUR, Безоп. выход: оптопара, 2-канальн.
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти