Amplificatore separatore Ex per sensori Namur, amplificatore separatore a un canale con una larghezza di 22,5 mm e con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione dei segnali dei sensori Namur dalla Zona Ex 0,1,2 nel campo sicuro. Sul lato uscita è disponibile un transistor NPN e un contatto di allarme comune (relè/contatto NA) per i messaggi di stato/di errore. Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM. Custodia per il montagguio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 Collegamento a vite/Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso Sensore NAMUR a norma EN 60947 8 V DC / 8 mA Alimentazione sensori Frequenza in ingresso 0...5 Khz Riconoscimento rottura filo Uscita Transistor NPN 30 V DC @ 80 mA 5 kHz Frequenza di commutazione < 2, 5 VDC Spannungsfall Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Energia ausiliaria 19...31,2 V DC Potenza dissipata ca. 1,8 W Range temperatura ambiente -20 °C...+60 °C
Separazione sicuraEN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM
Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Parametri ATEX U0 = 10, 6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 W TipoACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Testo bando corto
Amplificatore separatore Ex per sensori Namur, amplificatore separatore a un canale con una larghezza di 22,5 mm e con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione dei segnali dei sensori Namur dalla Zona Ex 0,1,2 nel campo sicuro. Sul lato uscita è disponibile un transistor NPN e un contatto di allarme comune (relè/contatto NA) per i messaggi di stato/di errore. Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
Amplificatore separatore Ex per sensori Namur, amplificatore separatore a un canale con una larghezza di 22,5 mm e con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione dei segnali dei sensori Namur dalla Zona Ex 0,1,2 nel campo sicuro. Sul lato uscita è disponibile un transistor NPN e un contatto di allarme comune (relè/contatto NA) per i messaggi di stato/di errore. Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM. Custodia per il montagguio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 Collegamento a vite/Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso Sensore NAMUR a norma EN 60947 8 V DC / 8 mA Alimentazione sensori Frequenza in ingresso 0...5 Khz Riconoscimento rottura filo Uscita Transistor NPN 30 V DC @ 80 mA 5 kHz Frequenza di commutazione < 2, 5 VDC Spannungsfall Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Energia ausiliaria 19...31,2 V DC Potenza dissipata ca. 1,8 W Range temperatura ambiente -20 °C...+60 °C
Separazione sicuraEN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM
Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Parametri ATEX U0 = 10, 6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 W TipoACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Testo bando corto
Amplificatore separatore Ex per sensori Namur, amplificatore separatore a un canale con una larghezza di 22,5 mm e con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione dei segnali dei sensori Namur dalla Zona Ex 0,1,2 nel campo sicuro. Sul lato uscita è disponibile un transistor NPN e un contatto di allarme comune (relè/contatto NA) per i messaggi di stato/di errore. Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.