Amplificador separador Ex para sensores Namur, amplificador separador de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para transmitir y separar señales de sensores Namur de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras. En la salida se dispone de un transistor de conmutación NPN y un contacto de alarma común (relé/ contacto normalmente abierto) para los avisos de estado/error. El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada Sensor NAMUR según EN 60947 8 V DC / 8 mA Alimentación del sensor 0 - 5 Khz de frecuencia de entrada Reconocimiento de rotura de alambre Salida Transistor NPN 30 V DC @ 80 mA 5 kHz de frecuencia de conmutación < 2, 5 VDC Spannungsfall Salida de alarma relé 1 Contacto normalmente abierto 250 V AC / 30 V DC @ 2 A área segura 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A zona 2 Energía auxiliar19 - 31,2 V DC Pérdida de potencia aprox. 1,8 W Rango de temperatura ambiente -20 °C - +60 °C
Separación segura EN 61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 V AC/DC entre todos los circuitos Tensión de trabajo300V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Características ATEX U0 = 10,6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 W TipoACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Especificación corta
Amplificador separador Ex para sensores Namur, amplificador separador de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para transmitir y separar señales de sensores Namur de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras. En la salida se dispone de un transistor de conmutación NPN y un contacto de alarma común (relé/ contacto normalmente abierto) para los avisos de estado/error. El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
Amplificador separador Ex para sensores Namur, amplificador separador de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para transmitir y separar señales de sensores Namur de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras. En la salida se dispone de un transistor de conmutación NPN y un contacto de alarma común (relé/ contacto normalmente abierto) para los avisos de estado/error. El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM. Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 119,2/ 22,5/ 113,6 Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada Sensor NAMUR según EN 60947 8 V DC / 8 mA Alimentación del sensor 0 - 5 Khz de frecuencia de entrada Reconocimiento de rotura de alambre Salida Transistor NPN 30 V DC @ 80 mA 5 kHz de frecuencia de conmutación < 2, 5 VDC Spannungsfall Salida de alarma relé 1 Contacto normalmente abierto 250 V AC / 30 V DC @ 2 A área segura 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A zona 2 Energía auxiliar19 - 31,2 V DC Pérdida de potencia aprox. 1,8 W Rango de temperatura ambiente -20 °C - +60 °C
Separación segura EN 61010, separación de 3 vías de hasta 2,6 V AC/DC entre todos los circuitos Tensión de trabajo300V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, ATEX IECEX, FM Identificación ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Características ATEX U0 = 10,6 V DC I0 = 12 mA DC P0 = 32 W TipoACT20X-HDI-2SDO-2SDO-S
Especificación corta
Amplificador separador Ex para sensores Namur, amplificador separador de 1 canal, de 22,5 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para transmitir y separar señales de sensores Namur de zonas Ex 0,1,2 en zonas seguras. En la salida se dispone de un transistor de conmutación NPN y un contacto de alarma común (relé/ contacto normalmente abierto) para los avisos de estado/error. El módulo se puede configurar mediante el software estándar FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.