termoelementy: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4-przewodowy
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
-200...500 mV (min. przedział 4 mV), -20...50 V DC (min. przedział 0,5 V)
rezystancja
10 Ω…5 kΩ
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Zdefiniowane przez użytkownika
zasilanie czujnika
24 V DC / 22 mA
Wyjście
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Wyjście (cyfrowe)
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie łączeniowe AC, max.
0 V
Typ
2 x 1 zestyki przełączne (złocony elektrolitycznie), Alarmy procesowe (4x) z histerezą, z opóźnieniem alarmu (konfigurowalnym) 0…180 s
prąd trwały
2 A
znamionowy prąd załączający
0,1 A
Wyjście (analogowe)
Liczba wyjść analogowych
1
Napięcie na oporze obciążenia
> 10 kΩ @ 0...10 V / > 20 kΩ @ -10...+10 V
Napięcie wyjściowe
ustawiane między -10...+10 V (min. przedział 2,5 V)
Prąd na oporze obciążenia
<700 Ω
Prąd wyjściowy
regulacja pomiędzy 0...20 mA (min. rozpiętość 5 mA)
Wyjście sygnału
bezpośrednie lub odwrócone
funkcja transmisji
liniowo, x1/2, x3/2, x5/2 lub def. przez użytkownika krzywa (101 punktów)
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
50 ms...1 s (RTD, mV wejścia), 110 ms...1 s (V, mA wejścia)
Konfiguracja
przez bezpłatne oprogramowanie Windows, TTA Set Software, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Stopień ochrony
IP20
Współczynnik temperaturowy
<0,1% / K (DC, RTD); <0,1% FSR / K + CJ błąd 0,07°C/K (termopary)
Zasilanie
24...240 V AC/DC; 24...36 V AC / 24...50 V DC (ATEX strefa 2)
dokładność
<0,1% zakresu (DC, RTD); 0,2% zakresu (lub 1°C) + awaria CJ
dryft długoczasowy
0
pobór mocy
< 3,5 W
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
2,5 kV
Normy EMV
EN 55011, EN 61000-6
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 V
udarowe napięcie wytrzymywane
6 kV
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Oznakowanie
II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze sprężynowe
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego
7 mm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
WAVE TTA to uniwersalny, konfigurowany komputerowo przetwornik sygnału i przełącznik wartości granicznych. To separator, nadajnik, linearyzator i przełącznik wartości granicznych w jednym module.
TTA stanowi niepowtarzalne połączenie najlepszych cech i nadzwyczajnych możliwości konfiguracyjnych. TTA pracuje precyzyjnie i stabilnie w szerokim zakresie temperatur otoczenia i napięcia ze wszystkimi znanymi typami czujników.
Uniwersalne sygnały wejściowe: sygnały temperatury jak np. termometry oporowe, termoelementy oraz potencjometry, generatory częstotliwości i sygnały napięcia DC i prądu
Wejście zasilane z pętli prądowej lub pasywne
Zasilanie szerokozakresowe 18…264 V AC / DC
Linearyzacja definiowana przez użytkownika
Wejścia i wyjścia są konfigurowane komputerowo
Połączone wyjście analogowe i przekaźnikowe
Zakres temperatury otoczenia -40 °C …70 °C
Do podłączenia komputera używa się interfejsu USB CBX100 USB. WAS/WAZ6 TTA jest opcjonalnie oferowany także z certyfikatem ATEX Zone2 i UL C1D2.
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych, konfiguracja komputerowa Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych szerokości 45 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników , do transmisji i separacji analogowych prądów DC -20...50 mA, napięć -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/4-przewodowych RTD, rezystorów, termoelementów wg IEC 584 i częstotliwości do 100 kHz( 2- / 3- przewodowych czujników). Po stronie wyjścia dostępne są dwa wyjścia przełączające (styk przemienny) do komunikatów alarmowych i analogowe wyjścia napięcia DC (-10...+10 V) i prądu (0...20 mA) Moduł jest konfigurowany komputerowo specyficznym narzędziem programującym TTA-Set. Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 100/ 45/ 112,4 mm Złącza śrubowe / przekrój znamionowy 1,5 mm2 Stopień ochrony: IP 20
Wejście -20...50 mA -200...500 mV / -10...+10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4- przewodowy rezystor 10 Ohm...5 kOhm/ potencjometr 100 Ohm...100 kOhm termoelementy Typ B, E, J, K, N, R, S, T częstotliwości 2 Hz...100 kHz (2-/3-przewodnikowe czujniki)
zasilanie czujnika 24 V DC / 22 mA Wyjście analogowe 0...20 mA / ustawiane -10...+10 V/ ustawiane
Błąd transmisji < 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC)
Czas odpowiedzi skokowej 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar
Energia pomocnicza 24...240 V AC/DC, 24...36 VAC / 24...50 V DC (strefa 2)
Strata mocy ok. 3,5 W
Zakres temperatury otoczenia -25 °C...+70 °C
SeparacjaEN 50178 bezpieczna separacja 3-drogowa do 6 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie
Napięcie probiercze 2,5kV Wejście na wyjście na energię pomocniczą
Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX strefa2, ULusEX, ATEX
TypWAZ6 TTA EX
Krótka specyfikacja
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych, konfigurowany komputerowo Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych szerokości 45 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników, do transmisji i separacji analogowych prądów DC -20...50 mA, napięć -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/4-przewodowych RTD, rezystorów, termoelementów wg IEC 584 i częstotliwości do 100 kHz (2-/3-przewodowych czujników). Po stronie wyjścia dostępne są dwa wyjścia przełączające (styk przemienny) do komunikatów alarmowych, analogowe wyjścia napięcia DC (-10...+10 V) i prądu (0...20 mA). Moduł jest konfigurowany komputerowo specyficznym narzędziem programującym TTA-Set.
termoelementy: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4-przewodowy
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
-200...500 mV (min. przedział 4 mV), -20...50 V DC (min. przedział 0,5 V)
rezystancja
10 Ω…5 kΩ
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Zdefiniowane przez użytkownika
WAVE TTA to uniwersalny, konfigurowany komputerowo przetwornik sygnału i przełącznik wartości granicznych. To separator, nadajnik, linearyzator i przełącznik wartości granicznych w jednym module.
TTA stanowi niepowtarzalne połączenie najlepszych cech i nadzwyczajnych możliwości konfiguracyjnych. TTA pracuje precyzyjnie i stabilnie w szerokim zakresie temperatur otoczenia i napięcia ze wszystkimi znanymi typami czujników.
Uniwersalne sygnały wejściowe: sygnały temperatury jak np. termometry oporowe, termoelementy oraz potencjometry, generatory częstotliwości i sygnały napięcia DC i prądu
Wejście zasilane z pętli prądowej lub pasywne
Zasilanie szerokozakresowe 18…264 V AC / DC
Linearyzacja definiowana przez użytkownika
Wejścia i wyjścia są konfigurowane komputerowo
Połączone wyjście analogowe i przekaźnikowe
Zakres temperatury otoczenia -40 °C …70 °C
Do podłączenia komputera używa się interfejsu USB CBX100 USB. WAS/WAZ6 TTA jest opcjonalnie oferowany także z certyfikatem ATEX Zone2 i UL C1D2.
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych, konfiguracja komputerowa Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych szerokości 45 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników , do transmisji i separacji analogowych prądów DC -20...50 mA, napięć -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/4-przewodowych RTD, rezystorów, termoelementów wg IEC 584 i częstotliwości do 100 kHz( 2- / 3- przewodowych czujników). Po stronie wyjścia dostępne są dwa wyjścia przełączające (styk przemienny) do komunikatów alarmowych i analogowe wyjścia napięcia DC (-10...+10 V) i prądu (0...20 mA) Moduł jest konfigurowany komputerowo specyficznym narzędziem programującym TTA-Set. Obudowa szeregowa do montażu na szynie nośnej TS35 Wymiary: dł/szer/wys 100/ 45/ 112,4 mm Złącza śrubowe / przekrój znamionowy 1,5 mm2 Stopień ochrony: IP 20
Wejście -20...50 mA -200...500 mV / -10...+10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4- przewodowy rezystor 10 Ohm...5 kOhm/ potencjometr 100 Ohm...100 kOhm termoelementy Typ B, E, J, K, N, R, S, T częstotliwości 2 Hz...100 kHz (2-/3-przewodnikowe czujniki)
zasilanie czujnika 24 V DC / 22 mA Wyjście analogowe 0...20 mA / ustawiane -10...+10 V/ ustawiane
Błąd transmisji < 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC)
Czas odpowiedzi skokowej 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar
Energia pomocnicza 24...240 V AC/DC, 24...36 VAC / 24...50 V DC (strefa 2)
Strata mocy ok. 3,5 W
Zakres temperatury otoczenia -25 °C...+70 °C
SeparacjaEN 50178 bezpieczna separacja 3-drogowa do 6 kV AC/DC wszystkie obwody wobec siebie
Napięcie probiercze 2,5kV Wejście na wyjście na energię pomocniczą
Napięcie pomiarowe 300 V AC/DC przy kategorii przepięcia III i stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus, FM Div2, ATEX strefa2, ULusEX, ATEX
TypWAZ6 TTA EX
Krótka specyfikacja
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych, konfigurowany komputerowo Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych szerokości 45 mm z zewnętrznym zasilaniem napięcia i czujników, do transmisji i separacji analogowych prądów DC -20...50 mA, napięć -200...500 mV/ -20...50 V, 2-/3-/4-przewodowych RTD, rezystorów, termoelementów wg IEC 584 i częstotliwości do 100 kHz (2-/3-przewodowych czujników). Po stronie wyjścia dostępne są dwa wyjścia przełączające (styk przemienny) do komunikatów alarmowych, analogowe wyjścia napięcia DC (-10...+10 V) i prądu (0...20 mA). Moduł jest konfigurowany komputerowo specyficznym narzędziem programującym TTA-Set.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.