Convertisseur isolateur de mesure universel et commutateur à seuil pour applications Ex Zone 2, configurable par PC Convertisseur isolateur de mesure universel et commutateur à seuil d'une largeur de 45 mm avec alimentation électrique et du capteur externe , pour la transmission et l'isolation de signaux analogiques de courant DC de -20 à 50 mA, et de tensions de -200 à 500 mV / -20 à 50 V, RTD 2 / 3 / 4 conducteurs, résistances, thermocouples selon CEI 584 et fréquences jusqu'à 100 kHz (capteurs à 2 / 3 conducteurs). Du côté sortie, on dispose deux sorties de commutateur (contact inverseur) pour signalisations d'alarme et des sorties de tension (-10 à +10 V) et de courant (0 à 20 mA) DC analogiques. Le module peut être configuré avec un ordinateur par un outil de logiciel spécifique à l'entreprise TTA-Set. Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 100 / 45 / 112,4 mmRaccordement à ressort / section nominale 1,5 mm²Degré de protection : IP 20 Entrée -20 à 50 mA -200 à 500 mV / -10 à +10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2 / 3 / 4 conducteurs Résistance 10 Ohm à 5 kOhm / potentiomètre 100 Ohm à 100 kOhm Thermocouples type B, E, J, K, N, R, S, T Fréquences 2 Hz à 100 kHz (capteur à 2 / 3 conducteurs)Alimentation de capteur 24 V DC / 22 mASortie analogique 0 à 20 mA / réglable -10 à +10 V / réglableSortie relais / alarme 2 inverseurs, doré 250 V AC @ 3 A / 30 V DC @ 2 ARésistance de charge < 700 Ohm / courant / >10 kOhm / tensionDéfaut de transmission Réponse à un échelon10 à 90 % Alimentation auxiliaire 24 à 240 V AC/DC, 24 à 36 V AC / / 24 à 50 V DC (zone 2)Puissance dissipée env. 3,5 WPlage de températureambiante -25 °C à +70 °C
< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC)
< 50 ms...1 s einstellbar
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX, ATEX Zone2,GL
TypeWAZ6 TTA EX
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure universel et commutateur à seuil pour applications Ex Zone 2, configurable par PC Convertisseur isolateur de mesure universel et commutateur à seuil d'une largeur de 45 mm avec alimentation électrique et du capteur externe , pour la transmission et l'isolation de signaux analogiques de courant DC de -20 à 50 mA, et de tensions de -200 à 500 mV / -20 à 50 V, RTD 2 / 3 / 4 conducteurs, résistances, thermocouples selon CEI 584 et fréquences jusqu'à 100 kHz (capteurs à 2 / 3 conducteurs). Du côté sortie, on dispose de deux sorties de commutateur (contact inverseur) pour signalisations d'alarme et des sorties de tension (-10 à +10 V) et de courant (0 à 20 mA) DC analogiques. Le module peut être configuré par PC avec un logiciel spécifique Set TTA.
Entrée
Alimentation capteur
24 V DC / 22 mA
Capteur
Thermocouples : B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2/3/4 fils
Courant d'entrée
-20...50 mA (intervalle min. 0,4 mA)
Fréquence d'entrée
réglable, 2 Hz…100 kHz
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
configurable, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Défini par l'utilisateur
50 ms...1 s (RTD, entrées mV), 110 ms...1 s (V, entrées mV)
Tension d'alimentation
24...240 V AC/DC ; 24...36 V AC / 24...50 V DC (ATEX Zone 2)
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Normes CEM
EN 55011, EN 61000-6
Tension d'isolation
2,5 kV
Tension de tenue au choc
6 kV
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Repérage :
II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Longueur de dénudage, raccordement nominal
7 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Le WAS/WAZ6 TTA est un convertisseur universel de signaux avec seuils, configurable par un PC. Il s'agit à la fois en un seul module d'un isolateur, d'un indicateur, d'un linéarisateur et d'un relais à seuil.
Des caractéristiques de haut niveau combinées à des possibilités de configuration exceptionnelles font du TTA un produit unique. Le TTA fonctionne dans une vaste plage de températures ambiantes et de tensions de façon précise et stable avec tous les types usuels de capteurs.
• Signaux d'entrée universels: signaux de température comme p.ex. les sondes résistives ou les thermocouples ainsi que les potentiomètres, les fréquences et les signaux DC de tension ou de courant • Entrée alimentée par la boucle ou passive • Large plage de tension d'alimentation de 18 à 264 V AC/DC • Linéarisation définie par l'utilisateur • Entrées et sorties configurables par PC • Sortie combinée analogique et relais • Plage de température ambiante -40 °C …+70 °C
La connexion au PC s'effectue par l'interface USB CBX200. Le WAS/WAZ6 TTA est également disponible optionnellement avec les agréments ATEX Zone2 et UL C1D2.
Convertisseur isolateur de mesure universel et commutateur à seuil pour applications Ex Zone 2, configurable par PC Convertisseur isolateur de mesure universel et commutateur à seuil d'une largeur de 45 mm avec alimentation électrique et du capteur externe , pour la transmission et l'isolation de signaux analogiques de courant DC de -20 à 50 mA, et de tensions de -200 à 500 mV / -20 à 50 V, RTD 2 / 3 / 4 conducteurs, résistances, thermocouples selon CEI 584 et fréquences jusqu'à 100 kHz (capteurs à 2 / 3 conducteurs). Du côté sortie, on dispose deux sorties de commutateur (contact inverseur) pour signalisations d'alarme et des sorties de tension (-10 à +10 V) et de courant (0 à 20 mA) DC analogiques. Le module peut être configuré avec un ordinateur par un outil de logiciel spécifique à l'entreprise TTA-Set. Boîtiers juxtaposables pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions : L/l/H 100 / 45 / 112,4 mmRaccordement à ressort / section nominale 1,5 mm²Degré de protection : IP 20 Entrée -20 à 50 mA -200 à 500 mV / -10 à +10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2 / 3 / 4 conducteurs Résistance 10 Ohm à 5 kOhm / potentiomètre 100 Ohm à 100 kOhm Thermocouples type B, E, J, K, N, R, S, T Fréquences 2 Hz à 100 kHz (capteur à 2 / 3 conducteurs)Alimentation de capteur 24 V DC / 22 mASortie analogique 0 à 20 mA / réglable -10 à +10 V / réglableSortie relais / alarme 2 inverseurs, doré 250 V AC @ 3 A / 30 V DC @ 2 ARésistance de charge < 700 Ohm / courant / >10 kOhm / tensionDéfaut de transmission Réponse à un échelon10 à 90 % Alimentation auxiliaire 24 à 240 V AC/DC, 24 à 36 V AC / / 24 à 50 V DC (zone 2)Puissance dissipée env. 3,5 WPlage de températureambiante -25 °C à +70 °C
< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC)
< 50 ms...1 s einstellbar
Isolation EN 50178, triple isolation jusqu'à 6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension d'essai 2,5 kV entrée / sortie / alimentation auxiliaire Tension nominale 300 V AC/DC pour catégorie de surtension III et degré de pollution 2 Agréments cULus, cULusEX, ATEX Zone2,GL
TypeWAZ6 TTA EX
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure universel et commutateur à seuil pour applications Ex Zone 2, configurable par PC Convertisseur isolateur de mesure universel et commutateur à seuil d'une largeur de 45 mm avec alimentation électrique et du capteur externe , pour la transmission et l'isolation de signaux analogiques de courant DC de -20 à 50 mA, et de tensions de -200 à 500 mV / -20 à 50 V, RTD 2 / 3 / 4 conducteurs, résistances, thermocouples selon CEI 584 et fréquences jusqu'à 100 kHz (capteurs à 2 / 3 conducteurs). Du côté sortie, on dispose de deux sorties de commutateur (contact inverseur) pour signalisations d'alarme et des sorties de tension (-10 à +10 V) et de courant (0 à 20 mA) DC analogiques. Le module peut être configuré par PC avec un logiciel spécifique Set TTA.
Thermocouples : B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2/3/4 fils
Courant d'entrée
-20...50 mA (intervalle min. 0,4 mA)
Fréquence d'entrée
réglable, 2 Hz…100 kHz
Nombre d'entrées
1
Plage d#92entrée de température
configurable, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Défini par l'utilisateur
Le WAS/WAZ6 TTA est un convertisseur universel de signaux avec seuils, configurable par un PC. Il s'agit à la fois en un seul module d'un isolateur, d'un indicateur, d'un linéarisateur et d'un relais à seuil.
Des caractéristiques de haut niveau combinées à des possibilités de configuration exceptionnelles font du TTA un produit unique. Le TTA fonctionne dans une vaste plage de températures ambiantes et de tensions de façon précise et stable avec tous les types usuels de capteurs.
• Signaux d'entrée universels: signaux de température comme p.ex. les sondes résistives ou les thermocouples ainsi que les potentiomètres, les fréquences et les signaux DC de tension ou de courant • Entrée alimentée par la boucle ou passive • Large plage de tension d'alimentation de 18 à 264 V AC/DC • Linéarisation définie par l'utilisateur • Entrées et sorties configurables par PC • Sortie combinée analogique et relais • Plage de température ambiante -40 °C …+70 °C
La connexion au PC s'effectue par l'interface USB CBX200. Le WAS/WAZ6 TTA est également disponible optionnellement avec les agréments ATEX Zone2 et UL C1D2.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.