Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5ED8UB-100
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 100 m
Заказ № 8960670000
Тип IE-C5ED8UB-100
GTIN (EAN) 4032248771028
Кол. 1 Шт.
Упаковка в виде кабельного кольца в коробке

Размеры и массы

Длина 100 м
Длина (в дюймах) 3 937,008 inch
Масса нетто 5 420 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...80 °C
Температура монтажа -40 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Технические характеристики кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 Вср.-квадр., 50 Гц, 1 мин.
Количество контактов 8
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Прочность при кручении 30 °/m
Скорость 180 m/min
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Цвет оболочки синий (RAL 5015)
Циклы сгиба 5 млн
Экранированный Да

Стандарты

Плотность дыма согласно IEC 61034-2
Стандарт, конструкция UL-Style 20963 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Стандарт, материал провода DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Стандарты для кабелей

Плотность дыма согласно IEC 61034-2
Стандарт, конструкция UL-Style 20963 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Стандарт, материал провода DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 0,95 мм
Диаметр оболочки, макс. 6,8 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,5 мм
Жилы
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Витой луженый медный провод
Наполнитель В качестве центрального элемента, Между отдельными парами жил
Нормативные обозначения LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Общий экран Пластиковая пленка, Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки 90 %
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Толщина изоляции жил 0,23 мм
Толщина материала оболочки 0,85 мм
Толщина экранирующей оплетки 0,1 мм
Цвет оболочки синий (RAL 5015)
Цветовая последовательность жилы - пары жил бело-синий - синий, бело-оранжевый - оранжевый, бело-зеленый - зеленый, бело-коричневый - коричневый
Экранирование SF/UTP

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Плотность дыма согласно IEC 61034-2
Прочность при кручении 30 °/m
Радиус изгиба мин., повторяющийся 60 мм
Распространение горения Нет
Растягивающее усилие ≤ 100 Н
Скорость 180 m/min
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам Да
Циклы сгиба 5 млн
не содержится силикона Да

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 5,55 ns/m
Емкость при 800 Гц 50 nF/km
Задержка наклона 40 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 Вср.-квадр., 50 Гц, 1 мин.
Категория Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)
Передаточный импеданс 100 мОм/м при 10 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL) 30 V
Рабочее напряжение UL 30 V
Разность сопротивления 2 %
Скорость 180 m/min
Сопротивление петли 290 Ω/km
Характеристический импеданс 100 ± 15 Ω при 1–100 МГц

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249
ETIM 9.0 EC003249
ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01
ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01
ECLASS 14.0 27-06-18-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Длина: 1 000 м
Заказ №: 2781880000
Тип: IE-C5ED8UB-1000
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1000 m
 
Длина: 500 м
Заказ №: 2763480000
Тип: IE-C5ED8UB-500
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 500 m
 
Длина: 1 000 м
Заказ №: 2781890000
Тип: IE-C5ED8UG-1000
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1000 m
 
Длина: 500 м
Заказ №: 2763490000
Тип: IE-C5ED8UG-500
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 500 m
 
Длина: 100 м
Заказ №: 8813210000
Тип: IE-C5ED8UG-100
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 100 m