Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-FM6D2UE-MW
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Тросовый кабель, 62.5 µm, Полиуретан, Товар, продаваемый на метры, от 50 м
Заказ № 8956060000
Тип IE-FM6D2UE-MW
GTIN (EAN) 4032248753758
Кол. 1 м
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-01-31

Размеры и массы

Масса нетто 28 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...80 °C
Температура монтажа -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки 6 мм
Диаметр сердечника 62,5 µm
Конструкция кабеля Для тросовой прокладки, Breakout
Материал оболочки Полиуретан
Основное покрытие 245 µm
Цвет оболочки черный

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены Нет
Радиус изгиба мин., однократный 25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся 77 мм
Циклы сгиба 100 000

Оптоволокно

Затухание 2,7 дБ/км при 850 нм, ≤ 0,5 дБ/км при 1300 нм
Полоса пропускания 200 МГц*км при 850 нм, 500 МГц*км при 1300 нм
Тип волокна GOF, Многомодовый, OM1

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000034
ETIM 7.0 EC000034
ETIM 8.0 EC000034
ETIM 9.0 EC000034
ECLASS 9.0 27-06-18-03
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-03
ECLASS 11.0 27-06-18-03
ECLASS 12.0 27-06-18-03
ECLASS 13.0 27-06-18-03
ECLASS 14.0 27-06-18-03