Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C7BS8UG-MW
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Монтажный кабель, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, Товар, продаваемый на метры, от 110 м
Заказ № 8955350000
Тип IE-C7BS8UG-MW
GTIN (EAN) 4032248753185
Кол. 1 м
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2020-10-31

Размеры и массы

Масса нетто 6 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...75 °C
Рабочая температура -40 °C...80 °C
Температура монтажа -20 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Технические характеристики кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Изоляция PE
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 V AC
Количество жил
Количество контактов 8
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)

Стандарты

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Оборудование для кабелей связи общего назначения ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007

Стандарты для кабелей

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Оборудование для кабелей связи общего назначения ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки, макс. 8 мм
Диаметр оболочки, мин. 7,6 мм
Жилы
Изоляция PE
Количество жил
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Неизолированный медный провод
Нормативные обозначения IE-7IC4x2xAWG23/1-PUR 02YSC11Y PIMF, S/FTP
Общий экран Экранирующая оплетка из медной проволоки
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 23/1 - 4*2*0,255 мм²
Толщина материала оболочки 0,8 мм
Толщина экранирующей оплетки 0,1 мм
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование S/FTP
Экранирование пары жил Алюминиевая фольга

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный 4 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 8 x диаметр кабеля
Растягивающее усилие 120 N
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам Да
Цветовой код зеленый
не содержится силикона Да

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 4,25 ns/m
Емкость при 1 кГц 45 nF/km
Задержка наклона 5 ns/100m
Затухание от экрана 85 дБ при 600 МГц
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 V AC
Категория Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Передаточный импеданс 6 мОм/м при 1 МГц, 3 мОм/м при 10 МГц, 3 мОм/м при 30 МГц
Сопротивление петли 150 Ω/km
Характеристический импеданс 100 ± 5 Ом при 100 МГц

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249
ETIM 9.0 EC003249
ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01
ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01
ECLASS 14.0 27-06-18-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Длина: 500 м
Заказ №: 2763530000
Тип: IE-C7BS8UG-500
Версия:
Монтажный кабель, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 500 m
 
Длина: 500 м
Заказ №: 2763540000
Тип: IE-C7BS8VG-500
Версия:
Монтажный кабель, Cat.7 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 500 m
 
Длина: 100 м
Заказ №: 8813130000
Тип: IE-C7BS8VG-100
Версия:
Монтажный кабель, Cat.7 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 100 m
 
Длина: 100 м
Заказ №: 8813140000
Тип: IE-C7BS8UG-100
Версия:
Монтажный кабель, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 100 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти