Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VSPC 1CL 24VDC EX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
Заказ № 8953600000
Тип VSPC 1CL 24VDC EX
GTIN (EAN) 4032248745753
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 69 мм
Глубина (дюймов) 2,717 inch
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 17,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,701 inch
Масса нетто 47 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 5...96 %

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 3
MTTF 2 537 a
SFF 95,67 %
λges 45 
PFH в 1*10-9 1/ч 1,95 

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

Данные по взрывозащите EX

Маркировка ATEX, пыль II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
Маркировка ATEX, газ II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Сертификат № (ATEX) KEMA10ATEX0148X
Маркировка IECEx, пыль II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
Маркировка IECEx, газ II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Входная мощность, макс. PI 3 W
Входное напряжение, макс. Ui 26 V
Внутренняя емкость, макс. Cвн. <4 nF
Внутренняя индуктивность, макс. LI 0 µH
Температурный класс Т4/135°С (-40°С... +85°C) li 350 mA
Температурный класс Т5/100°С (-40 ° С... +75°C) li 250 mA
Температурный класс Т6/85 °С (-40 °С... +60 °C) li 250 mA

Номинальные характеристики IEC / RU

Входное напряжение, макс. Ui 26 V
Диэлектрическая прочность плавающего заземления по отношению к проводнику PE ≥ 500 V
Импульсный ток сопротивления C2 5 kA 8/20 μs
Импульсный ток сопротивления C3 100 A 10/1000 μs
Импульсный ток сопротивления D1 1 kA 10/350 μs
Импульсный ток сопротивленияC1 <1 kA 8/20 μs
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод - защитное заземление 2,5 кА
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) земля-защитное заземление (GND-PE) 2,5 кА
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод-провод 2,5 кА
Класс требований согласно IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Количество полюсов 1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC) 26 V
Номинальное напряжение (DC) 24 В
Номинальный ток, IN 350 mA
Нормы IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006, HART-compatible
Объемное сопротивление 2,20 Ом
Разрядный ток, In (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE) 2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – провод 2.5 kA
Сигнальный контакт Нет
Способность сброса разряда ≤ 30 ms
Тип напряжения DC
Тип отказа при перегрузке Режим 2
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE) 10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – провод 10 kA
Уровень защиты UP (тип.) <800 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - жила 45 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - провод PE 450 V
Уровень защиты от перенапряжений сигнальной линии, земля - провод PE 650 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный 45 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный 45 В
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный 450 V
Характеристики передачи сигнала (-3 дБ) 2,4 MHz

Защита данных CSA

Внутренняя емкость, макс. Cвн. 4 nF
Внутренняя индуктивность, макс. Lвн. 0 µH
Входное напряжение, макс. Uвх. 26 V
Группа газа D IIA
Группа газа С IIB
Группы газа А, В IIC

Общие данные

Вид защиты IP20
Защищенные токовые контуры
Исполнение без функции сигнализации / индикации функционирования
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Вывод, прочее
Оптическая индикация работы Нет
Сегмент Измерение – управление – регулировка
Цветовой код Светло-синий

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Дополнительные сведения о сертификатах

Сертификат GOST GOST-Zertifikat

Общие параметры

Количество полюсов 1
Вид защиты IP20
Цветовой код Светло-синий

Размеры

Вид соединения втычной для VSPC BASE

Электрические параметры

Тип напряжения DC

Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Маркировка ATEX, пыль II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
Маркировка ATEX, газ II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Сертификат ATEX Сертификат
Сертификат № (ATEX) KEMA10ATEX0148X
Сертификат IECEx IECEX Zertifikat
Маркировка IECEx, пыль II 1 D Ex ia IIIC T135 °C …T85 °C Da
Маркировка IECEx, газ II 1 G Ex ia IIC T4… T6 Ga
Сертификат cUL cUL Certificate

Гарантия

Период времени 5 лет

Важное примечание

Сведения об изделии Режим 2: Состояние, при котором часть блока SPD, ограничивающая напряжение, была короткозамкнута из-за очень низкого сопротивления внутри SPD. Линия находится в нерабочем состоянии, но измерительное оборудование по-прежнему защищено посредством короткого замыкания.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Вставка с защитой от перенапряжения для использования в сочетании с базовым элементом VSPC BASE 1 CL для двойной жилы с нулевым потенциалом земли.Двухступенчатая схема защиты, состоящая из малочувствительного ограничителя, с помощью резисторов и высокочувствительного ограничителя между сигнальными жилами, а также малочувствительного ограничителя продольного напряжения к земле, подходит для защиты искробезопасных цепей Ex ia. Механическая маркировка вставки к базовому элементу в зависимости от типа схемы и номинального напряжения. Оптическая маркировка защитной вставки в зависимости от типа схемы защиты и величины напряжения. Защитная вставка с кодируемым вилочным разъемом и ответным профилем для базового элемента. Возможность маркировки вставки.
Краткая спецификация Вставка с защитой от перенапряжения VSPC BASE 1CL FG, мало- и высокочувствительная защита напряжения для двойной жилы с нулевым потенциалом земли, подходит для защиты искробезопасных цепей Ex ia, малочувствительная защита напряжения с присоединением к заземлению. Исполнение: 24 В DC

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSAEX FUSAFETY IECEXDEK KEMAATEX
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 8924450000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL 12VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8953590000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL 12VDC EX
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8924500000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL 24VAC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8924480000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL 24VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8924520000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL 48VAC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8924420000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL 5VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8953660000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL 5VDC EX
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8924530000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL 60VAC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8953610000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 1CL PW 24V EX
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) ≤ 0,9 кВ
 
Заказ №: 8924440000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 2CL 12VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8924490000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 2CL 24VAC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8924470000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 2CL 24VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8953720000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 2CL 24VDC EX
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8951490000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 2CL 48VAC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V
 
Заказ №: 8924400000
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Тип: VSPC 2CL 5VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <800 V