Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 90...240 В ACAC/DC , Номинальное напряжение переключения: 24…520 В AC, Ток: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Винтовое соединение
Заказ №
8952140000
Тип
PSSR 230VAC/3PH AC 20A
GTIN (EAN)
4032248743261
Кол.
1 Шт.
Статус поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2024-06-23
Размеры и массы
Глубина
126,2 мм
Глубина (дюймов)
4,968 inch
Высота
98 мм
Высота (в дюймах)
3,858 inch
Ширина
89,6 мм
Ширина (в дюймах)
3,528 inch
Масса нетто
949 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...100 °C
Рабочая температура
-40 °C...80 °C
Влажность
40...85 % (в помещении), без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Состояние соответствия RoHS
Соответствует
Расчетные данные UL
Сертификат № (cURus)
E223474
сторона управления
Номинальное напряжение
90...240 В ACAC/DC
Номинальный ток
4,5 мА при 90 В пост./перем. тока, 5,75 мА при 115 В пост./перем. тока, 11 мА при 240 В пост./перем. тока
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 42…600 V AC +10% -15%, Ток: 20 A
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 8...30 В DC / 10...30 В AC , Номинальное напряжение переключения: 24…520 В AC, Ток: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Винтовое соединение
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 90...240 В ACAC/DC , Номинальное напряжение переключения: 24…520 В AC, Ток: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Винтовое соединение
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 5…32 V DC , Номинальное напряжение переключения: 42…600 V AC +10% -15%, Ток: 20 A
Power Solid-State Relais, Полупроводниковый контактор, Номинальное напряжение: 8...30 В DC / 10...30 В AC , Номинальное напряжение переключения: 24…520 В AC, Ток: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Винтовое соединение
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.