Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 90...240 V AC / DC , Tensión nominal de conexión: 24…520 V AC, Intensidad permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
Código
8952140000
Tipo
PSSR 230VAC/3PH AC 20A
GTIN (EAN)
4032248743261
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2024-02-23
Dimensiones y pesos
Profundidad
126,2 mm
Profundidad (pulgadas)
4,968 inch
Altura
98 mm
Altura (pulgadas)
3,858 inch
Anchura
89,6 mm
Anchura (pulgadas)
3,528 inch
Peso neto
949 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...100 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...80 °C
Humedad
40...85 % (interior), sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E223474
Lado de mando
Tensión de mando nominal
90...240 V AC / DC
Corriente de mando nominal
4,5 mA a 90 V CA/CC, 5,75 mA a 115 V CA/CC, 11 mA a 240 V CA/CC
Potencia nominal
0,4...2,6 W
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Elemento RC, Varistor
Frecuencia de entrada
10 Hz
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
24…520 V AC
Intensidad permanente
20 A @ 55 °C; 12 A (AC 53)
Intens. de conexión nominal
20 A @ 55 °C
Categoría de carga
AC 53: 3 x 12 A
Intensidad de conexión
550 A
Carga de impulso, corriente límite
300 A (10 ms), no recurrente
Integral de carga límite (I²t) <10 ms
1.500 A²s
Retardo de conexión
30 ms
Retardo en la desconexión
30 ms
Caída de tensión con carga máxima
1,4 V
Corriente de fuga
<1 mA
Intens. de conex. mín.
5 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Varistor, Elemento RC
Tipo de contacto
3 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
Gama de frecuencia tensión de salida
50 / 60 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control AC)
10 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
10 Hz
Datos generales
Versión
Trifásico con disipador térmico
Carril
TS 35
Color
negro
Coordinación de aislamiento
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
4 kVeff
Fuerza dieléctrica del lado de carga - carcasa
3,3 kVeff
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (cURus)
E223474
Datos de conexión (lado de mando)
Sección de embornado nominal (lado de mando)
1,5 mm²
Sección de embornado nominal, mín. (lado de mando)
0,75 mm²
Sección de embornado nominal, máx. (lado de mando)
2,5 mm²
Par de apriete, mín. (lado de mando)
1,2 Nm
Par de apriete, máx. (lado de mando)
2 Nm
Tamaño caña destornillador (lado del mando)
Tamaño PZ2
Datos de conexión (lado de carga)
Sección de embornado nominal (lado de carga)
10 mm²
Sección de embornado nominal, mín. (lado de carga)
1,5 mm²
Sección de embornado nominal, máx. (lado de carga)
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Tensión nominal de conexión: 24…520 V AC, Intensidad permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 90...240 V AC / DC , Tensión nominal de conexión: 24…520 V AC, Intensidad permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Tensión nominal de conexión: 24…520 V AC, Intensidad permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.