Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 8...30 V DC / 10...30 V AC , znamionowe napięcie załączające: 24…520 V AC, prąd trwały: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), złącze śrubowe
Nr zam.
8952130000
Typ
PSSR 24VDC/3PH AC 20A
GTIN (EAN)
4032248743254
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2024-02-23
Wymiary i masa
Głębokość
126,2 mm
Głębokość (cale)
4,968 inch
Wysokość
98 mm
Wysokość (cale)
3,858 inch
Szerokość
89,6 mm
Szerokość (cale)
3,528 inch
Masa netto
943 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...100 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...80 °C
Wilgotność
40...85 % (w pomieszczeniu) bez kondensacji
Prawdopodobieństwo usterki
MTTF
228 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus)
E223474
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
8...30 V DC / 10...30 V AC
znamionowy prąd sterujący
15 mA przy 8.5 V DC, 18 mA przy 10 V AC/DC, 50 mA przy 24 V AC/DC, 65 mA przy 30 V AC/DC
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 42…600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 20 A
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 90...240 V AC / DC , znamionowe napięcie załączające: 24…520 V AC, prąd trwały: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), złącze śrubowe
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 8...30 V DC / 10...30 V AC , znamionowe napięcie załączające: 24…520 V AC, prąd trwały: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), złącze śrubowe
Nr zam.
8952130000
Typ
PSSR 24VDC/3PH AC 20A
GTIN (EAN)
4032248743254
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 42…600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 20 A
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 90...240 V AC / DC , znamionowe napięcie załączające: 24…520 V AC, prąd trwały: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), złącze śrubowe
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.