Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Tensione di commutazione nominale: 24...520 V AC, Corrente permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Collegamento a vite
Nr.Cat.
8952130000
Tipo
PSSR 24VDC/3PH AC 20A
GTIN (EAN)
4032248743254
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a
2024-02-23
Dimensioni e pesi
Profondità
126,2 mm
Profondità (pollici)
4,968 inch
Posizione verticale
98 mm
Altezza (pollici)
3,858 inch
Larghezza
89,6 mm
Larghezza (pollici)
3,528 inch
Peso netto
943 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...100 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Umidità
40...85% (uso interno) senza condensa
Probabilità di guasto
MTTF
228 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E223474
lato di comando
Tensione nominale
8...30 V DC / 10...30 V AC
Flusso di comando nominale
15 mA a 8,5 V DC, 18 mA a 10 V AC/DC, 50 mA a 24 V AC/DC, 65 mA a 30 V AC/DC
Potenza nominale
0,1...2 W
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Elemento RC, Varistore
Frequenza d'ingresso
10 Hz
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
24...520 V AC
Corrente permanente
20 A @ 55 °C; 12 A (AC 53)
Corrente di commutazione nominale
20 A @ 55 °C
Categoria di carico
AC 53: 3 x 12 A
Corrente di punta
550 A
Carico impulsi, corrente limite
300 A (10 ms), non ricorrente
Limite di carico integrale (I²t) <10 ms
1.500 A²s
Ritardo all'inserzione
30 ms
Ritardo alla disinserzione
30 ms
Caduta di tensione con carico max.
1,4 V
Corrente di dispersione
<1 mA
Corrente di commutazione min.
5 mA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Varistore, Elemento RC
Tipo di contatto
3 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasversale))
Gamma di frequenze tensione d'uscita
50 / 60 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando AC)
10 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
10 Hz
Dati generali
Versione
Trifase con dissipatore di calore installato
Guida
TS 35
Colori
nero
Cordinazione di isolamento
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
4 kVeff
Rigidità dielettrica del lato di carico - custodia
3.3 kVeff
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (cURus)
E223474
Dati di collegamento (lato di comando)
Campo di serraggio nom. (lato di comando)
1,5 mm²
Campo di serraggio nom. min. lato di comando (lato di comando)
0,75 mm²
Campo di serraggio nom. max (lato di comando)
2,5 mm²
Coppia di serraggio min. (lato di comando)
1,2 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di comando)
2 Nm
Dimensioni lama (lato comando)
Gr. PZ2
Dati di collegamento (lato di carico)
Campo di serraggio nom. (lato di carico)
10 mm²
Campo di serraggio nom. min. (lato di carico)
1,5 mm²
Campo di serraggio nom. max. lato di comando (lato di carico)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 90...240 V AC / DC , Tensione di commutazione nominale: 24...520 V AC, Corrente permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Collegamento a vite
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Tensione di commutazione nominale: 24...520 V AC, Corrente permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Collegamento a vite
Nr.Cat.
8952130000
Tipo
PSSR 24VDC/3PH AC 20A
GTIN (EAN)
4032248743254
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 90...240 V AC / DC , Tensione di commutazione nominale: 24...520 V AC, Corrente permanente: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Collegamento a vite
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.