Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Rated switching voltage: 24-520 V AC, Trvalý proud: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Šroubové připojení
Objednací číslo
8952130000
Typ
PSSR 24VDC/3PH AC 20A
GTIN (EAN)
4032248743254
Množství
1 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2024-02-23
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
126,2 mm
Hloubka (v palcích)
4,968 inch
Výška
98 mm
Výška (v palcích)
3,858 inch
Šířka
89,6 mm
Šířka (v palcích)
3,528 inch
Čistá hmotnost
943 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...100 °C
Provozní teplota
-40 °C...80 °C
Vlhkost
40...85 % (v interiérech) bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
MTTF
228 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E223474
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
8...30 V DC / 10...30 V AC
Jmenovitý řídicí proud
15 mA při 8,5 V DC, 18 mA při 10 V AC/DC, 50 mA při 24 V AC/DC, 65 mA při 30 V AC/DC
Jmenovité výkonové údaje
0,1...2 W
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
RC prvek, Varistor
Vstupní frekvence
10 Hz
Strana zátěže
Rated switching voltage
24-520 V AC
Trvalý proud
20 A @ 55 °C; 12 A (AC 53)
Rated switching current
20 A při 55 °C
Kategorie zatížení
AC 53: 3 x 12 A
Špičkový proud
550 A
Pulzní zátěž, max. proud
300 A (10 ms), jednorázové
Integrální mezní zatížení (I²t) <10 ms
1 500 A²s
Odložení zapnutí
30 ms
Odložení vypnutí
30 ms
Pokles napětí při max. zátěži
1,4 V
Svodový proud
<1 mA
Min. spínací proud
5 mA
Odolnost proti zkratu
Ne
Ochranný obvod, strana zátěže
Varistor, RC prvek
Typ kontaktu
3 Spínací kontakt (Triak (průchod nulou))
Výstupní napětí, rozsah kmitočtu
50 / 60 Hz
max. spínací výkon (AC ovládací napětí)
10 Hz
max. spínací výkon (DC ovládací napětí)
10 Hz
Obecné údaje
Verze
3fázové s chladičem, smontované
Lišta
TS 35
Barevný
černá
Koordinace izolace
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
4 kVeff
Dielektrická pevnost na straně zátěže – kryt
3.3 kVeff
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (cURus)
E223474
Údaje o připojení (řídící strana)
Jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
1,5 mm²
Min. jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
0,75 mm²
Max. jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
2,5 mm²
Min. utahovací moment (řídící strana)
1,2 Nm
Max. utahovací moment (řídící strana)
2 Nm
Velikost čepele (řídicí strana)
Vel. PZ2
Údaje o připojení (strana zátěže)
Jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
10 mm²
Min. jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
1,5 mm²
Max. jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 5…32 V DC , Rated switching voltage: 42…600 V AC +10% -15%, Trvalý proud: 20 A
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 90...240 V AC / DC , Rated switching voltage: 24-520 V AC, Trvalý proud: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Šroubové připojení
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Rated switching voltage: 24-520 V AC, Trvalý proud: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Šroubové připojení
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 5…32 V DC , Rated switching voltage: 42…600 V AC +10% -15%, Trvalý proud: 20 A
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 90...240 V AC / DC , Rated switching voltage: 24-520 V AC, Trvalý proud: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Šroubové připojení
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.