Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Релейные модули и твердотельные реле
Разделительный усилитель и измерительный преобразователь
Источники питания
Корпуса электронных блоков
Устройства защиты от грозовых разрядов и перенапряжения
Электромобили
Фотоэлектрическое оборудование
Концентраторы полевых шин
SPD для энергосистем
Для контрольно-измерительной аппаратуры (КИП) SPD
Для интерфейсов передачи данных SPD
Миниатюрный защитный автомат
Принадлежности
подключаемая серия VSPC
неподключаемая серия VSSC с оконечной конструкцией
неподключаемая серия MCZovp с соединением с натяжным зажимом
Cable Gland VCG series
Вставные разрядники для VSPC
Базовые элементы для VSPC
Блок сигнализации и электропитания для разрядника VSPC R
Аксессуары для серии VSPC
2-ступенчатая защита для аналоговых и дискретных сигналов
Комбинированный модуль для защиты системы электропитания 24 В и токовой петли
Защита от перенапряжения для Uk0 /S0 интерфейса (телекоммуникация)
Защита от перенапряжения для сигналов данных
Защита от перенапряжения с такими компонентами, как варистор, газоразрядник или диод-супрессор
3-/4-проводные измерительные мосты
Защита от перенапряжения для дискретных сигналов и сигналов EX ia
Защита от перенапряжения для токовой петли и сигналов EX ia
Дискретные сигналы без сигнального контакта также для применений EX ia
Дискретные сигналы с сигнальным контактом
Основные данные для заказа
Версия
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Заказ №
8951590000
Тип
VSPC 4SL 24VDC R
GTIN (EAN)
4032248742837
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
69 мм
Глубина (дюймов)
2,717 inch
Высота
98 мм
Высота (в дюймах)
3,858 inch
Ширина
17,8 мм
Ширина (в дюймах)
0,701 inch
Масса нетто
32,7 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...80 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
5...96 %
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
2
MTTF
2 665 a
SFF
86,02 %
λges
43
PFH в 1*10-9 1/ч
10,7
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Номинальные характеристики IEC / RU
Импульсный ток сопротивления C2
5 kA 8/20 μs
Импульсный ток сопротивления C3
100 A 10/1000 μs
Импульсный ток сопротивления D1
2,5 kA 10/350 μs
Импульсный ток сопротивленияC1
<1 kA 8/20 μs
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод - защитное заземление
2,5 кА
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) земля-защитное заземление (GND-PE)
2,5 кА
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод-провод
2,5 кА
Класс требований согласно IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Количество полюсов
2
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC)
28 V
Номинальное напряжение (DC)
24 В
Номинальный ток, IN
300 mA
Нормы
IEC 61643-21
Объемное сопротивление
4,7 Ом
Предохранитель
0,5 A
Разрядный ток, In (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE)
2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – провод
2.5 kA
Сигнальный контакт
UN 250 В AC 0,1 A 1 перекид. конт. при VSPC R с блоком контроля VSPC
Способность сброса разряда
≤ 30 ms
Тип напряжения
DC
Тип отказа при перегрузке
Режим 2
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE)
10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – провод
10 kA
Уровень защиты UP (тип.)
<200 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - провод PE
38 V
Уровень защиты от перенапряжений сигнальной линии, земля - провод PE
450 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный
80 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный
80 V
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный
40 V
Характеристики передачи сигнала (-3 дБ)
4 MHz
Защита данных CSA
Внутренняя емкость, макс. Cвн.
4 nF
Внутренняя индуктивность, макс. Lвн.
0 µH
Входное напряжение, макс. Uвх.
28 V
Группа газа D
IIA
Группа газа С
IIB
Группы газа А, В
IIC
Общие данные
Вид защиты
IP20
Исполнение
с функцией сигнализации / индикацией функционирования
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Конструкция
Вывод, прочее
Оптическая индикация работы
зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Сегмент
Измерение – управление – регулировка
Цветовой код
оранжевый
защищенные двоичные сигналы
4
Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)
Категория перенапряжения
III
Степень загрязнения
2
Общие параметры
Количество полюсов
2
Вид защиты
IP20
Цветовой код
оранжевый
Размеры
Вид соединения
втычной для VSPC BASE
Электрические параметры
Тип напряжения
DC
Гарантия
Период времени
5 лет
Важное примечание
Сведения об изделии
Режим 2: Состояние, при котором часть блока SPD, ограничивающая напряжение, была короткозамкнута из-за очень низкого сопротивления внутри SPD. Линия находится в нерабочем состоянии, но измерительное оборудование по-прежнему защищено посредством короткого замыкания.
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Техническая документация
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Тендерные спецификации
Подробная спецификация
Вставка с защитой от перенапряжения для использования в сочетании с базовым элементом VSPC BASE 4SL R для четырех проводов с общим потенциалом, с встроенным индикатором состояния и опцией удаленной связи. Двухступенчатая схема защиты, состоящая из малочувствительной защиты, с помощью резисторов и высокочувствительной защиты между сигнальными жилами и потенциалом/массой/землей. Механическая маркировка вставки к базовому элементу в зависимости от типа схемы и номинального напряжения. Защитная вставка с кодируемым вилочным разъемом и ответным профилем для базового элемента. Оптическая маркировка защитной вставки в зависимости от типа схемы защиты и величины напряжения. Возможность маркировки вставки.
Краткая спецификация
Вставка с защитой от перенапряжения для базового элемента VSPC BASE 4SL R с встроенным индикатором состояния и опцией удаленной связи. Мало- и высокочувствительная защита напряжения для четырех проводов с общим потенциалом. Исполнение: 24 В DC
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951620000
Тип:
VSPC 2SL 12VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951640000
Тип:
VSPC 2SL 24VAC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) 250 В
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951630000
Тип:
VSPC 2SL 24VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951610000
Тип:
VSPC 2SL 5VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951580000
Тип:
VSPC 4SL 12VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951600000
Тип:
VSPC 4SL 24VAC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) 250 В
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951570000
Тип:
VSPC 4SL 5VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Версия
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Заказ №
8951590000
Тип
VSPC 4SL 24VDC R
GTIN (EAN)
4032248742837
Кол.
1 Шт.
Глубина
69 мм
Глубина (дюймов)
2,717 inch
Высота
98 мм
Высота (в дюймах)
3,858 inch
Ширина
17,8 мм
Ширина (в дюймах)
0,701 inch
Масса нетто
32,7 g
Температура хранения
-40 °C...80 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
5...96 %
SIL согласно IEC 61508
2
MTTF
2 665 a
SFF
86,02 %
λges
43
PFH в 1*10-9 1/ч
10,7
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Импульсный ток сопротивления C2
5 kA 8/20 μs
Импульсный ток сопротивления C3
100 A 10/1000 μs
Импульсный ток сопротивления D1
2,5 kA 10/350 μs
Импульсный ток сопротивленияC1
<1 kA 8/20 μs
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод - защитное заземление
2,5 кА
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) земля-защитное заземление (GND-PE)
2,5 кА
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод-провод
2,5 кА
Класс требований согласно IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Количество полюсов
2
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC)
28 V
Номинальное напряжение (DC)
24 В
Номинальный ток, IN
300 mA
Нормы
IEC 61643-21
Объемное сопротивление
4,7 Ом
Предохранитель
0,5 A
Разрядный ток, In (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE)
2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – провод
2.5 kA
Сигнальный контакт
UN 250 В AC 0,1 A 1 перекид. конт. при VSPC R с блоком контроля VSPC
Способность сброса разряда
≤ 30 ms
Тип напряжения
DC
Тип отказа при перегрузке
Режим 2
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE)
10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – провод
10 kA
Уровень защиты UP (тип.)
<200 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - провод PE
38 V
Уровень защиты от перенапряжений сигнальной линии, земля - провод PE
450 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный
80 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный
80 V
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный
40 V
Характеристики передачи сигнала (-3 дБ)
4 MHz
Внутренняя емкость, макс. Cвн.
4 nF
Внутренняя индуктивность, макс. Lвн.
0 µH
Входное напряжение, макс. Uвх.
28 V
Группа газа D
IIA
Группа газа С
IIB
Группы газа А, В
IIC
Вид защиты
IP20
Исполнение
с функцией сигнализации / индикацией функционирования
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Конструкция
Вывод, прочее
Оптическая индикация работы
зеленый = OK; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Сегмент
Измерение – управление – регулировка
Цветовой код
оранжевый
защищенные двоичные сигналы
4
Категория перенапряжения
III
Степень загрязнения
2
Количество полюсов
2
Вид защиты
IP20
Цветовой код
оранжевый
Вид соединения
втычной для VSPC BASE
Сведения об изделии
Режим 2: Состояние, при котором часть блока SPD, ограничивающая напряжение, была короткозамкнута из-за очень низкого сопротивления внутри SPD. Линия находится в нерабочем состоянии, но измерительное оборудование по-прежнему защищено посредством короткого замыкания.
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Техническая документация
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Подробная спецификация
Вставка с защитой от перенапряжения для использования в сочетании с базовым элементом VSPC BASE 4SL R для четырех проводов с общим потенциалом, с встроенным индикатором состояния и опцией удаленной связи. Двухступенчатая схема защиты, состоящая из малочувствительной защиты, с помощью резисторов и высокочувствительной защиты между сигнальными жилами и потенциалом/массой/землей. Механическая маркировка вставки к базовому элементу в зависимости от типа схемы и номинального напряжения. Защитная вставка с кодируемым вилочным разъемом и ответным профилем для базового элемента. Оптическая маркировка защитной вставки в зависимости от типа схемы защиты и величины напряжения. Возможность маркировки вставки.
Краткая спецификация
Вставка с защитой от перенапряжения для базового элемента VSPC BASE 4SL R с встроенным индикатором состояния и опцией удаленной связи. Мало- и высокочувствительная защита напряжения для четырех проводов с общим потенциалом. Исполнение: 24 В DC
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (UL)
E311081
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951620000
Тип:
VSPC 2SL 12VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951640000
Тип:
VSPC 2SL 24VAC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) 250 В
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951630000
Тип:
VSPC 2SL 24VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951610000
Тип:
VSPC 2SL 5VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951580000
Тип:
VSPC 4SL 12VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951600000
Тип:
VSPC 4SL 24VAC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) 250 В
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Заказ №:
8951570000
Тип:
VSPC 4SL 5VDC R
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, с функцией сигнализации / индикацией функционирования, UP (L/N-PE) <200 V
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.