Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
TOS 24VDC/48VDC 0,5A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
Art.nr. 8950920000
Typ TOS 24VDC/48VDC 0,5A
GTIN (EAN) 4032248742288
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 55 mm
Byggdjup (tum) 2,165 inch
Höjd 74,4 mm
Bygghöjd (tum) 2,929 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 20,9 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Drifttemperatur -20 °C...60 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning

Sannolikhet för bortfall

MTTF 2 500 a

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V DC ±20 %
Märkstyrström 7 mA DC
Märkeffekt ≤ 170 mW
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Varistor, Skydd mot polförväxling
ingångsfrekvens 200 Hz

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 5...48 V DC
Normalspänning 0.5 A (DC1)
Märkkopplingsström 500 mA
Belastningskategori DC1
Brytspänning DC, max. 48 V
Inkopplingsfördröjning <20 µs
Frånslagsfördröjning ≤ 600 µs
Spänningsfall vid max. last <1 V
Läckström <10 µA
Kortslutningssäker Nej
Skyddskoppling lastsida Frihjulsdiod
Kontakttyp 1 Slutande (Transistor)
Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning) 200 Hz

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Färgkod svart
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida > 3 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 1,2 kVeff / 1 min.
Stöthållspänning 4 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat-Nr. (cULus) E223474

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 9 mm
Åtdragningsmoment, min. 0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea 2,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 20
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 12
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Klingmått 6 x 3,5 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E223474

Besläktade produkter

Art.nr.: 8950900000
Typ: TOS 5VDC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8950910000
Typ: TOS 12VDC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8951020000
Typ: TOS 24VAC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V AC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8950930000
Typ: TOS 48-60VDC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 48…60 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8951030000
Typ: TOS 48-60VAC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 48…60 V AC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8950940000
Typ: TOS 110VDC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 110 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8951040000
Typ: TOS 120VAC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 120 V AC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 1180290000
Typ: TOS 120VAC/48VDC 0.5A RC
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 120 V AC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8950950000
Typ: TOS 220VDC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 220 V DC +10 % / -15 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8951050000
Typ: TOS 230VAC/48VDC 0,5A
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 230 V AC +10 % / -20 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 1189270000
Typ: TOS 230VAC/48VDC 0.5A RC
Utförande:
TERMOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 230 V AC +10 % / -15 % , Märkkopplingsspänning: 5...48 V DC, Varaktig ström: 0,5 A, Skruvanslutning
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar