Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TOS 5VDC/48VDC 0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 V DC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
Заказ № 8950700000
Тип TOS 5VDC/48VDC 0,1A
GTIN (EAN) 4032248742073
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 55 мм
Глубина (дюймов) 2,165 inch
Высота 74,4 мм
Высота (в дюймах) 2,929 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 20,3 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата

Вероятность сбоя

MTTF 2 500 a

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

сторона управления

Номинальное напряжение 5 V DC ±20 %
Номинальный ток 7,7 mA DC
Мощность удержания <40 mW
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Варистор, Защита от переполюсовки
Частота на входе, макс. 3 кГц

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 5...48 В DC
Непрерывный ток 0.1 A (DC1)
Номинальный ток переключения 100 мА
Категория нагрузки DC1
Макс. коммутируемое напряжение, AC 48 V
Задержка включения <13 µs
Задержка выключения <42 µs
Падение напряжения при макс. нагрузке <1 В
Ток утечки <10 µA
мин. коммутационный ток 100 µA
Защита от короткого замыкания Нет
Защитная цепь Безынерционный диод
Тип контакта 1 Нормально разомкнутый контакт (Транзистор)
макс. частота переключения (постоянное управляющее напряжение) 3 000 Hz

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) > 3 мм
Электрическая прочность вход-выход 1,2 кВэфф. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cULus) E223474

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 9 мм
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 20
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 12
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E223474

Связанные изделия

Заказ №: 8950710000
Тип: TOS 12VDC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8950820000
Тип: TOS 24VAC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В AC ±20% , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8950730000
Тип: TOS 48-60VDC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 В DC ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8950720000
Тип: TOS 24VDC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8950830000
Тип: TOS 48-60VAC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 В AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8950740000
Тип: TOS 110VDC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 110 V DC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8950840000
Тип: TOS 120VAC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V AC ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8950750000
Тип: TOS 220VDC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 220 V DC +10 % / -15 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение
 
Заказ №: 8950850000
Тип: TOS 230VAC/48VDC 0,1A
Версия:
TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 V AC +10 % / -20 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 0,1 A, Винтовое соединение