Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C6FS8UG0100A40A40-G
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 10 m
Заказ № 8941350100
Тип IE-C6FS8UG0100A40A40-G
GTIN (EAN) 4032248724697
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 10 м
Длина (в дюймах) 393,701 inch
Масса нетто 408 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...85 °C
Температура монтажа -10 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus) E316369

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50288-2-2
Оборудование для кабелей связи общего назначения ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007

Стандарты для кабелей

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50288-2-2
Оборудование для кабелей связи общего назначения ISO / IEC 11801:2002, ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, EN 50173-1:2007

Электрические свойства

PoE / PoE+ согласно IEEE 802.3at

Вилка левосторонняя

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,02 мм
Диаметр оболочки, макс. 6,4 мм
Диаметр оболочки, мин. 6 мм
Жилы
Изоляция PE
Количество жил
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Витой луженый медный провод
Общий экран Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки 60 %
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки зеленый
Цветовая последовательность жилы - пары жил белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование S/FTP
Экранирование пары жил Алюминиевая фольга

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50288-2-2
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1 / UL 1685
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 10 x диаметр кабеля
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам Да
не содержится силикона Да

Штекер

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 4,27 ns/m
Емкость при 1 кГц 46 nF/km
Задержка наклона 25 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 750 В пост. тока, 1 мин.
Категория <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Скорость передачи 10 Гбит/с
Характеристический импеданс 100 ± 15 Ω при 1–100 МГц, 100 ± 22 Ω при 100–250 МГц, 100 ± 25 Ω при 250–600 МГц

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E316369

Связанные изделия

Длина:
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,2 м
Заказ №: 8941350002
Тип: IE-C6FS8UG0002A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.2 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,3 м
Заказ №: 8941350003
Тип: IE-C6FS8UG0003A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.3 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,5 м
Заказ №: 8941350005
Тип: IE-C6FS8UG0005A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,8 м
Заказ №: 8941350008
Тип: IE-C6FS8UG0008A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 0.8 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 1 м
Заказ №: 8941350010
Тип: IE-C6FS8UG0010A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 1,5 м
Заказ №: 8941350015
Тип: IE-C6FS8UG0015A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 1.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 2 м
Заказ №: 8941350020
Тип: IE-C6FS8UG0020A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 2,5 м
Заказ №: 8941350025
Тип: IE-C6FS8UG0025A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 2.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 3 м
Заказ №: 8941350030
Тип: IE-C6FS8UG0030A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 3,5 м
Заказ №: 8941350035
Тип: IE-C6FS8UG0035A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 3.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 4 м
Заказ №: 8941350040
Тип: IE-C6FS8UG0040A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 4 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 4,5 м
Заказ №: 8941350045
Тип: IE-C6FS8UG0045A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 4.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 5 м
Заказ №: 8941350050
Тип: IE-C6FS8UG0050A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 5,5 м
Заказ №: 8941350055
Тип: IE-C6FS8UG0055A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, *UNDEFINED TEXT*, Полиуретан, 5.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 6 м
Заказ №: 8941350060
Тип: IE-C6FS8UG0060A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 6 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 8 м
Заказ №: 8941350080
Тип: IE-C6FS8UG0080A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 8 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 14 м
Заказ №: 8941350140
Тип: IE-C6FS8UG0140A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, *UNDEFINED TEXT*, Полиуретан, 14 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 15 м
Заказ №: 8941350150
Тип: IE-C6FS8UG0150A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 15 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 20 м
Заказ №: 8941350200
Тип: IE-C6FS8UG0200A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 20 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 30 м
Заказ №: 8941350300
Тип: IE-C6FS8UG0300A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 30 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 35 м
Заказ №: 8941350350
Тип: IE-C6FS8UG0350A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 35 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 40 м
Заказ №: 8941350400
Тип: IE-C6FS8UG0400A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 40 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 50 м
Заказ №: 8941350500
Тип: IE-C6FS8UG0500A40A40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Полиуретан, 50 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти