Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
f8333314-0c66-4444-aa47-78252861a7fb
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Alimentazione sensori
24 V DC / 22 mA
Campo d'ingresso temperatura
configurabile, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Definito dall'utente
Termocoppie: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) a 2/3/4 conduttori
Tensione d'ingresso
-200...500 mV (differenza min. 4 mV), -20...50 V DC (differenza min. 0,5 V)
Uscita
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
0,1 A
Corrente permanente
2 A
Funzione di allarme
Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Sovratemperatura, Modalità di allarme: ritardo, accensione o accensione/spegnimento, Possibilità di attivare la funzione di Hold, ritardato 0...4200 s
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
20 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
0 V
Tipo
2 x 1 contatto di scambio (con doratura dura), Allarmi processo (4x) con isteresi, con allarme ritardato (configurabile) da 0 a 180 s
Uscite digitali
2
Uscita (analogica)
Corrente d'uscita
impostabile tra 0...20 mA (differenza min. 5 mA)
Funzione di trasmissione
lineare, x1/2, x3/2, x5/2 o definito dall'utente Curva (101 punti)
Numero di uscite analogiche
1
Resistenza di carico corrente
<700 Ω
Resistenza di carico tensione
> 10 kΩ @ 0...10 V / > 20 kΩ @ -10...+10 V
Tensione di uscita
regolabile tra -10...+10 V (differenza min. 2,5 V)
Uscita del segnale
diretto o inverso
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
18...264 V AC/DC
Coefficiente di temperatura
<0.1 % / K (DC, RTD); <0.1 % FSR / K + CJ errore 0,07 °C/K (termocoppie)
Configurazione
tramite software gratuito per Windows, Software TTA Set, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Deriva a lungo termine
0
Grado di protezione
IP20
Potenza assorbita
<3,5 W
Precisione
differenza <0,1 % (DC, RTD); differenza 0,2 % (o 1 °C) + errore CJ
Tempo di risposta di soglia
50 ms...1 s (RTD, ingressi mV), 110 ms...1 s (V, ingressi mA)
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 55011, EN 61000-6
Tensione di dimensionamento
300 V
Tensione di isolamento
2,5 kV
Tensione impulsiva massima
6 kV
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Molla autobloccante
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
7 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
WAS/WAZ6 TTA è un convertitore di segnali universale e un interruttore del valore di soglia universale configurabile tramite PC. Si tratta di un sezionatore, trasduttore, linearizzatore e interruttore del valore di soglia in un unico modulo.
La combinazione delle qualità migliori e di possibilità di configurazione eccezionali rende il convertitore TTA unico. Il TTA funziona in un ampio intervallo di tensione e temperatura ambiente ed è stabile con tutti i tipi di sensori tradizionali.
• Segnali d'ingresso universali: segnali di temperatura quali ad es. termometri a resistenza, termocoppie e potenziometri, trasduttori di frequenza e segnali di tensione e corrente DC. • Ingresso passivo o con loop • Vasto campo di alimentazione di tensione 18…264 V AC/DC • Linearizzazione definita dall'utente • Ingressi e uscite configurabili mediante PC • Uscita analogica e a relè combinata • Campo temperatura ambiente -40 °C …70 °C
L'integrazione nel PC avviene con l'ausilio dell'interfaccia CBX200 USB. WAS/WAZ6 TTA è disponibile anche con certificazione ATEX Zona2 e UL C1D2.
Convertitore di misura universale e modulo di controllo, configurabile tramite PC Convertitore di misura universale e modulo di controllo, larghezza 45 mm, con alimentazione tensione e sensori esterna, per la trasmissione e la separazione di correnti DC analogici -20...50 mA, tensioni -200...500 mV/ -20...50 V, RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, termocoppie secondo IEC 584 e frequenze fino a 100 kHz (sensori a 2/3 conduttori). Sul lato uscita sono disponibili due uscite di commutazione (contatto di scambio) per messaggi di allarme e uscite di tensione (-10...+10 V) e di corrente DC analogiche (0...20 mA) Il modulo può essere configurato tramite PC con lo strumento specifico TTA-Set.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 100/ 45/ 112,4 mm Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso -20...50 mA -200...500 mV / -10...+10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2/3/4 conduttori Resistenza 10 Ohm...5 kOhm/ Potenziometro 100 Ohm...100 kOhm Termocoppie tipo B, E, J, K, N, R, S, T Frequenze 2 Hz...100 kHz (sensori a 2/3 conduttori) Alimentazione sensori 24 V DC / 22 mA Uscita analogica 0...20 mA / regolabile -10...+10 V/ regolabile Uscita relè/Allarme 2 contatti di scambio, doratura dura 250 VAC @ 3 A / 30 VDC @ 2A Resistenza carico < 700 Ohm/corrente/ >10 kOhm/ tensione Errori di trasmissione< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Tempo di risposta all'impulso 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar Energia ausiliaria 18...264 V AC/DC Potenza dissipata ca. 3,5 W Campo temperatura ambiente -25 °C...+70 °C
Separazione EN 50178 separazione sicura a 3 vie fino a 6 kV tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2,5 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione III e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, GL
TipoWAZ6 TTA
Testo bando corto
Convertitore di misura universale e interruttore di valore limite, configurabile tramite PC Convertitore di misura universale e interruttore di valore limite, larghezza 45 mm, con alimentazione tensione e sensori esterna, per la trasmissione e la separazione di correnti DC analogici -20...50 mA, tensioni -200...500 mV/ -20...50 V, RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, termocoppie secondo IEC 584 e frequenze fino a 100 kHz (sensori a 2/3 conduttori). Sul lato di uscita sono disponibili due uscite di commutazione (contatto di scambio) per messaggi di allarme, uscite di tensione (-10...+10 V) e corrente DC analogiche (0...20 mA). Il modulo può essere configurato con il PC attraverso il software specifico TTA-Set.
configurabile, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Definito dall'utente
Termocoppie: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) a 2/3/4 conduttori
Tensione d'ingresso
-200...500 mV (differenza min. 4 mV), -20...50 V DC (differenza min. 0,5 V)
Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Sovratemperatura, Modalità di allarme: ritardo, accensione o accensione/spegnimento, Possibilità di attivare la funzione di Hold, ritardato 0...4200 s
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
20 Hz
Tensione di commutazion AC, max.
0 V
Tipo
2 x 1 contatto di scambio (con doratura dura), Allarmi processo (4x) con isteresi, con allarme ritardato (configurabile) da 0 a 180 s
WAS/WAZ6 TTA è un convertitore di segnali universale e un interruttore del valore di soglia universale configurabile tramite PC. Si tratta di un sezionatore, trasduttore, linearizzatore e interruttore del valore di soglia in un unico modulo.
La combinazione delle qualità migliori e di possibilità di configurazione eccezionali rende il convertitore TTA unico. Il TTA funziona in un ampio intervallo di tensione e temperatura ambiente ed è stabile con tutti i tipi di sensori tradizionali.
• Segnali d'ingresso universali: segnali di temperatura quali ad es. termometri a resistenza, termocoppie e potenziometri, trasduttori di frequenza e segnali di tensione e corrente DC. • Ingresso passivo o con loop • Vasto campo di alimentazione di tensione 18…264 V AC/DC • Linearizzazione definita dall'utente • Ingressi e uscite configurabili mediante PC • Uscita analogica e a relè combinata • Campo temperatura ambiente -40 °C …70 °C
L'integrazione nel PC avviene con l'ausilio dell'interfaccia CBX200 USB. WAS/WAZ6 TTA è disponibile anche con certificazione ATEX Zona2 e UL C1D2.
Convertitore di misura universale e modulo di controllo, configurabile tramite PC Convertitore di misura universale e modulo di controllo, larghezza 45 mm, con alimentazione tensione e sensori esterna, per la trasmissione e la separazione di correnti DC analogici -20...50 mA, tensioni -200...500 mV/ -20...50 V, RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, termocoppie secondo IEC 584 e frequenze fino a 100 kHz (sensori a 2/3 conduttori). Sul lato uscita sono disponibili due uscite di commutazione (contatto di scambio) per messaggi di allarme e uscite di tensione (-10...+10 V) e di corrente DC analogiche (0...20 mA) Il modulo può essere configurato tramite PC con lo strumento specifico TTA-Set.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 100/ 45/ 112,4 mm Tecnica di collegamento a molla autobloccante / Sezione nominale 1,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso -20...50 mA -200...500 mV / -10...+10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2/3/4 conduttori Resistenza 10 Ohm...5 kOhm/ Potenziometro 100 Ohm...100 kOhm Termocoppie tipo B, E, J, K, N, R, S, T Frequenze 2 Hz...100 kHz (sensori a 2/3 conduttori) Alimentazione sensori 24 V DC / 22 mA Uscita analogica 0...20 mA / regolabile -10...+10 V/ regolabile Uscita relè/Allarme 2 contatti di scambio, doratura dura 250 VAC @ 3 A / 30 VDC @ 2A Resistenza carico < 700 Ohm/corrente/ >10 kOhm/ tensione Errori di trasmissione< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Tempo di risposta all'impulso 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar Energia ausiliaria 18...264 V AC/DC Potenza dissipata ca. 3,5 W Campo temperatura ambiente -25 °C...+70 °C
Separazione EN 50178 separazione sicura a 3 vie fino a 6 kV tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2,5 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione III e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, GL
TipoWAZ6 TTA
Testo bando corto
Convertitore di misura universale e interruttore di valore limite, configurabile tramite PC Convertitore di misura universale e interruttore di valore limite, larghezza 45 mm, con alimentazione tensione e sensori esterna, per la trasmissione e la separazione di correnti DC analogici -20...50 mA, tensioni -200...500 mV/ -20...50 V, RTD a 2/3/4 conduttori, resistenze, termocoppie secondo IEC 584 e frequenze fino a 100 kHz (sensori a 2/3 conduttori). Sul lato di uscita sono disponibili due uscite di commutazione (contatto di scambio) per messaggi di allarme, uscite di tensione (-10...+10 V) e corrente DC analogiche (0...20 mA). Il modulo può essere configurato con il PC attraverso il software specifico TTA-Set.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.