Termoelektrické články: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4drát
Temperature input range
S možností konfigurace, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Uživatelem definované
Vstupní frekvence
nastavitelné, 2 Hz…100 kHz
Vstupní napětí
-200...500 mV (min. 4 mV odstup), -20...50 V DC (min. 0,5 V odstup)
Vstupní proud
-20...50 mA (min. interval 0,4 mA)
Výstup
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Výstup (digitální)
Funkce alarmu
Horní a spodní mezní hodnota, rozsah, Teplota nad hranicí, Režim výstrahy: prodleva, zapnutí nebo vypnutí/zapnutí, Lze aktivovat funkci podržení, Se zpožděním 0...4200 s
Max. spínací napětí, AC
0 V
Počet digitálních výstupů
2
Rated switching current
0,1 A
Trvalý proud
2 A
Typ
2 x 1 CO kontakt (pozlacený), Procesní alarmy (4x) s hysterezí, s (nastavitelným) zpožděním času poplachu 0–180 s
Výstup (analogový)
Funkce přenosu
Lineární, x1/2, x3/2, x5/2 nebo uživatelem definovaná křivka (101 bodů)
Napětí na výstupu (analogový výstup)
adjustable between -10...+10 V (min. span 2.5 V)
Počet analogových výstupů
1
Proud na výstupu (analogový výstup)
Nastavitelné v rozsahu 0...20 mA (min. odstup 5 mA)
Signal output
přímé nebo invertované
Zatěžovací odpor - napětí (analogový výstup)
> 10 kΩ při 0...10 V / > 20 kΩ při -10...+10 V
Zatěžovací odpor - proud (analogový výstup)
<700 Ω
Obecné údaje
Konfigurace
Pomocí Window softwaru zdarma, TTA Set Software, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
Long-term drift
0
Napájecí napětí
18...264 V AC/DC
Power consumption
< 3,5 W
Přesnost
<0,1 % rozpětí (DC, RTD); 0,2 % rozpětí (nebo 1 °C) + porucha CJ
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
<0,1 % / K (DC, RTD); <0,1 % FSR / K + CJ chyba 0,07 °C/K (termočlánky)
Čas odezvy
50 ms až 1 s (RTD, mV vstupy), 110 ms až 1 sec (V, mA vstupy)
Koordinace izolace
Impulse withstand voltage
6 kV
Izolační napětí
2,5 kV
Jmenovité napětí
300 V
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 55011, EN 61000-6
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
Připojení s kotevní svorkou
Délka odizolování, jmenovité připojení
7 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
WAS/WAZ6 TTA je univerzální převodník a nouzové vypínací zařízení konfigurovatelné přes PC. Kombinuje funkce oddělení, přenosu, linearizace a nouzového vypnutí v jediném modulu.
Díky těmto výjimečným charakteristikám a vynikající konfigurovatelnosti je TTA opravdu unikátní. Stabilní a přesné funkce TTA při širokém rozsahu napětí a okolní teploty. Je kompatibilní se všemi standardními typy snímačů.
Univerzální vstupní signály: teplotní signály jako jsou odporový teploměr, termočlánek, potenciometr, frekvenční převodník, DC napěťové signály a proudové signály.
Napájení ze smyčky nebo nasivní vstup
Široký rozsah napájení: 18 – 264 V AC/DC
Uživatelem definovaná linearizace
Vstupy a výstupy lze konfigurovat pomocí PC
Kombinovaný analogový a reléový výstup
Rozsah okolní teploty: -40 °C až 70 °C
K připojení k PC se používá rozhraní CBX200 USB. WAS/WAZ6 TTA je také volitelně k dispozici s certifikacemi ATEX Zóna 2 a UL C1D2.
Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení; lze nakonfigurovat přes PC Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení v šířce 45 mm, s externím napájením pro napětí a snímače, pro přenos a oddělení analogového DC proudu -20 až 50 mA, napětí -200 až 500 mV/ -20 až 50 V, 2-/3-/4-vodičové RTD, rezistory, termočlánky podle IEC 584, frekvence do 100 kHz (2-/3-vodičové snímače). Dva přepínací výstupy (přepínací kontakty) pro alarmy a analogové DC napěťové (-10 až +10 V) a proudové (0 až 20 mA) signály jsou k dispozici na straně výstupu. Komponent lze nakonfigurovat přes PC pomocí vlastního TTA-Set softwaru.
Přídavný kryt pro instalaci na montážní lištu TS35 DIN Rozměry (D x Š x V): 100 x 45 x 112,4 mm Připojení pružinou / Jmenovitý průřez 1,5 mm2 Stupeň krytí: IP20 vstup -20 až 50 mA -200 až 500 mV / -10 až +10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4-vodičové odpor 10 Ohm až 5 kOhm/ Potenciometr 100 Ohm až 100 kOhm termočlánky - typy B, E, J, K, N, R, S, T frekvence 2 Hz až 100 kHz (2-/3-vodičové snímače)
napájení snímačů 24 V DC / 22 mA výstup analogový 0 až 20 mA / nastavitelný -10 až +10 V / nastavitelný reléový výstup / alarm 2 přepínací kontakty, pevné pozlacené 250 V AC při 3 A / 30 V DC při 2 A
zatěžovací odpor < 700 Ohm/ proud / >10 kOhm/ napětí Chyba při přenosu Čas odezvy < 0,1 % v. E. (DC, RTD) 10-90 % < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Pomocné napájení 18-264 V AC/DC Ztráta výkonu cca 3,5 W Okolní teplota - rozpětí -25°C až +70°C < 50 ms až 1 s nastavitelné
< 50 ms až 1 s nastavitelné
< 50 ms až 1 s nastavitelné
Oddělení EN 50178, bezpečné 3-cestné oddělení až do 6 kV všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 2,5 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, GL
Typ WAZ6 TTA
Krátká specifikace
Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení; lze nakonfigurovat přes PC Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení v šířce 45 mm, s externím napájením pro napětí a snímače, pro přenos a oddělení analogového DC proudu -20 až 50 mA, napětí -200 až 500 mV/ -20 až 50 V, 2-/3-/-4-vodičové RTD, rezistory, termočlánky podle IEC 584, frekvence do 100 kHz (2-/3-vodičové snímače). Dva přepínací výstupy (přepínací kontakt) jsou k dispozici pro alarmy na výstupní straně. Analogové DC napěťové (-10 až +10 V) a proudové (0 až 20 mA) signály jsou k dispozici na straně výstupu. Komponent lze nakonfigurovat přes PC pomocí vlastního TTA-Set softwaru.
Termoelektrické články: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2-/3-/4drát
Temperature input range
S možností konfigurace, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Uživatelem definované
Vstupní frekvence
nastavitelné, 2 Hz…100 kHz
Vstupní napětí
-200...500 mV (min. 4 mV odstup), -20...50 V DC (min. 0,5 V odstup)
Horní a spodní mezní hodnota, rozsah, Teplota nad hranicí, Režim výstrahy: prodleva, zapnutí nebo vypnutí/zapnutí, Lze aktivovat funkci podržení, Se zpožděním 0...4200 s
Max. spínací napětí, AC
0 V
Počet digitálních výstupů
2
Rated switching current
0,1 A
Trvalý proud
2 A
Typ
2 x 1 CO kontakt (pozlacený), Procesní alarmy (4x) s hysterezí, s (nastavitelným) zpožděním času poplachu 0–180 s
WAS/WAZ6 TTA je univerzální převodník a nouzové vypínací zařízení konfigurovatelné přes PC. Kombinuje funkce oddělení, přenosu, linearizace a nouzového vypnutí v jediném modulu.
Díky těmto výjimečným charakteristikám a vynikající konfigurovatelnosti je TTA opravdu unikátní. Stabilní a přesné funkce TTA při širokém rozsahu napětí a okolní teploty. Je kompatibilní se všemi standardními typy snímačů.
Univerzální vstupní signály: teplotní signály jako jsou odporový teploměr, termočlánek, potenciometr, frekvenční převodník, DC napěťové signály a proudové signály.
Napájení ze smyčky nebo nasivní vstup
Široký rozsah napájení: 18 – 264 V AC/DC
Uživatelem definovaná linearizace
Vstupy a výstupy lze konfigurovat pomocí PC
Kombinovaný analogový a reléový výstup
Rozsah okolní teploty: -40 °C až 70 °C
K připojení k PC se používá rozhraní CBX200 USB. WAS/WAZ6 TTA je také volitelně k dispozici s certifikacemi ATEX Zóna 2 a UL C1D2.
Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení; lze nakonfigurovat přes PC Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení v šířce 45 mm, s externím napájením pro napětí a snímače, pro přenos a oddělení analogového DC proudu -20 až 50 mA, napětí -200 až 500 mV/ -20 až 50 V, 2-/3-/4-vodičové RTD, rezistory, termočlánky podle IEC 584, frekvence do 100 kHz (2-/3-vodičové snímače). Dva přepínací výstupy (přepínací kontakty) pro alarmy a analogové DC napěťové (-10 až +10 V) a proudové (0 až 20 mA) signály jsou k dispozici na straně výstupu. Komponent lze nakonfigurovat přes PC pomocí vlastního TTA-Set softwaru.
Přídavný kryt pro instalaci na montážní lištu TS35 DIN Rozměry (D x Š x V): 100 x 45 x 112,4 mm Připojení pružinou / Jmenovitý průřez 1,5 mm2 Stupeň krytí: IP20 vstup -20 až 50 mA -200 až 500 mV / -10 až +10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4-vodičové odpor 10 Ohm až 5 kOhm/ Potenciometr 100 Ohm až 100 kOhm termočlánky - typy B, E, J, K, N, R, S, T frekvence 2 Hz až 100 kHz (2-/3-vodičové snímače)
napájení snímačů 24 V DC / 22 mA výstup analogový 0 až 20 mA / nastavitelný -10 až +10 V / nastavitelný reléový výstup / alarm 2 přepínací kontakty, pevné pozlacené 250 V AC při 3 A / 30 V DC při 2 A
zatěžovací odpor < 700 Ohm/ proud / >10 kOhm/ napětí Chyba při přenosu Čas odezvy < 0,1 % v. E. (DC, RTD) 10-90 % < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Pomocné napájení 18-264 V AC/DC Ztráta výkonu cca 3,5 W Okolní teplota - rozpětí -25°C až +70°C < 50 ms až 1 s nastavitelné
< 50 ms až 1 s nastavitelné
< 50 ms až 1 s nastavitelné
Oddělení EN 50178, bezpečné 3-cestné oddělení až do 6 kV všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 2,5 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí III a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, GL
Typ WAZ6 TTA
Krátká specifikace
Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení; lze nakonfigurovat přes PC Universální oddělovací převodníky a nouzová vypínací zařízení v šířce 45 mm, s externím napájením pro napětí a snímače, pro přenos a oddělení analogového DC proudu -20 až 50 mA, napětí -200 až 500 mV/ -20 až 50 V, 2-/3-/-4-vodičové RTD, rezistory, termočlánky podle IEC 584, frekvence do 100 kHz (2-/3-vodičové snímače). Dva přepínací výstupy (přepínací kontakt) jsou k dispozici pro alarmy na výstupní straně. Analogové DC napěťové (-10 až +10 V) a proudové (0 až 20 mA) signály jsou k dispozici na straně výstupu. Komponent lze nakonfigurovat přes PC pomocí vlastního TTA-Set softwaru.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.