configurable, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Definido por el usuario
Resistencia
10 Ω…5 kΩ
Sensor
Termopares: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2/3/4 conductores
Tensión de entrada
-200...500 mV (intervalo mín. 4 mV), -20...50 V DC (intervalo mín. 0,5 V)
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Salida (digital)
Función de alarma
Valores límite superior e inferior, rango, Exceso de temperatura, Modo de alarma: retardo, activación o activación/desactivación, Posibilidad de activar la función de bloqueo, retardado 0...4200 s
Intens. de conexión nominal
0,1 A
Intensidad permanente
2 A
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
0 V
Tipo
2 x 1 contactos conmutados (dorado duro), Alarmas de proceso (4) con histéresis, con tiempo de retardo de alarma (configurable) 0-180 s
Salida (analógica)
Función de transmisión
lineal, x1/2, x3/2, x5/2 o a definir por el usuario. curva (101 puntos)
Intensidad de salida
ajustable entre 0 y 20 mA (intervalo mín. 5 mA)
Número de salidas analógicas
1
Resistencia de carga Corriente
<700 Ω
Resistencia de carga tensión
> 10 kΩ @ 0...10 V / > 20 kΩ @ -10...+10 V
Salida de señal
directo o invertido
Tensión de salida
ajustable entre -10...+10 V (intervalo mín. 2,5 V)
Datos generales
Coeficiente de temperatura
<0.1 % / K (DC, RTD); <0.1 % FSR / K + CJ error 0.07 °C/K (termopares)
Configuración
sobre software de Windows gratuito, Software TTA-Set, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Deriva a largo plazo
0
Potencia admitida
< 3,5 W
Precisión
< 0,1 % intervalo (DC, RTD); 0,2 % intervalo (o 1 °C) + CJ error
Tensión de alimentación
18...264 V AC/DC
Tiempo de respuesta
50 ms...1 s (RTD, entradas mV), 110 ms...1 s (V, entradas mA)
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 55011, EN 61000-6
Sobretensión de choque fijo
6 kV
Tensión de aislamiento
2,5 kV
Tensión nominal
300 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
7 mm
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
WAS/WAZ6 TTA es un convertidor de señales e interruptor de valor límite universal configurable mediante PC. Es un separador, emisor, linealizador e interruptor de valor límite en un solo módulo.
La combinación de las mejores cualidades y de unas opciones de configuración extraordinarias hacen del TTA algo exclusivo. TTA se utiliza en un amplio rango de temperaturas ambiente y de tensiones, siendo preciso y estable con todos los sensores de tipo convencional.
Señales de entrada universales: señales de temperatura, como p. ej., RTD, termopares, así como potenciómetros, sensores de frecuencia y señales de corriente y tensión DC
Entrada pasiva o con bucle de corriente
Alimentación de tensión de rango amplio 18-264 V AC/DC
Linealización personalizada
Entradas y salidas configurables en PC
Salida de relé y analógica combinada
Rango de temperatura ambiente: de -40 °C a 70 °C
La conexión al PC se realiza por medio de la interfaz USB CBX200. El WAS/WAZ6 TTA se ofrece también opcionalmente con homologación ATEX zona 2 y UL C1D2.
Convertidor de medición e interruptor de valor límite universal, configurable a través del PC Convertidor de medición e interruptor de valor límite de 45 mm de ancho, con alimentación externa de corriente y del sensor, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC  -20 a 50 mA, tensión -200 a 500 mV/ -20 a 50 V, RTD de 2/3/4 conductores, resistencias, termopares según IEC 584 y frecuencias de hasta 100 kHz (sensores de 2 / 3 conductores). En la salida dispone de dos salidas de conexión (contacto conmutado) para avisos de alarma así como salidas analógicas de tensión DC (-10 - +10 V) y de corriente (0 - 20 mA). El módulo se puede configurar a través del PC con ayuda del software específico de la empresa TTA-Set.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 100/ 45/ 112,4 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20 Entrada -20 - 50 mA -200 - 500 mV / -10 - +10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 de 2/3/4 conductores Resistencia 10 Ohm - 5 kOhm/ Potenciómetro 100 Ohm - 100 kOhm Termopares tipo B, E, J, K, N, R, S, T Frecuencias 2 Hz - 100 kHz (sensores de 2/3 conductores) Alimentación del sensor 24 V DC / 22 mASalida analógica 0 - 20 mA / ajustable -10 - +10 V/ ajustable Salida de relé/Alarma 2 contactos conmutados, chapados en oro 250 V AC @ 3 A / 30 V DC @ 2 A Resistencia de carga < 700 Ohm/ Corriente/ >10 kOhm/ Tensión Error de transmisión < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Tiempo de respuesta gradual < 0,2 % + CJ Fehler (TC) 10-90 % < 50 ms...1 s einstellbar Energía auxiliar 18-264 V AC/DC Pérdida de potencia aprox. 3,5 W Rango de temperatura ambiente -25 °C-+70 °C
Separación EN 50178 separación segura de 3 vías de hasta 6 kV entre todos los circuitos Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus, GL
TipoWAS6 TTA
Especificación corta
Convertidor de medición e interruptor de valor límite universal, configurable a través del PC Convertidor de medición e interruptor de valor límite universal de 45 mm de ancho, con alimentación externa de corriente y del sensor, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC -20 a 50 mA, tensión -200 a 500 mV/ -20 a 50 V, RTD de 2/3/4 conductores, resistencias, termopares según IEC 584 y frecuencias de hasta 100 kHz (sensores de 2 / 3 conductores). En la salida dispone de dos salidas de conexión (contacto conmutado) para avisos de alarma así como salidas analógicas de tensión DC (-10 - +10 V) y de corriente (0 - 20 mA). El módulo se puede configurar a través del PC con ayuda del software específico de la empresa TTA-Set.
configurable, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Definido por el usuario
Resistencia
10 Ω…5 kΩ
Sensor
Termopares: B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584), PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10, Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2/3/4 conductores
Tensión de entrada
-200...500 mV (intervalo mín. 4 mV), -20...50 V DC (intervalo mín. 0,5 V)
Valores límite superior e inferior, rango, Exceso de temperatura, Modo de alarma: retardo, activación o activación/desactivación, Posibilidad de activar la función de bloqueo, retardado 0...4200 s
Intens. de conexión nominal
0,1 A
Intensidad permanente
2 A
Salidas digitales
2
Tensión de conex. AC, max.
0 V
Tipo
2 x 1 contactos conmutados (dorado duro), Alarmas de proceso (4) con histéresis, con tiempo de retardo de alarma (configurable) 0-180 s
WAS/WAZ6 TTA es un convertidor de señales e interruptor de valor límite universal configurable mediante PC. Es un separador, emisor, linealizador e interruptor de valor límite en un solo módulo.
La combinación de las mejores cualidades y de unas opciones de configuración extraordinarias hacen del TTA algo exclusivo. TTA se utiliza en un amplio rango de temperaturas ambiente y de tensiones, siendo preciso y estable con todos los sensores de tipo convencional.
Señales de entrada universales: señales de temperatura, como p. ej., RTD, termopares, así como potenciómetros, sensores de frecuencia y señales de corriente y tensión DC
Entrada pasiva o con bucle de corriente
Alimentación de tensión de rango amplio 18-264 V AC/DC
Linealización personalizada
Entradas y salidas configurables en PC
Salida de relé y analógica combinada
Rango de temperatura ambiente: de -40 °C a 70 °C
La conexión al PC se realiza por medio de la interfaz USB CBX200. El WAS/WAZ6 TTA se ofrece también opcionalmente con homologación ATEX zona 2 y UL C1D2.
Convertidor de medición e interruptor de valor límite universal, configurable a través del PC Convertidor de medición e interruptor de valor límite de 45 mm de ancho, con alimentación externa de corriente y del sensor, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC  -20 a 50 mA, tensión -200 a 500 mV/ -20 a 50 V, RTD de 2/3/4 conductores, resistencias, termopares según IEC 584 y frecuencias de hasta 100 kHz (sensores de 2 / 3 conductores). En la salida dispone de dos salidas de conexión (contacto conmutado) para avisos de alarma así como salidas analógicas de tensión DC (-10 - +10 V) y de corriente (0 - 20 mA). El módulo se puede configurar a través del PC con ayuda del software específico de la empresa TTA-Set.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 100/ 45/ 112,4 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20 Entrada -20 - 50 mA -200 - 500 mV / -10 - +10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 de 2/3/4 conductores Resistencia 10 Ohm - 5 kOhm/ Potenciómetro 100 Ohm - 100 kOhm Termopares tipo B, E, J, K, N, R, S, T Frecuencias 2 Hz - 100 kHz (sensores de 2/3 conductores) Alimentación del sensor 24 V DC / 22 mASalida analógica 0 - 20 mA / ajustable -10 - +10 V/ ajustable Salida de relé/Alarma 2 contactos conmutados, chapados en oro 250 V AC @ 3 A / 30 V DC @ 2 A Resistencia de carga < 700 Ohm/ Corriente/ >10 kOhm/ Tensión Error de transmisión < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Tiempo de respuesta gradual < 0,2 % + CJ Fehler (TC) 10-90 % < 50 ms...1 s einstellbar Energía auxiliar 18-264 V AC/DC Pérdida de potencia aprox. 3,5 W Rango de temperatura ambiente -25 °C-+70 °C
Separación EN 50178 separación segura de 3 vías de hasta 6 kV entre todos los circuitos Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión III y grado de polución 2 Homologaciones cULus, GL
TipoWAS6 TTA
Especificación corta
Convertidor de medición e interruptor de valor límite universal, configurable a través del PC Convertidor de medición e interruptor de valor límite universal de 45 mm de ancho, con alimentación externa de corriente y del sensor, para la transmisión y separación de señales analógicas de corriente DC -20 a 50 mA, tensión -200 a 500 mV/ -20 a 50 V, RTD de 2/3/4 conductores, resistencias, termopares según IEC 584 y frecuencias de hasta 100 kHz (sensores de 2 / 3 conductores). En la salida dispone de dos salidas de conexión (contacto conmutado) para avisos de alarma así como salidas analógicas de tensión DC (-10 - +10 V) y de corriente (0 - 20 mA). El módulo se puede configurar a través del PC con ayuda del software específico de la empresa TTA-Set.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.