Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
MOS 12-28VDC 100KHZ
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande MICROOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC...28 V DC , Märkkopplingsspänning: 19.6…28.8 V DC, Varaktig ström: 50 mA, Skruvanslutning
Art.nr. 8937990000
Typ MOS 12-28VDC 100KHZ
GTIN (EAN) 4032248716227
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 97,8 mm
Byggdjup (tum) 3,85 inch
Höjd 88,1 mm
Bygghöjd (tum) 3,468 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 31,81 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Drifttemperatur -25 °C...60 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 55 °C, ingen kondensbildning

Sannolikhet för bortfall

MTTF 2 559 a

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d32f8e61-6733-45d6-9062-c95f9903aad6

Styrsida

Märkstyrspänning 12 V DC...28 V DC
Märkeffekt ≤ 360 mW
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Varistor, Skydd mot polförväxling
ingångsfrekvens 100 kHz

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 19.6…28.8 V DC
Normalspänning 0.05 A
Märkkopplingsström 50 mA
Belastningskategori LC A
Brytspänning DC, max. 48 V
Impulsbelastning, gränsström 0,6 A (20 ms)
Inkopplingsfördröjning <200 ns
Frånslagsfördröjning <400 ns
Spänningsfall vid max. last ≤ 2 V
Läckström <1 µA
Kortslutningssäker Nej
Skyddskoppling lastsida Varistor, Skydd mot polförväxling
Kontakttyp 1 Slutande (Transistor)
Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning) 530 kHz
Märkhjälpspänning 19,6…28,8 V/max. 8 mA

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Färgkod svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Märkspänning 30 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori II
Spänningstålighet styrsida - lastsida 350 Veff / 1 min.
Spänningshållfasthet till montageskena 350 Veff / 1 min.
Stöthållspänning 500 V (1,2/50 µ)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat-nr (DNV) TAE000033E
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 7 mm
Åtdragningsmoment, min. 0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea 2,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Klingmått 6 x 3,5 mm

Viktig hänvisningstext

Produktinformation De kabellängder får inte överstiga 30 m.

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 8937920000
Typ: MOS 5VTTL/24VDC 0,1A
Utförande:
MICROOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V TTL , Märkkopplingsspänning: 24 VDC ±20%, Varaktig ström: 100 mA, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8937930000
Typ: MOS 12-28VDC/5VTTL
Utförande:
MICROOPTO, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC...28 V DC , Märkkopplingsspänning: 5 V TTL, Varaktig ström: 50 mA, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8973450000
Typ: MOS FEED THROUGH
Utförande:
MICROOPTO, Genomföringsplint, Skruvanslutning
 
Art.nr.: 8973460000
Typ: MOS SUPPLY
Utförande:
MICROOPTO, Inmatningsmodul, Skruvanslutning
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar