Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5ED8UG-MW
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, Товар, продаваемый на метры, от 110 м
Заказ № 8936390000
Тип IE-C5ED8UG-MW
GTIN (EAN) 4032248713646
Кол. 1 м
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2020-10-31

Размеры и массы

Масса нетто 54,2 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...80 °C
Температура монтажа -40 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Технические характеристики кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 Вср.-квадр., 50 Гц, 1 мин.
Количество контактов 8
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Прочность при кручении 30 °/m
Скорость 180 m/min
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Циклы сгиба 5 млн

Стандарты

Плотность дыма согласно IEC 61034-2
Стандарт, конструкция UL-Style 20963 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Стандарт, материал провода DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Стандарты для кабелей

Плотность дыма согласно IEC 61034-2
Стандарт, конструкция UL-Style 20963 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Стандарт, материал провода DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки, макс. 6,8 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,5 мм
Жилы
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Витой луженый медный провод
Наполнитель В качестве центрального элемента, Между отдельными парами жил
Нормативные обозначения LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Общий экран Пластиковая пленка, Алюминиевая фольга, Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки 90 %
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Толщина изоляции жил 0,23 мм
Толщина материала оболочки 0,85 мм
Толщина экранирующей оплетки 0,1 мм
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил бело-синий - синий, бело-оранжевый - оранжевый, бело-зеленый - зеленый, бело-коричневый - коричневый
Экранирование SF/UTP

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Плотность дыма согласно IEC 61034-2
Прочность при кручении 30 °/m
Радиус изгиба мин., повторяющийся 60 мм
Распространение горения Нет
Растягивающее усилие ≤ 100 Н
Скорость 180 m/min
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла по стандарту IEC 60811-2-1
Устойчивость к истиранию очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам Да
Циклы сгиба 5 млн
не содержится силикона Да

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 5,55 ns/m
Емкость при 800 Гц 50 nF/km
Задержка наклона 40 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 700 Вср.-квадр., 50 Гц, 1 мин.
Категория Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)
Передаточный импеданс 100 мОм/м при 10 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL) 30 V
Рабочее напряжение UL 30 V
Разность сопротивления 2 %
Скорость 180 m/min
Сопротивление петли 290 Ω/km
Характеристический импеданс 100 ± 15 Ω при 1–100 МГц

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000830
ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249
ETIM 9.0 EC003249
ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9.1 27-06-90-90
ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01
ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01
ECLASS 14.0 27-06-18-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Длина: 1 000 м
Заказ №: 2781880000
Тип: IE-C5ED8UB-1000
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1000 m
 
Длина: 500 м
Заказ №: 2763480000
Тип: IE-C5ED8UB-500
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 500 m
 
Длина: 1 000 м
Заказ №: 2781890000
Тип: IE-C5ED8UG-1000
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 1000 m
 
Длина: 500 м
Заказ №: 2763490000
Тип: IE-C5ED8UG-500
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 500 m
 
Длина: 100 м
Заказ №: 8813210000
Тип: IE-C5ED8UG-100
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 100 m
 
Длина: 100 м
Заказ №: 8960670000
Тип: IE-C5ED8UB-100
Версия:
Тросовый кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиуретан, 100 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти