RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 4, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания, Номинальное напряжение: 21 V DC, 16.8 V DC...24 V DC...30 V DC, Ток: 3 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Заказ №
8935530000
Тип
RCM570021
GTIN (EAN)
4032248711765
Кол.
10 Шт.
Размеры и массы
Глубина
29 мм
Глубина (дюймов)
1,142 inch
Высота
28 мм
Высота (в дюймах)
1,102 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
28,65 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
сторона управления
Номинальное напряжение
21 V DC, 16.8 V DC...24 V DC...30 V DC
Мощность удержания
1 Вт
Индикация состояния
Нет
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
240 V AC
Непрерывный ток
3 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
макс. коммутационный ток
DC13: 24 V DC / 3 A, AC15: 230 В перем. тока / 2 А
Макс. коммутируемое напряжение, AC
240 V
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
750 VA
Задержка включения
≤ 15 мс
Задержка выключения
≤ 10 мс
Тип контакта
4 Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Кнопка проверки доступна
Да
Версия кнопки проверки
блокируемый
Механический индикатор положения переключателя
Да
Цветовой код
прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94
V-2
Координация изоляции
Номинальное напряжение
250 V
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Группа изоляционного материала
IIIa
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)
≥ 4 мм
Диэлектрическая прочность, вход/выход
2,5 KVeff / 1 Min.
Диэлектрическая прочность смежных контактов
2 кВэфф. / 1 мин
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1,2 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до
5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
RIDERSERIES RCM, Реле, Количество контактов: 4, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания, Номинальное напряжение: 21 V DC, 16.8 V DC...24 V DC...30 V DC, Ток: 3 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Да
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.