RIDERSERIES RCM, Modulo a relè, Numero di contatti: 4, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, Tensione nominale: 16.8 V DC...24 V DC...30 V DC, Corrente permanente: 3 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
Nr.Cat.
8935520000
Tipo
RCMKITP-I 24VDC 4COTRAK
GTIN (EAN)
4032248711758
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
78,3 mm
Profondità (pollici)
3,083 inch
Posizione verticale
98 mm
Altezza (pollici)
3,858 inch
Larghezza
28 mm
Larghezza (pollici)
1,102 inch
Peso netto
110,8 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
lato di comando
Tensione nominale
16.8 V DC...24 V DC...30 V DC
Potenza nominale
1 W
Indicatore di stato
LED verde
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
240 V AC
Corrente permanente
3 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
750 VA
Ritardo all'inserzione
≤ 15 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 10 ms
Tipo di contatto
4 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi)
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
Sì
Versione del tasto di prova
con chiusura di sicurezza
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Sì
Colori
nero
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
250 V
Grado di lordura
3
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Distanza in aria e superficiale tra ingresso e uscita
RIDERSERIES RCM, Modulo a relè, Numero di contatti: 4, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, Tensione nominale: 16.8 V DC...24 V DC...30 V DC, Corrente permanente: 3 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.