RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado con pulsador de prueba AgNi, Tensión de mando nominal: 16.8 V DC...24 V DC...30 V DC, Intensidad permanente: 3 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
Código
8935520000
Tipo
RCMKITP-I 24VDC 4COTRAK
GTIN (EAN)
4032248711758
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
78,3 mm
Profundidad (pulgadas)
3,083 inch
Altura
98 mm
Altura (pulgadas)
3,858 inch
Anchura
28 mm
Anchura (pulgadas)
1,102 inch
Peso neto
110,8 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Lado de mando
Tensión de mando nominal
16.8 V DC...24 V DC...30 V DC
Potencia nominal
1 W
Indicador de estado
LED verde
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
240 V AC
Intensidad permanente
3 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
750 VA
Retardo de conexión
≤ 15 ms
Retardo en la desconexión
≤ 10 ms
Tipo de contacto
4 Contacto conmutado con pulsador de prueba (AgNi)
Potencia de conexión mínima
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
Sí
Versión del pulsador de prueba
enclavable
Indicador de posición del interruptor mecánico
Sí
Color
negro
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250 V
Grado de polución
3
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Distancia en el aire y de fuga entrada – salida
≥ 4 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, entrada/salida
2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
2 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
RIDERSERIES RCM, Módulo de relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado con pulsador de prueba AgNi, Tensión de mando nominal: 16.8 V DC...24 V DC...30 V DC, Intensidad permanente: 3 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: Sí
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.