Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
e-mobility
Fotovoltaico
Distribuidores de bus de campo
Protectores de sobretensión para sistemas de energía
Protectores de sobretensión para instrumentación y control (I&C)
Protectores de sobretensión para interfaces de datos
Accesorios
Ethernet
RS232
RS485 / RS422
Datos generales para pedido
Versión
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Código
8924670000
Tipo
VSPC RS485 2CH
GTIN (EAN)
4032248696314
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
69 mm
Profundidad (pulgadas)
2,717 inch
Altura
90 mm
Altura (pulgadas)
3,543 inch
Anchura
17,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,701 inch
Peso neto
27,5 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70
Humedad
5...96 %
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
3
MTTF
2.003 a
SFF
92,54 %
λges
57
PFH en 1*10-9 1/h
4,25
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Atenuación por inserción
113,7 MHz
Capacidad de retroceso del impulso
≤ 20 ms
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
113,6 MHz
Clase de requisitos según IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contacto de aviso
No
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
2 x 10 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor-conductor
10 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) tierra-PE
10 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-conductor
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) tierra-PE
2.5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
2 x 0,2 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Tierra-PE
0,2 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) conductor-conductor
0,2 kA
Corriente nominal IN
450 mA
Modo de caída de sobrecarga
Modus 2
Nivel de protección UP (típ.)
250 V
Nivel de protección UP GND - PE
500 V
Nivel de protección UP conductor - PE
35 V
Nivel de protección UP conductor - conductor
15 V
Nivel de protección en la salida hilo 1 kV/µs, normal
10 V
Nivel de protección en la salida hilo-PE 1kV/µs, normal
10 V
Nivel de protección en la salida hilo-hilo 8/20 µs, normal
15 V
Normas
IEC 61643-21
Número de polos
1
Resistencia a la corriente de choque C1
< 1 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C2
5 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C3
100 A 10/1000 μs
Resistencia a la corriente de choque D1
2,5 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
2,20 Ω
Tensión continua máxima, Uc (AC)
5 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)
6,4 V
Tensión nominal (AC)
5 V
Tensión nominal (DC)
5 V
Tipo de tensión
AC/DC
Datos generales
Color
naranja
Diseño
Borne, otros
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Segmento
Medición - Control - Regulación
Tipo de protección
IP20
Versión
sin función de aviso / indicador de función
Protección de datos CSA
Capacidad interna, máx. CI
11 nF
Grupo de gas C
IIB
Grupo de gas D
IIA
Grupos de gas A, B
IIC
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui
6,4 V
Información adicional sobre homologaciones
Certificado GOST
GOST-Zertifikat
Datos de conexión
Tipo de conexión
enchufables en VSPC BASE
Indicación importante
Información de producto
Modo 2: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se cortocircuitó debido a una impedancia muy baja dentro del SPD. La línea es inoperable, pero el equipo de medición sigue protegido mediante un cortocircuito.
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Bases de licitación
Especificación larga
Protector de sobretensión para utilizar combinado con la base VSPC BASE 2CL para dos cables de señal sin potencial de tierra y puesta a tierra en la tecnología de la información, por ejemplo para sistemas de bus. Conexión de protección de dos niveles con protección basta y fina entre los cables de señal, resistencias de desacoplamiento y protección basta adicional contra tensión longitudinal a tierra. Codificación mecánica desde el conector hasta la base según el tipo de conexión y la tensión nominal. Conector de protección con contacto macho de codificación y contraperfil para la base. Posibilidad de rotulación del conector.
Especificación corta
Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 2CL, protección basta y fina contra tensión transversal para dos cables de señal sin potencial de tierra en la tecnología de la información, protección basta contra tensión longitudinal a tierra. Versión: 5 V DC.
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951670000
Tipo:
VSPC RS485 2CH R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1064980000
Tipo:
VSSC6 RS485
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1065010000
Tipo:
VSSC6 RS485 DP
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1065020000
Tipo:
VSSC6 RS485 PA EX
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 2 kV
Versión
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Código
8924670000
Tipo
VSPC RS485 2CH
GTIN (EAN)
4032248696314
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
69 mm
Profundidad (pulgadas)
2,717 inch
Altura
90 mm
Altura (pulgadas)
3,543 inch
Anchura
17,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,701 inch
Peso neto
27,5 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70
Humedad
5...96 %
SIL según IEC 61508
3
MTTF
2.003 a
SFF
92,54 %
λges
57
PFH en 1*10-9 1/h
4,25
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Atenuación por inserción
113,7 MHz
Capacidad de retroceso del impulso
≤ 20 ms
Características de transmisión de la señal (-3 dB)
113,6 MHz
Clase de requisitos según IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contacto de aviso
No
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
2 x 10 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor-conductor
10 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) tierra-PE
10 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-conductor
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) tierra-PE
2.5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Hilo-PE
2 x 0,2 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Tierra-PE
0,2 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) conductor-conductor
0,2 kA
Corriente nominal IN
450 mA
Modo de caída de sobrecarga
Modus 2
Nivel de protección UP (típ.)
250 V
Nivel de protección UP GND - PE
500 V
Nivel de protección UP conductor - PE
35 V
Nivel de protección UP conductor - conductor
15 V
Nivel de protección en la salida hilo 1 kV/µs, normal
10 V
Nivel de protección en la salida hilo-PE 1kV/µs, normal
10 V
Nivel de protección en la salida hilo-hilo 8/20 µs, normal
15 V
Normas
IEC 61643-21
Número de polos
1
Resistencia a la corriente de choque C1
< 1 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C2
5 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C3
100 A 10/1000 μs
Resistencia a la corriente de choque D1
2,5 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
2,20 Ω
Tensión continua máxima, Uc (AC)
5 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)
6,4 V
Tensión nominal (AC)
5 V
Tensión nominal (DC)
5 V
Tipo de tensión
AC/DC
Color
naranja
Diseño
Borne, otros
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Segmento
Medición - Control - Regulación
Tipo de protección
IP20
Versión
sin función de aviso / indicador de función
Capacidad interna, máx. CI
11 nF
Grupo de gas C
IIB
Grupo de gas D
IIA
Grupos de gas A, B
IIC
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui
6,4 V
Tipo de conexión
enchufables en VSPC BASE
Información de producto
Modo 2: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se cortocircuitó debido a una impedancia muy baja dentro del SPD. La línea es inoperable, pero el equipo de medición sigue protegido mediante un cortocircuito.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Especificación larga
Protector de sobretensión para utilizar combinado con la base VSPC BASE 2CL para dos cables de señal sin potencial de tierra y puesta a tierra en la tecnología de la información, por ejemplo para sistemas de bus. Conexión de protección de dos niveles con protección basta y fina entre los cables de señal, resistencias de desacoplamiento y protección basta adicional contra tensión longitudinal a tierra. Codificación mecánica desde el conector hasta la base según el tipo de conexión y la tensión nominal. Conector de protección con contacto macho de codificación y contraperfil para la base. Posibilidad de rotulación del conector.
Especificación corta
Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 2CL, protección basta y fina contra tensión transversal para dos cables de señal sin potencial de tierra en la tecnología de la información, protección basta contra tensión longitudinal a tierra. Versión: 5 V DC.
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (UL)
E311081
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8951670000
Tipo:
VSPC RS485 2CH R
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, con función de aviso / indicador de función, UP (L/N-PE) 250 V
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1064980000
Tipo:
VSSC6 RS485
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1065010000
Tipo:
VSSC6 RS485 DP
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 100 V
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1065020000
Tipo:
VSSC6 RS485 PA EX
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, Protector de sobretensión, IMC, UP (L/N-PE) ≤ 2 kV
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.