Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
e-mobility
Fotovoltaico
Distribuidores de bus de campo
Protectores de sobretensión para sistemas de energía
Protectores de sobretensión para instrumentación y control (I&C)
Protectores de sobretensión para interfaces de datos
Accesorios
serie VSPC enchufable
serie VSSC no enchufable en diseño de terminal
serie MCZovp no enchufable con conexión de borne de retención
Cable Gland VCG series
Descargadores enchufables para VSPC
Elementos de base para VSPC
Unidad de alimentación y señalización para descargadores VSPC R
Accesorios para la serie VSPC
Protector de 2 etapas para señales analógicas y digitales
Módulo combinado para protección de 24 V y bucle de corriente
Protector de sobretensión para interfaz Uk0 /S0 (telecomunicaciones)
Protectores de señales de datos
Protectores de sobretensión con componentes: varistor, descargador de gas o diodo supresor
Protección contra sobretensiones con componentes (MOV), sin contacto de aviso
Protector de sobretensión con componentes sin contacto de aviso
Protectores de sobretensión con varistor (MOV) y contacto de aviso
Datos generales para pedido
Versión
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función
Código
8924600000
Tipo
VSPC MOV 2CH 24V
GTIN (EAN)
4032248696246
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
69 mm
Profundidad (pulgadas)
2,717 inch
Altura
90 mm
Altura (pulgadas)
3,543 inch
Anchura
17,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,701 inch
Peso neto
44 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70
Humedad
5...96 %
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
3
MTTF
4.391 a
SFF
100 %
λges
26
PFH en 1*10-9 1/h
0
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Capacidad
14.5 nF
Clase de requisitos según IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contacto de aviso
No
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor-conductor
1,5 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) tierra-PE
1,5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-conductor
0,2 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) tierra-PE
0.5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Tierra-PE
0,5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) conductor-conductor
0,2 kA
Corriente nominal IN
10 A
Fusible
10 A
Modo de caída de sobrecarga
Modo 1
Nivel de protección UP conductor - conductor
200 V
Nivel de protección en la salida hilo 1 kV/µs, normal
80 V
Nivel de protección en la salida hilo-hilo 8/20 µs, normal
95 V
Normas
IEC 61643-21
Número de polos
1
Resistencia a la corriente de choque C1
< 1 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C2
1,5 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C3
100 A 10/1000 μs
Resistencia a la corriente de choque D1
0,5 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
0,20 Ω
Tensión continua máxima, Uc (AC)
30 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)
38 V
Tensión nominal (AC)
24 V
Tensión nominal (DC)
30 V
Tipo de tensión
AC/DC
Datos generales
Color
naranja
Diseño
Borne, otros
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Indicación óptica de funcionamiento
No
Segmento
Medición - Control - Regulación
Tipo de protección
IP20
Versión
sin función de aviso / indicador de función
Protección de datos CSA
Grupo de gas C
IIB
Grupo de gas D
IIA
Grupos de gas A, B
IIC
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui
42 V
Información adicional sobre homologaciones
Certificado GOST
GOST-Zertifikat
Datos de conexión
Tipo de conexión
enchufables en VSPC BASE
Indicación importante
Información de producto
Deben utilizarse puentes de hilo para la conexión a la puesta a tierra.Modo 1: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se desconectó. La función de limitación de tensión ya no está disponible, pero el cable sigue funcionando.
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Bases de licitación
Especificación larga
Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 2/4CH, protección contra tensión longitudinal para dos conductores dobles. Versión: 24 V AC. Conexión de protección de un nivel en el conector, mediante protección de varistores entre los cables de señal. Señalización mecánica desde el conector hasta la base según el tipo de conexión y la tensión nominal. Conector de protección con contacto macho de codificación y contraperfil para la base. Identificación óptica del conector de protección según el tipo de conexión de protección y el nivel de tensión. Posibilidad de rotulación del conector.
Especificación corta
Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 2/4CH, protección contra tensión longitudinal para dos conductores dobles. Versión: 24 V AC
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8924610000
Tipo:
VSPC MOV 2CH 230V
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función
Versión
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función
Código
8924600000
Tipo
VSPC MOV 2CH 24V
GTIN (EAN)
4032248696246
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
69 mm
Profundidad (pulgadas)
2,717 inch
Altura
90 mm
Altura (pulgadas)
3,543 inch
Anchura
17,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,701 inch
Peso neto
44 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...80 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70
Humedad
5...96 %
SIL según IEC 61508
3
MTTF
4.391 a
SFF
100 %
λges
26
PFH en 1*10-9 1/h
0
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Capacidad
14.5 nF
Clase de requisitos según IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Contacto de aviso
No
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor-conductor
1,5 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) tierra-PE
1,5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
2.5 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-conductor
0,2 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) tierra-PE
0.5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) Tierra-PE
0,5 kA
Corriente de prueba de iluminación, Iimp (10/350 µs) conductor-conductor
0,2 kA
Corriente nominal IN
10 A
Fusible
10 A
Modo de caída de sobrecarga
Modo 1
Nivel de protección UP conductor - conductor
200 V
Nivel de protección en la salida hilo 1 kV/µs, normal
80 V
Nivel de protección en la salida hilo-hilo 8/20 µs, normal
95 V
Normas
IEC 61643-21
Número de polos
1
Resistencia a la corriente de choque C1
< 1 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C2
1,5 kA 8/20 μs
Resistencia a la corriente de choque C3
100 A 10/1000 μs
Resistencia a la corriente de choque D1
0,5 kA 10/350 μs
Resistencia de paso
0,20 Ω
Tensión continua máxima, Uc (AC)
30 V
Tensión continua máxima, Uc (DC)
38 V
Tensión nominal (AC)
24 V
Tensión nominal (DC)
30 V
Tipo de tensión
AC/DC
Color
naranja
Diseño
Borne, otros
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Indicación óptica de funcionamiento
No
Segmento
Medición - Control - Regulación
Tipo de protección
IP20
Versión
sin función de aviso / indicador de función
Grupo de gas C
IIB
Grupo de gas D
IIA
Grupos de gas A, B
IIC
Inductancia interna máx. LI
0 µH
Tensión de entrada, máx. Ui
42 V
Tipo de conexión
enchufables en VSPC BASE
Información de producto
Deben utilizarse puentes de hilo para la conexión a la puesta a tierra.Modo 1: estado en el que la parte del SPD que limita la tensión se desconectó. La función de limitación de tensión ya no está disponible, pero el cable sigue funcionando.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Especificación larga
Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 2/4CH, protección contra tensión longitudinal para dos conductores dobles. Versión: 24 V AC. Conexión de protección de un nivel en el conector, mediante protección de varistores entre los cables de señal. Señalización mecánica desde el conector hasta la base según el tipo de conexión y la tensión nominal. Conector de protección con contacto macho de codificación y contraperfil para la base. Identificación óptica del conector de protección según el tipo de conexión de protección y el nivel de tensión. Posibilidad de rotulación del conector.
Especificación corta
Protector de sobretensión para la base VSPC BASE 2/4CH, protección contra tensión longitudinal para dos conductores dobles. Versión: 24 V AC
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (UL)
E311081
Tipo de conexión:
enchufables en VSPC BASE
Código:
8924610000
Tipo:
VSPC MOV 2CH 230V
Versión:
Protector de sobretensión Instrumentación, Medición, Control, sin función de aviso / indicador de función
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.