Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Релейные модули и твердотельные реле
Разделительный усилитель и измерительный преобразователь
Источники питания
Корпуса электронных блоков
Устройства защиты от грозовых разрядов и перенапряжения
Электромобили
Фотоэлектрическое оборудование
Концентраторы полевых шин
SPD для энергосистем
Для контрольно-измерительной аппаратуры (КИП) SPD
Для интерфейсов передачи данных SPD
Миниатюрный защитный автомат
Принадлежности
подключаемая серия VSPC
неподключаемая серия VSSC с оконечной конструкцией
неподключаемая серия MCZovp с соединением с натяжным зажимом
Cable Gland VCG series
Вставные разрядники для VSPC
Базовые элементы для VSPC
Блок сигнализации и электропитания для разрядника VSPC R
Аксессуары для серии VSPC
2-ступенчатая защита для аналоговых и дискретных сигналов
Комбинированный модуль для защиты системы электропитания 24 В и токовой петли
Защита от перенапряжения для Uk0 /S0 интерфейса (телекоммуникация)
Защита от перенапряжения для сигналов данных
Защита от перенапряжения с такими компонентами, как варистор, газоразрядник или диод-супрессор
Защита от перенапряжения с варистором (MOV) и сигнальным контактом
Защита от перенапряжения с компонентами без сигнального контакта
Устройство защиты от перенапряжения с компонентами (MOV), без контакта тревожных оповещений
VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
Основные данные для заказа
Версия
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP (L/N-PE) <1000 V
Заказ №
8924590000
Тип
VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
GTIN (EAN)
4032248696239
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
69 мм
Глубина (дюймов)
2,717 inch
Высота
90 мм
Высота (в дюймах)
3,543 inch
Ширина
17,8 мм
Ширина (в дюймах)
0,701 inch
Масса нетто
40 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...80 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
5...96 %
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
3
MTTF
10 378 a
SFF
100 %
λges
11
PFH в 1*10-9 1/ч
0
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Номинальные характеристики IEC / RU
Емкость
7.45 pF
Импульсный ток сопротивления C2
5 kA 8/20 μs
Импульсный ток сопротивления C3
100 A 10/1000 μs
Импульсный ток сопротивления D1
2,5 kA 10/350 μs
Импульсный ток сопротивленияC1
<1 kA 8/20 μs
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) земля-защитное заземление (GND-PE)
0,2 kA
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод-провод
2 x 0,2 kA
Класс требований согласно IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Количество полюсов
1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC)
125 V
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC)
180 В
Номинальное напряжение (AC)
110 V
Номинальное напряжение (DC)
150 В
Номинальный ток, IN
2 A
Нормы
IEC 61643-21 (по образцу)
Объемное сопротивление
0,20 Ом
Предохранитель
2 A
Разрядный ток, In (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE)
2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – провод
2 x 2,5 кА
Сигнальный контакт
Нет
Тип напряжения
ACAC/DC
Тип отказа при перегрузке
Режим 2
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE)
10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – провод
2 x 10 kA
Уровень защиты UP (тип.)
<1000 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - жила
800 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - провод PE
800 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный
450 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный
800 V
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный
800 V
Защита данных CSA
Внутренняя емкость, макс. Cвн.
0 nF
Внутренняя индуктивность, макс. Lвн.
0 µH
Входное напряжение, макс. Uвх.
600 V
Группа газа D
IIA
Группа газа С
IIB
Группы газа А, В
IIC
Общие данные
Вид защиты
IP20
Исполнение
без функции сигнализации / индикации функционирования
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Конструкция
Вывод, прочее
Оптическая индикация работы
Нет
Сегмент
Измерение – управление – регулировка
Цветовой код
оранжевый
Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)
Категория перенапряжения
III
Степень загрязнения
2
Общие параметры
Количество полюсов
1
Вид защиты
IP20
Цветовой код
оранжевый
Размеры
Вид соединения
втычной для VSPC BASE
Электрические параметры
Тип напряжения
ACAC/DC
Гарантия
Период времени
5 лет
Важное примечание
Сведения об изделии
Режим 2: Состояние, при котором часть блока SPD, ограничивающая напряжение, была короткозамкнута из-за очень низкого сопротивления внутри SPD. Линия находится в нерабочем состоянии, но измерительное оборудование по-прежнему защищено посредством короткого замыкания.
Классификации
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Тендерные спецификации
Подробная спецификация
Вставка с защитой от перенапряжения для базового элемента VSPC BASE 2/4CH, малочувтвительная защита напряжения для двух двойных жил. Исполнение: 150 В AC. Одноступенчатая схема защиты в вилке, состоящая из малочувствительной защиты между сигнальными жилами и потенциалом/массой/землей. Механическая маркировка вставки к базовому элементу в зависимости от типа схемы и номинального напряжения. Защитная вставка с кодируемым вилочным разъемом и ответным профилем для базового элемента. Оптическая маркировка защитной вставки в зависимости от типа схемы защиты и величины напряжения. Возможность маркировки вставки.
Краткая спецификация
Вставка с защитой от перенапряжения для базового элемента VSPC BASE 2/4CH, малочувтвительная защита напряжения для двух двойных жил. Исполнение: 150 В AC
Заказ №:
8924570000
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Тип:
VSPC GDT 2CH 90V
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP (L/N-PE) <1000 V
Заказ №:
8924650000
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Тип:
VSPC TAZ 4CH 24V
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP (L/N-PE) 65 В
Версия
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP (L/N-PE) <1000 V
Заказ №
8924590000
Тип
VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
GTIN (EAN)
4032248696239
Кол.
1 Шт.
Глубина
69 мм
Глубина (дюймов)
2,717 inch
Высота
90 мм
Высота (в дюймах)
3,543 inch
Ширина
17,8 мм
Ширина (в дюймах)
0,701 inch
Масса нетто
40 g
Температура хранения
-40 °C...80 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
5...96 %
SIL согласно IEC 61508
3
MTTF
10 378 a
SFF
100 %
λges
11
PFH в 1*10-9 1/ч
0
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Емкость
7.45 pF
Импульсный ток сопротивления C2
5 kA 8/20 μs
Импульсный ток сопротивления C3
100 A 10/1000 μs
Импульсный ток сопротивления D1
2,5 kA 10/350 μs
Импульсный ток сопротивленияC1
<1 kA 8/20 μs
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) земля-защитное заземление (GND-PE)
0,2 kA
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод-провод
2 x 0,2 kA
Класс требований согласно IEC 61643-21
C1, C2, C3, D1
Количество полюсов
1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC)
125 V
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC)
180 В
Номинальное напряжение (AC)
110 V
Номинальное напряжение (DC)
150 В
Номинальный ток, IN
2 A
Нормы
IEC 61643-21 (по образцу)
Объемное сопротивление
0,20 Ом
Предохранитель
2 A
Разрядный ток, In (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE)
2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)
2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – провод
2 x 2,5 кА
Сигнальный контакт
Нет
Тип напряжения
ACAC/DC
Тип отказа при перегрузке
Режим 2
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE)
10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – провод
2 x 10 kA
Уровень защиты UP (тип.)
<1000 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - жила
800 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - провод PE
800 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный
450 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный
800 V
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный
800 V
Внутренняя емкость, макс. Cвн.
0 nF
Внутренняя индуктивность, макс. Lвн.
0 µH
Входное напряжение, макс. Uвх.
600 V
Группа газа D
IIA
Группа газа С
IIB
Группы газа А, В
IIC
Вид защиты
IP20
Исполнение
без функции сигнализации / индикации функционирования
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Конструкция
Вывод, прочее
Оптическая индикация работы
Нет
Сегмент
Измерение – управление – регулировка
Цветовой код
оранжевый
Категория перенапряжения
III
Степень загрязнения
2
Количество полюсов
1
Вид защиты
IP20
Цветовой код
оранжевый
Вид соединения
втычной для VSPC BASE
Сведения об изделии
Режим 2: Состояние, при котором часть блока SPD, ограничивающая напряжение, была короткозамкнута из-за очень низкого сопротивления внутри SPD. Линия находится в нерабочем состоянии, но измерительное оборудование по-прежнему защищено посредством короткого замыкания.
ETIM 6.0
EC000943
ETIM 7.0
EC000943
ETIM 8.0
EC000943
ETIM 9.0
EC000943
ECLASS 9.0
27-13-08-07
ECLASS 9.1
27-13-08-07
ECLASS 10.0
27-13-08-07
ECLASS 11.0
27-13-08-07
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Подробная спецификация
Вставка с защитой от перенапряжения для базового элемента VSPC BASE 2/4CH, малочувтвительная защита напряжения для двух двойных жил. Исполнение: 150 В AC. Одноступенчатая схема защиты в вилке, состоящая из малочувствительной защиты между сигнальными жилами и потенциалом/массой/землей. Механическая маркировка вставки к базовому элементу в зависимости от типа схемы и номинального напряжения. Защитная вставка с кодируемым вилочным разъемом и ответным профилем для базового элемента. Оптическая маркировка защитной вставки в зависимости от типа схемы защиты и величины напряжения. Возможность маркировки вставки.
Краткая спецификация
Вставка с защитой от перенапряжения для базового элемента VSPC BASE 2/4CH, малочувтвительная защита напряжения для двух двойных жил. Исполнение: 150 В AC
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (UL)
E311081
Заказ №:
8924570000
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Тип:
VSPC GDT 2CH 90V
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP (L/N-PE) <1000 V
Заказ №:
8924650000
Вид соединения:
втычной для VSPC BASE
Тип:
VSPC TAZ 4CH 24V
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP (L/N-PE) 65 В
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.