Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VSPC GDT 2CH 90V
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <1000 V
Заказ № 8924570000
Тип VSPC GDT 2CH 90V
GTIN (EAN) 4032248696215
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 69 мм
Глубина (дюймов) 2,717 inch
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 17,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,701 inch
Масса нетто 40 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 5...96 %

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 3
MTTF 10 378 a
SFF 100 %
λges 11 
PFH в 1*10-9 1/ч

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (UL) E311081
Сертификат UL UL 497b Certificate

Номинальные характеристики IEC / RU

Емкость 9.37 pF
Импульсный ток сопротивления C2 5 kA 8/20 μs
Импульсный ток сопротивления C3 100 A 10/1000 μs
Импульсный ток сопротивления D1 2,5 kA 10/350 μs
Импульсный ток сопротивленияC1 <1 kA 8/20 μs
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) земля-защитное заземление (GND-PE) 0,2 kA
Испытательный разрядный ток, Iимп (10/350 мкс) провод-провод 2 x 0,2 kA
Класс требований согласно IEC 61643-21 C1, C2, C3, D1
Количество полюсов 1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 50 V
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC) 72 V
Номинальное напряжение (AC) 48 V
Номинальное напряжение (DC) 68 В
Номинальный ток, IN 2 A
Нормы IEC 61643-21 (по образцу)
Объемное сопротивление 0,20 Ом
Предохранитель 2 A
Разрядный ток, In (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE) 2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 2.5 kA
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – провод 2 x 2,5 кА
Сигнальный контакт Нет
Тип напряжения ACAC/DC
Тип отказа при перегрузке Режим 2
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), корпус (GND) – защ. заземление (PE) 10 kA
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – провод 2 x 10 kA
Уровень защиты UP (тип.) <1000 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - жила 650 V
Уровень защиты от перенапряжений UP жила - провод PE 1 000 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 1 кВ/µс, типичный 650 V
Уровень защиты со стороны выхода, предварительная проводка 8/20 µс, типичный 1000 В
Уровень защиты со стороны выхода, провод PE 1 кВ/мкс, типичный 650 V

Защита данных CSA

Внутренняя емкость, макс. Cвн. 0 nF
Внутренняя индуктивность, макс. Lвн. 0 µH
Входное напряжение, макс. Uвх. 72 V
Группа газа D IIA
Группа газа С IIB
Группы газа А, В IIC

Общие данные

Вид защиты IP20
Исполнение без функции сигнализации / индикации функционирования
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Вывод, прочее
Оптическая индикация работы Нет
Сегмент Измерение – управление – регулировка
Цветовой код оранжевый

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Дополнительные сведения о сертификатах

Сертификат GOST GOST-Zertifikat

Общие параметры

Количество полюсов 1
Вид защиты IP20
Цветовой код оранжевый

Размеры

Вид соединения втычной для VSPC BASE

Электрические параметры

Тип напряжения ACAC/DC

Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Сертификат cUL cUL Certificate

Гарантия

Период времени 5 лет

Важное примечание

Сведения об изделии Режим 2: Состояние, при котором часть блока SPD, ограничивающая напряжение, была короткозамкнута из-за очень низкого сопротивления внутри SPD. Линия находится в нерабочем состоянии, но измерительное оборудование по-прежнему защищено посредством короткого замыкания.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Вставка с защитой от перенапряжения для базового элемента VSPC BASE 2/4CH, малочувтвительная защита напряжения для двух двойных жил. Исполнение: 90 В AC. Одноступенчатая схема защиты в вилке, состоящая из малочувствительной защиты между сигнальными жилами и потенциалом/массой/землей. Механическая маркировка вставки к базовому элементу в зависимости от типа схемы и номинального напряжения. Защитная вставка с кодируемым вилочным разъемом и ответным профилем для базового элемента. Оптическая маркировка защитной вставки в зависимости от типа схемы защиты и величины напряжения. Возможность маркировки вставки.
Краткая спецификация Вставка с защитой от перенапряжения для базового элемента VSPC BASE 2/4CH, малочувтвительная защита напряжения для двух двойных жил. Исполнение: 90 В AC

Сертификаты

Сертификаты CE CSAEX FUSAFETY UL
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UL) E311081

Связанные изделия

Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Заказ №: 8924590000
Тип: VSPC GDT 2CH 150VAC/230VDC
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) <1000 V
 
Вид соединения: втычной для VSPC BASE
Заказ №: 8924650000
Тип: VSPC TAZ 4CH 24V
Версия:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, без функции сигнализации / индикации функционирования, UP(L/N-PE) 65 В